Die RECOM Gruppe eröffnet ihr neues Forschungs- und Entwicklungszentrum sowie eine SMT-Prototypenfertigungslinie in Xiamen, China. Dieser Meilenstein markiert eine bedeutende...
Das REFIN2U-S90/24/CL kombiniert 90W Dauerleistung und 150% Boost-Power in einem der schlanksten „Step-Shape“-Gehäuse seiner Klasse – ideal für leistungsstarke,...
Wählen Sie das richtige Netzteil für Gleichstrom-Servomotoren. e-Fuses für Robotik- und Automatisierungssysteme sorgen für eine schnelle Reaktion, einen sauberen Output und...
Entdecken Sie auf der SPS 2025 die neuesten Innovationen von RECOM im Bereich der Stromversorgungen für die industrielle Automatisierung, darunter AC/DC-, DC/DC- und Lösungen...
In dieser Folge beschäftigen wir uns mit einer für alle Ingenieure und Konstrukteure wichtigen Frage: Welche Faktoren beeinflussen die Zuverlässigkeit und Lebensdauer einer...
Erfahren Sie, wie RECOM Power Systems robuste Hochleistungs-AC/DC- und DC/DC-Lösungen für Bereiche wie Transportwesen, Medizin und Energie bereitstellt.
Erfahren Sie, warum galvanische Trennung in Netzteilen entscheidend ist und wie Betriebs- und Prüfspannung die Sicherheit und Zuverlässigkeit beeinflussen.
Keine Kompromisse bei der Leistung mit den vielseitigen und kostengünstigen AC/DC-Modulen von RECOM, die über einen sehr großen Eingangsbereich verfügen.
Verstehen Sie thermisches Derating bei DIN-Schienen-Netzteilen und wie RECOMs RACPRO1 durch passive Kühlung eine zuverlässige Leistung in der Industrie bietet.
RECOM kündigt die strategische Kooperation mit EPLAN an, einem führenden Anbieter von Computer-Aided Engineering (CAE-) Lösungen. Diese Partnerschaft eröffnet Kunden und...
Entdecken Sie den Unterschied zwischen MTBF und Lebenserwartung. Verstehen Sie, wie sich diese Zuverlässigkeitsmetriken auf Ausfallzeiten, Wartung und Betriebskosten auswirken.
Wir freuen uns, bekannt zu geben, dass RECOMs RACPRO1-Serie mit dem ElectroTec Pioneer Award in der Kategorie Automation ausgezeichnet wurde. Mit diesem Preis werden...
Entdecken Sie, weshalb die Blindleistungskompensation für die industrielle Effizienz unerlässlich ist. Lernen Sie, wie die RECOM RACPRO1 DIN-Rail-Netzteile die Stromqualität...
RECOM wurde für ihre wegweisende AC/DC DIN-Schienen-Netzteile RACPRO1 mit dem renommierten Red Dot Award: Product Design 2025 ausgezeichnet – eine der höchstmöglichen...
Discover the RACPRO1 series, a high-efficiency AC/DC DIN rail power supply for mission-critical industrial automation and renewable energy applications.
In dieser Folge besprechen wir die Funktionen und Vorteile von Hutschienen-Netzteilen und stellen dabei die herausragende RACPRO1-Serie von RECOM vor. Hören Sie sich an,...
Erfahren Sie, warum Überspannungs-, Überstrom- und Kurzschlussschutz für industrielle Stromversorgungen unerlässlich sind. Mehr zur RACPRO1-Serie von RECOM.
Entdecken Sie die bahnbrechende RACPRO1-Serie von RECOM mit hochzuverlässigen 3-Phasen-Wechselstromversorgungen und elektronischen Sicherungen (E-Fuse). Diese für die...
Entdecken Sie die RACPRO1 e-Fuse-Module für DIN-Schienen-Systeme. Intelligenter 24V-Gleichstromschutz mit Überlastkontrolle, Lastpriorisierung und vereinfachter Verdrahtung...
Entdecken Sie die RACPRO1 Hutschienen-Netzteile von RECOM – effiziente DIN-Schienen-Stromversorgung für Industrie, Medizin, Telekommunikation und mehr.
Steigern Sie die Effizienz in der industriellen Automatisierung mit DC-Mikronetz-Stromversorgungen. RECOM bietet hochzuverlässige Lösungen für Smart Factories.
Erfahren Sie, wie DC/DC-Wandler von RECOM Brennstoffzellentechnologien für nachhaltige Energielösungen optimieren – effizient, skalierbar und zuverlässig.
Die Regulierung von Gleichstromspannungen hat eine lange Geschichte: Die ersten integrierten Schaltkreisregler wurden vor fünfzig Jahren entwickelt. Die ersten Regler waren...
Schaltregler-Topologien werden für die meisten allgemeinen Leistungsumwandlungsanwendungen bevorzugt, da sie einen hohen Wirkungsgrad mit Designflexibilität verbinden....
Entdecken Sie den Unterschied zwischen SOUR und SWEET Stromversorgungen und wie RECOMs RAC15-K/WI universelle AC/DC-Eingänge, hohe Effizienz und maximale Flexibilität vereint
In industriellen Automatisierungssystemen ist die Sicherheit sowohl der Lasten (Geräte und Maschinen) als auch des Personals oberstes Gebot. Besuchen Sie die RECOM-Website,...
DIN-Schienen-Netzteile bieten mehrere Vorteile gegenüber herkömmlichen Netzteilen, aber die Spezifikationen können Probleme verursachen. Besuchen Sie die RECOM-Website, um...
Wie RECOM-Stromversorgungen für hohe Betriebszuverlässigkeit in industriellen Umgebungen entwickelt werden – inklusive Schlüsselmetriken und Schutzfunktionen.
Das Produktportfolio und die Kompetenzen von RECOM werden künftig noch umfangreicher sein. Mit der Übernahme von LECO erschließt RECOM neue Technologien, Erfahrungswerte und...
Entdecken Sie bidirektionale Stromversorgungen für EV-Laden, V2G, Energiespeicherung und Netzstabilisierung. RECOM-Lösungen für Smart Grid Integration.
Erfahren Sie, wie programmierbare, isolierte DC/DC-Wandler von RECOM eine effiziente und zuverlässige Gate-Treiber-Leistung für IGBTs, Si- und SiC-MOSFETs ermöglichen.
Unsere beliebte und kostengünstige RAC03-K-Reihe von AC/DC-Miniaturwandlern ist jetzt auch im SMT-Format erhältlich. Die Teile der RAC03-K/SMT-Serie arbeiten mit einem...
Wir freuen uns, ab sofort 15W-AC/DCs als Open-Frame- und geschlossene Version anbieten zu können, die für Chassis- und DIN-Schienen-Mount geeignet sind. Die offenen...
Eine einfache Masseverbindung eines standardmäßigen Klasse-II-AC/DC-Schaltnetzteils kann EMV-Probleme verursachen. Die Lösung ist ein externes Netzfilter oder eine speziell...
RECOM DC/DC Wandler sind für die Versorgung von Elektrofahrzeugen im Gelände mit Niederspannung aus einem breiten Spektrum von HV-Eingängen konzipiert. Besuchen Sie unsere...
Unsere neue RACM140E-K-Reihe von AC/DC-Universaleingangsgeräten bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen dynamischem Leistungsbedarf und Zuverlässigkeit und dies zu einem...
Die neuen kostengünstigen, nicht-isolierten Wandler RPMGE-10 und RPMHE-40 von RECOM sind für 10A beziehungsweise 40A im Achtel-/Halb-Brick-Gehäuse ausgelegt. Beide haben...
Unsere neueste Generation an kostengünstigen DC/DC-Leistungsmodulen der K-Serie mit Pins ist jetzt noch leistungsstärker – mit einer Nennleistung von bis zu 30W und einem...
Unsere beliebte RACM-Serie gekapselter Board-mount AC/DC-Stromversorgungen umfasst jetzt auch Geräte mit einer Nennleistung von 16W in einem Gehäuse von 2 x 1,08 x 0,9 Zoll...
Als Ergänzung zu unserem bestehenden Angebot an DC/DC-Wandlern für die DIN-Schiene bringen wir jetzt unsere REDIIN-Serie von AC/DC-Netzteilen mit einem Eingangsbereich von...
Die RPL-, RPH- und RPZ-Produkte in QFN- und LGA-Gehäusen sind so winzig, dass die Bewertung der Leistung auf dem Prüfstand eine Herausforderung für das Sehvermögen und die...
Neue Materialien wie SiC, GaN und Nanomaterialien verbessern Stromversorgungen. Erfahren Sie, wie RECOM diese Innovationen für höhere Effizienz, Zuverlässigkeit und...
Wireless Power Transfer (WPT) Anwendungen beinhalten die Übertragung von Strom ohne physische Verbindungen. Besuchen Sie die RECOM-Website, um mehr zu erfahren.
Unsere kostengünstige RMOD-Reihe wurde gerade um zwei neue Produkte erweitert - den RMOD300-UW und den RMOD360-UW. Beide DC/DC-Wandler befinden sich in einem 190 x 76 x 44mm...
Edge-KI definiert das Design von Stromversorgungen neu und legt den Schwerpunkt auf Effizienz, Skalierbarkeit und Anpassungsfähigkeit. Lesen Sie hier, wie sich RECOM diesen...
Mit unserer Expertise in modernen Schaltungsdesigns und Packaging-Techniken haben wir die Grenzen der Leistungsdichte in Verbindung mit Kosteneffizienz weiter verschoben und...
Entdecken Sie die Vorteile und wichtigsten Aspekte neuer Topologien für isolierte Stromversorgungen, um Sicherheit und Leistung Ihrer Anwendungen zu verbessern. Jetzt mehr...
Ein optisches Modul ist ein Sende- und Empfangsgerät, das elektrische Hochgeschwindigkeitsdatensignale in optische Signale und vice versa umwandelt. Solche elektrooptischen...
Mit unserer neuen RPZ-Serie von nicht isolierten Abwärtswandlern sowie einer neuen Variante der RPL-Serie haben wir einen neuen Standard für eine Kombination aus Größe,...
Erfahren Sie, wie isolierte Batterie-Management-Systeme (BMS) und DC/DC-Wandler die Sicherheit und Fehlertoleranz in Hochvolt-EV-Batteriestacks verbessern.
RECOM hat zwei neue Baureihen von kostengünstigen und hocheffizienten DC/DC-Reglern als „Point of Load“-Lösungen im Sortiment. Besuchen Sie unsere Website, um mehr zu erfahren.
Asymmetrisch geregelte Ausgänge für IGBT-, Si-, SiC- und GaN-Kaskoden-Gate-Antriebe - Mit unserem neuen DC/DC-Wandler R24C2T25 ist es jetzt einfacher denn je, Strom für IGBT,...
Unsere beliebte, „ready-to-use” DC/DC RMOD-Serie für Mobilitätsanwendungen umfasst jetzt zwei 600Watt Versionen - das RMOD600W mit einem Eingangsbereich von 33,6V bis 96V...
RECOM bietet sofort verfügbare DC/DC-Leistungsmodule mit kurzen Lieferzeiten und hoher Versorgungssicherheit für Industrie- und Automotive-Anwendungen.
Die neuen Modelle der RECOM RMOD-Reihe für Mobilitätsanwendungen sind jetzt verfügbar. Das RMOD400-28-13SW mit einer Ausgangsleistung von 400W eignet sich für Nenneingänge...
Entdecken Sie RECOMs Nachhaltigkeitsinitiativen – von Baumpflanzaktionen über umweltfreundliche Fertigung bis zur Abfallreduzierung bei der Produktion.
Kompakte AC/DC-Netzteile für Medizin (2x MOPP), Industrie und EV-Ladegeräte – mit hoher Effizienz, Leistungsdichte und weitem Eingangsspannungsbereich.
Entdecken Sie die wichtigsten Anforderungen an DC/DC-Wandler für anspruchsvolle Bahn- und Mobilitätsanwendungen. Mehr über die Bahnnorm EN 50155 erfahren.
LED-Beleuchtung (Light Emitting Diode) erfreut sich in der Landwirtschaft zunehmender Beliebtheit, insbesondere in der Tierhaltung, in Gewächshäusern und in der Indoor...
Unser beliebtes RECOM RACM30-K/277-Sortiment an kostengünstigen, Board-mount AC/DCs mit einer Leistung von 30W wurde um eine Open-Frame-Option (/OF) erweitert, die nur halb...
RECOM erweist sich einmal mehr als Marktführer: mit der neuen RACM06E-K/277, einer wirtschaftlichen 6W AC/DC-Stromversorgung, die über eine außergewöhnliche Bandbreite an...
Unsere neueste 60W Ausgangsstromquelle aus einem DC/DC-Wandler mit breitem Eingangsbereich verfügt über erstklassige medizinische Zertifizierungen. Der REM60-W ist eine...
Zwei neue Varianten unserer beliebten und kostengünstigen RACM600-L AC/DC-Serie sind mit 12V- und 48V-Ausgängen auf den Markt gekommen. Zusätzlich zu der bereits vorhandenen...
Unsere kostengünstige Modellreihe R-78K-2.0 ist jetzt auch mit um 90 Grad vorgeformten THT-Pins für die horizontale Montage erhältlich, wenn eine niedrige Bauhöhe von nur...
Entdecken Sie, wie RECOMs fortschrittliche DC/DC-Gehäusetechnik Effizienz, Zuverlässigkeit und Leistungsdichte in Industrie-4.0-Anwendungen verbessert.
Unsere beliebte Schaltregler-Modellreihe R-78 - ein Drop-in-Ersatz für verlustbehaftete lineare Typen - ist jetzt für einen erweiterten Eingangsspannungsbereich bis 40V und...
Entdecken Sie die wichtigsten Treiber der Powermodul-Dichte, modernes 3D-Packaging und SWaP-Optimierung für kompakte, effiziente Stromversorgungslösungen.
Die dreidimensionale Power-Packaging-Technologie (3DPP) von RECOM optimiert DC/DC-Wandler für grüne Energieanwendungen, indem sie Leistungsdichte und Effizienz in kompakter...
Das Erreichen der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) zwischen elektronischen Systemkomponenten und den Endgeräten ist eine große Herausforderung im modernen...
60W Ausgangsleistung sind jetzt von einem DC/DC mit breitem Eingang und hochwertigen medizinischen Zertifizierungen in einem kompakten SMT mit Industriestandard-Pinout...
Die RPxx-RAW-Serie ist die ideale Wahl für die Bereitstellung von isolierter und Hilfsstromversorgung in verschiedenen Bahn- und Weitbereichsspannungsszenarien. Die drei...
RECOM bietet über 30.000 DC/DC-Wandler, darunter modifizierte Standard-, Semi-Custom- und Full-Custom-Designs. Erfahren Sie, wie neue Architekturen die Leistungsumwandlung...
Das Whitepaper zeigt die erforderlichen Tools zur Durchführung einer funktionsfähigen Supply Chain. Es wurde zusammen mit einem ergänzenden Whitepaper erstellt, das sich auf...
Dieses Whitepaper enthält einige Design-Richtlinien und Ratschläge zur Reduzierung von Ausfallursachen und zur Vereinfachung des Designs, einschließlich Anwendungsbeispielen...
Dieses Whitepaper bietet einen soliden Überblick über die Grundlagen der
Energiespeicherung (ES), wobei der Schwerpunkt auf ES-Lösungen auf Systemebene liegt. Gewinnen Sie...
Entdecken Sie die Entwicklung isolierter DC/DC-Wandler und ihre Rolle bei der Verbesserung von Sicherheit, Effizienz und Zuverlässigkeit in der Leistungselektronik.
Die neuesten Entwicklungen bei Stromversorgungen und Stromversorgungslösungen
verwandeln das „notwendige Übel“ des Systems in echte Mehrwertfunktionen, die
den globalen...
Dieses Whitepaper behandelt das Thema “Bauen oder kaufen?” mit einem frischen ganzheitlichen Blick auf die Perspektiven und die häuftig auftauchenden Fragen die sich System-...
RECOM bietet isolierte DC/DC-Wandler sowohl in geregelter als auch in ungeregelter Ausführung an. Besuchen Sie unsere Website, um herauszufinden, welche Version für Ihre...
Ein 10kW bidirektionaler AC/DC-Wandler ist entscheidend für die EV-Ladung und Energiespeicherung. Entdecken Sie Topologien und SiC-Transistoren für einen effizienten...
Der RBBA3000-50 ist ein 50A Hochstrom-DC/DC-Wandler mit erweiterten Schutzfunktionen, einstellbarer Ausgangsspannung und effizienter Energieumwandlung für industrielle und...
Unsere kosteneffiziente RPxx-RAW-Serie eignet sich perfekt für isolierte Hilfsversorgungen in Bahnanwendungen und Anwendungen mit größerem Spannungsbereich. Der...
Wir haben jetzt das Neueste in unserer Reihe von 'Wissensbüchern' für Ingenieure, Konstrukteure und Studenten zum Thema elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) veröffentlicht.
Mit dem REC5K-AW, einem 5W DC/DC-Wandler mit breitem Eingang in einem Kunststoffgehäuse mit einem nur 1“ x 1“ großen Footprint und 0,4“ Profil (25,4 x 25,4 x 10mm), haben wir...
RECOM fühlt sich geehrt, die Nummer eins unter den Stromversorgungsmarken für Rutronik zu sein, einem Elektronikdistributor für hochwertige und komplexe elektronische...
Der R-78K ist eine neue Variante der R-78-Serie und ein Pin-für-Pin-Ersatz für LM78-Linearregler. Der RSK ist ein isolierter 2W DC/DC-Regelungswandler mit einem 5V Ausgang in...
Unsere neue RPA40-FR Serie robuster, Board-mount DC/DC-Wandler in einem 50,8 x 25,4 x 10,2mm (2" x 1" x 0,4") großen Through-Pin-Gehäuse ist mit ihrem Eingangsbereich von 36...
Wir haben die Designs einiger unserer beliebtesten isolierten und nicht isolierten DC/DC-Wandler überarbeitet und durch die Implementierung fortschrittlicher Schaltungs- und...
Das RACM30-K ist von geringen Lasten bis zu 30W äußerst effizient. Es verfügt außerdem über einen ausgezeichneten Umgebungstemperaturbereich. Erfahren Sie mehr über dieses...
Unsere R-78E Serie von Schaltreglern mit drei Anschlüssen ist ein sehr beliebter, hocheffizienter Ersatz für lineare Regler mit drei Anschlüssen in TO-220-Bauweise, der...
Erfahren Sie mehr über den Unterschied zwischen EMI und EMV und warum es wichtig ist, diese beiden Begriffe im Zusammenhang mit Ihren Stromversorgungen zu verstehen.
Unsere beliebte RACM-Familie wurde um die RACM30-K/277 Serie mit einer Nennleistung von 30W (36W Spitze) erweitert, die mit einer thermisch effektiven Leistungsdichte von...
Suggested Meta Description: 3D Power Packaging (3DPP®) ermöglicht kompaktere und effizientere DC/DC-Wandler mit verbesserter thermischer Leistung und optimiertem SWaP-C.
Unsere neuen REC30E-Z DC/DCs bieten eine großartige Kombination aus Leistungsdichte, Leistung und geringen Kosten mit einer Nennleistung von 30W bei einer Gehäusegröße von...
Dies sind sehr kompakte, isolierte DC/DC-Wandler, die einen breiten Eingangsspannungsbereich von 4:1 unterstützen. Erfahren Sie mehr über die vier verschiedenen Wandler der...
Mit unseren neuen geregelten DC/DC-Wandlern R5M, R3M, R2M und R1M mit einer Leistung von 5W, 3W, 2W bzw. 1W können Sie jetzt die Vorteile der Surface-mount-Technologie nutzen.
Temperatur beeinflusst die Lebensdauer von Stromversorgungen erheblich. Thermisches Derating, Luftstrom und automatisierte Tests schützen zuverlässig vor Überhitzung.
Diese Schaltregler unterstützen Lasten bis zu 20A mit einem 16th-Brick- und einem Quarter-Brick-Footprint. Erfahren Sie mehr über die Spannungen, Standardschutzfunktionen und...
Zwei neue Serien kostengünstiger Schaltregler - die RPMGQ-20 und RPMGS-20 Open-Frame, Through-Hole, nicht isolierte DC/DC-Buck-Wandler mit 20A Ausgangsleistung - werden...
Die grüne Energierevolution ist im Gange, angetrieben durch den Klimawandel und die nachhaltige Entwicklung. Hochisolierte DC/DC-Wandler spielen dabei eine Schlüsselrolle....
Die 90W-Versionen der beliebten und kosteneffizienten RACM 2“x4“ AC/DC-Serie sind jetzt mit einem breiten Eingangsbereich von 85-264VAC und einer Auswahl an streng geregelten...
Ein neuer DC/DC-Wandler mit 300W Leistung, der REC300H-W, ist jetzt mit einem breiten Eingangsbereich von 9V bis 36VDC und Ausgangsoptionen von 12V, 15V, 24V und 48VDC,...
Erfahren Sie, wie 800V Systeme Schnellladen, Hochspannung und Leistungselektronik in modernen Elektrofahrzeugen voranbringen und neue Effizienz ermöglichen – mit RECOM.
Das RACM130E-K ist ein kostengünstiges Netzteil mit einer Grundfläche von 2“ x 4“ und einer Spitzenausgangsleistung von 130W bei einem breiten Eingangsspannungsbereich von 85...
Um die Sicherheit von Patienten und medizinischem Personal zu gewährleisten, werden medizinische elektrische Geräte durch Normen wie IEC 60601-1 streng reguliert. Erfahren...
Als Erweiterung unseres AC/DC-Sortiments ist die kostengünstige RACM130E-K-Serie mit einem Footprint von 2“x4“ jetzt mit einer Spitzenausgangsleistung von 130W aus einem...
Optimieren Sie das Netzteil-Design für Energieeffizienz, Spannungsregelung, Transientenverhalten und Thermomanagement für maximale Systemzuverlässigkeit.
Hersteller am schnell wachsenden Markt für Elektrofahrzeuge ersetzen fossile Kraftstoffe durch umweltfreundlichere Alternativen und wechseln zum bidirektionalen Ladekonzept....
Aufbauend auf dem Erfolg unseres Board-mount 5W RAC05-K/480 AC/DC bietet RECOM nun 15W- und 25W-Versionen mit demselben ultraweiten Eingangsbereich von 85-528VAC für...
Designing a stable light rail transit (LRT) power supply solution is challenging. This blog talks about how to meet railway standards such as EN51055 and EN50163.
Ein Bahnkommunikationssystem benötigte eine 10ms-Überbrückungszeit gemäß EN 50155. RECOMs 100W-Wandler mit EN 62368-Isolation erfüllte diese Anforderung.
Ein Bahnsystem benötigte mehr Leistung bei begrenztem Gehäuseplatz. Der 60W-Wandler von RECOM passt perfekt und leistet zuverlässig von −40°C bis +75°C.
Ein Hersteller von Zug-Displays benötigte eine flexible Stromversorgung. Die modularen, EN 50155-konformen Wandler von RECOM passen perfekt in 25mm Höhe.
Ein Roboterentwickler benötigte kleine, rekonfigurierbare Roboter für Smart Factories. RECOMs kompakte AC/DC-Stromversorgung löste die Leistungsprobleme.
Für die PoE-Erweiterung eines Ethernet-Switches benötigte der Hersteller effiziente Kühlung. Die kundenspezifische Stromversorgung von RECOM passte perfekt.
Ein Autohersteller benötigte einen 24V-Isolierwandler, der während der Produktionstests 1.750VAC aushält. RECOM lieferte eine zertifizierte DC/DC-Lösung.