Module für Batterieladeanwendungen

Elektrofahrzeuge und die Elektromobilität erfordern hocheffiziente und kosteneffektive Lösungen zur Leistungswandlung. Eine Ladestation im Multi-kW-Bereich kann Hilfs-AC/DC-Netzteile, Schaltregler und galvanisch getrennte DC/DC-Wandler für Steuerungs-, Überwachungs- und Kommunikationsfunktionen benötigen. Gleichzeitig müssen diese Komponenten einen hohen Wirkungsgrad und eine hohe Zuverlässigkeit bieten.

Ladestationen werden häufig in Installationen der Überspannungskategorie-III-(OVC III) eingesetzt und können zusätzlich extremen Temperaturen und Spannungsspitzen ausgesetzt sein. RECOM bietet Hilfsstromversorgungslösungen für einphasige und dreiphasige AC-Versorgungen bis 528VAC. Zu den wichtigsten Einsatzbereichen zählen das Laden im privaten Bereich, öffentliche EV-Ladestationen (EVCS) sowie moderne Elektromobilitätsanwendungen.
Stromversorgungen sorgen für sicheres Laden von E-Fahrzeugen zu Hause
Stromversorgungen für öffentliche EV-Ladestationen (EVCS)
Nutzung fortschrittlicher Technologien zur Beschleunigung der E-Mobilität
RECOM bietet eine breite Auswahl an AC/DC- und DC/DC-Wandlern, sowie Schaltregler für geringe Leistungen, die entweder als Hilfsversorgungen oder als direkte Quellen für das Laden von Batterien in tragbaren Anwendungen eingesetzt werden können. RECOM Power Systems liefert auch hochzuverlässige, kundenspezifische Batterieladegeräte, Konditionierer und bidirektionale Wechselrichter, basierend auf modularen Plattformdesigns für dreiphasige AC-Versorgungen mit Nennleistungen bis zu 30kW oder höher durch Parallelschaltung.
Präsentation Bild

Präsentation

Stromversorgungslösungen für EV-Ladeanwendungen

AC/DC-Netzteile

RECOM bietet AC/DC-Module mit Leistungen von 3 - 65W und Eingangsspannungen von 85 - 528VAC für einphasige Systeme (100 - 277VAC) sowie für Außenleiterspannungen dreiphasiger Systeme (400/480VAC). Ausgewählte Module arbeiten bei -40°C bis +90°C, erfüllen die EMV-Anforderungen der Klasse B ohne externe Filter und zeichnen sich durch eine geringe Leistungsaufnahme im Leerlauf aus.

Hilfs-AC/DC-Module für Eingangsspannungen von 85 - 305VAC sind mit Zertifizierungen nach EN IEC 61558-2-16, EN IEC 61558-1 und EN IEC 60335-1 erhältlich. Für 277/480VAC-Systeme stehen galvanisch getrennte Module mit 5W, 15W und 25W zur Verfügung, die Eingangsspannungen von 85 - 528VAC, EMV-Konformität der Klasse B und den direkten Anschluss in OVC III-Installationen unterstützen.

Für Anwendungen mit höherem Leistungsbedarf stehen DIN-Schienen-Netzteile mit bis zu 960W zur Verfügung. Ausgewählte einphasige Modelle bieten einen Wirkungsgrad von bis zu 95% und einen Power Boost von 150%, während dreiphasige Modelle eine verstärkte Isolierung und Eingänge für dreiphasige Wechselspannung oder 450-850VDC bieten. Ausgewählte 24V- und 48V-Ausführungen verfügen außerdem über einen Lademodus für Niederspannungs-Elektrofahrzeuge wie AGVs und Golfwagen.
  Serie Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type
1 RECOM | RAC03E-K/277 Series | AC/DC, THT, 3W, Single Output
Fokus
(5 Produkte)
3 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4 THT
2 RECOM | RAC04NE-K/277 Series | AC/DC, 4W, Single Output
Fokus
(8 Produkte)
4 85 - 305 12, 15, 24, 5, 9 4.2 THT, Wired
3 RECOM | RAC05-K/480 Series | AC/DC, THT, 5W, Single Output
Fokus
(3 Produkte)
5 85 - 528 12, 15, 5 5.4 THT
4 RECOM | RAC10-K/277 Series | AC/DC, THT, 10W
Fokus
(8 Produkte)
10 85 - 305 12, 15, 18, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15 4 THT
5 RECOM | RAC10E-K/277 Series | AC/DC, THT, 10W, Single Output
Fokus
(5 Produkte)
10 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4 THT
6 RECOM | RAC15-K/480 Series | AC/DC, THT, 15W, Single Output
Fokus
(4 Produkte)
15 85 - 528 12, 15, 24, 5 3.6 THT
7 RECOM | RAC20-K Series | AC/DC, THT, 20W
Fokus
(8 Produkte)
20 85 - 264 12, 15, 24, 48, 5, 7, ± 12, ± 15 3 THT
8 RECOM | RAC20E-K/277 Series | AC/DC, THT, 20W, Single Output
Fokus
(3 Produkte)
20 85 - 305 12, 24, 5 4.2 THT
9 RECOM | RAC20NE-K/277 Series | AC/DC, 20W
Fokus
(10 Produkte)
20 85 - 305, 90 - 460 12, 24, 36, ± 12 4.2 THT, Connector
10 RECOM | RAC25-K/480 Series | AC/DC, THT, 25W, Single Output
Fokus
(4 Produkte)
25 85 - 528 12, 15, 24, 5 3.6 THT
11 RECOM | RACM40-K Series | AC/DC, Single Output
Fokus
(35 Produkte)
30, 40 80 - 264 12, 15, 18, 24, 36, 48, 5 4 THT, Connector, PCB Mounting Pins
12 RECOM | RACM60-K Series | AC/DC, Single Output
Fokus
(24 Produkte)
40, 60 80 - 264, 80 - 305 12, 15, 24, 36, 48, 5 4.2 Connector, PCB Mounting Pins
13 RECOM | RACPRO1-4SP Series | AC/DC, DIN-Rail, 4 Channels Output
Fokus
(2 Produkte)
120, 240 22 - 28 24 DIN-Rail
14 RECOM | RACPRO1-RD Series | AC/DC, DIN-Rail, Single Output
Fokus
(1 Produkt)
9 - 56 12 / 24 / 48 0.5 DIN-Rail
15 RECOM | RACPRO1-S120 Series | AC/DC, DIN-Rail, 120W, Single Output
Fokus
(3 Produkte)
120 85 - 277 12 to 15, 24 to 29, 48 to 56 4 DIN-Rail
16 RECOM | RACPRO1-S240 Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
Fokus
(1 Produkt)
240 85 - 277 24 to 29 4 DIN-Rail
17 RECOM | RACPRO1-S240E Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
Fokus
(3 Produkte)
240 85 - 277 12 to 15, 24 to 29, 48 to 56 4 DIN-Rail
18 RECOM | RACPRO1-S480 Series | AC/DC, DIN-Rail, 480W, Single Output
Fokus
(2 Produkte)
480 85 - 277 24 to 28, 48 to 56 4 DIN-Rail
19 RECOM | RACPRO1-T240 Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
Fokus
(1 Produkt)
240 320 - 575 24 to 28 5 DIN-Rail
20 RECOM | RACPRO1-T480 Series | AC/DC, DIN-Rail, 480W, Single Output
Fokus
(2 Produkte)
480 320 - 575 24 to 28, 48 to 56 5 DIN-Rail
21 RECOM | RACPRO1-T960 Series | AC/DC, DIN-Rail, 960W, Single Output
Fokus
(2 Produkte)
960 320 - 575 24 to 28, 48 to 56 5 DIN-Rail
22 RECOM | RAC40S-K Series | AC/DC, THT, Single Output
Coming Soon
(6 Produkte)
30, 40 85 - 264 12, 15, 24, 28, 48, 5 4.2 THT
23 RECOM | RACM240-K Series | AC/DC, Connector, 240W, Single Output
Coming Soon
(24 Produkte)
240 85 - 305 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 21.6 to 26.4, 32.4 to 39.6, 43.2 to 52.8, 48.6 to 59.4 4.2 Connector
24 RECOM | RACM420-K Series | AC/DC, Connector, 420W, Single Output
Coming Soon
(28 Produkte)
420 80 - 264 11.4 to 12.6, 14.25 to 15.75, 22.8 to 25.2, 26.6 to 29.4, 34.2 to 37.8, 45.6 to 50.4, 53.2 to 58.8 4 Connector

DC/DC-Wandler

Galvanisch getrennte DC/DC-Wandler liefern Hilfsenergie und schützen Kommunikationsschnittstellen in Batteriemanagementsystemen (BMS) sowie Steuerkreisen. 40W-Wandler mit hohem Eingangsspannungsbereich sind mit einem 4:1-Eingangsbereich und einer durchgehenden sechsseitigen Abschirmung im 2”x1”-Gehäuse für Ladestationssteuerungen erhältlich. Für die Überwachung von Batteriesträngen stehen galvanisch getrennte 8W-DC/DC-Wandler mit Eingangsbereichen bis 160VDC zur Verfügung. Für galvanisch getrennte Versorgungsschienen mit geringer Leistung (analoge -5V-Schaltungen oder intelligente Schnittstellen) bieten kompakte 1W-Wandler eine Isolation von bis zu 4kVDC.
  Serie Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type
1 RECOM | R12C2T12/R Series | DC/DC, SMD, 2.5W, Single/dual Output
Fokus
(2 Produkte)
2.5 9 - 18 5 SMD
2 RECOM | R12C2T25/R Series | DC/DC, SMD, 2.5W, Single/dual Output
Fokus
(2 Produkte)
2.5 9 - 18 5 SMD
3 RECOM | R15C2T25/R Series | DC/DC, SMD, 2.5W, Single/dual Output
Fokus
(2 Produkte)
2.5 13.5 - 18 5 SMD
4 RECOM | R24C2T25/R Series | DC/DC, SMD, 2.5W, Single/dual Output
Fokus
(2 Produkte)
2.5 21 - 27 5 SMD
5 RECOM | R9C1T18/R Series | DC/DC, SMD, 3W, Single/dual Output
Fokus
(2 Produkte)
3 8.5 - 18 5 SMD
6 RECOM | RFMM Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
Fokus
(1 Produkt)
1 5 5 4 THT
7 RECOM | RKE Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
Fokus
(3 Produkte)
1 5, 12, 24 5 4 THT
8 RECOM | RKZE Series | DC/DC, THT, 2W
Fokus
(112 Produkte)
2 5, 12, 15, 24 12, 15, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5 3, 4 THT
9 RECOM | RP08-AW Series | DC/DC, 8W
Fokus
(42 Produkte)
8 9 - 36, 18 - 75, 43 - 160 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 1.6 THT, SMD
10 RECOM | RP40Q-RUW Series | DC/DC, THT, 40W, Single Output
Fokus
(40 Produkte)
40 14 - 160 12 to 16.5, 19.2 to 26.4, 38.4 to 52.8, 4 to 5.5, 9.6 to 13.2 3 THT
11 RECOM | RPL-1.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 5W, Single Output
Fokus
(2 Produkte)
5 3 - 22 0.6 to 12 SMD (pinless)
12 RECOM | RPL-3.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 15W, Single Output
Fokus
(2 Produkte)
15 4 - 18 0.8 to 5.2 SMD (pinless)
13 RECOM | RPX-0.5Q Series | DC/DC, SMD (pinless), 2.5W, Single Output
Fokus
(2 Produkte)
2.5 4 - 36 0.8 to 34 SMD (pinless)
14 RECOM | RPX-1.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 5W, Single Output
Fokus
(2 Produkte)
5 4 - 36 0.8 to 30 SMD (pinless)
15 RECOM | RPX-1.5 Series | DC/DC, SMD (pinless), 7.5W, Single Output
Fokus
(2 Produkte)
7.5 4 - 36 0.8 to 30 SMD (pinless)
16 RECOM | RPX-1.5Q Series | DC/DC, SMD (pinless), 7.5W, Single Output
Fokus
(2 Produkte)
7.5 4 - 36 0.8 to 30 SMD (pinless)
17 RECOM | RPX-2.5 Series | DC/DC, SMD (pinless), 12.5W, Single Output
Fokus
(2 Produkte)
12.5 4.5 - 28 1.2 to 6 SMD (pinless)
18 RECOM | RPX-4.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 20W, Single Output
Fokus
(2 Produkte)
20 3.8 - 36 1 to 7 SMD (pinless)
19 RECOM | RPZ-2.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 10W, Single Output
Fokus
(2 Produkte)
10 2.75 - 6 0.6 to 5.74 SMD (pinless)
20 RECOM | RxxC1TFxxS Series | DC/DC, SMD (pinless), 1W, Single Output
Fokus
(2 Produkte)
1 5 5 3 SMD (pinless)
21 RECOM | RxxCTExxS Series | DC/DC, SMD, 1W, Single Output
Fokus
(2 Produkte)
1 5 5 3 SMD
22 RECOM | RxxCTxxS Series | DC/DC, SMD, 0.5W, Single Output
Fokus
(2 Produkte)
0.5 5 5 5 SMD
23 RECOM | RP08-A Series | DC/DC, 8W
(42 Produkte)
8 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 1.6 THT, SMD
24 RECOM | RP40-FR Series | DC/DC, THT, 40W
(96 Produkte)
40 9 - 36, 18 - 75, 43 - 160 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 2.97 to 3.63, 21.6 to 28.8, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15, ± 24 1.6, 3 THT
25 RECOM | RP40-G Series | DC/DC, THT, 40W
(48 Produkte)
40 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, 5 / ± 12, 5 / ± 15, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5 1.6 THT
26 RECOM | RP40-GW Series | DC/DC, THT, 40W
(48 Produkte)
40 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5 1.6 THT

Schaltregler

Nicht galvanisch getrennte Schaltregler bieten eine hocheffiziente Alternative zu Linearreglern und reduzieren die Verlustleistung in kompakten Gehäusen. Kompakte Modelle liefern bis zu 20A Ausgangsstrom bei Wirkungsgraden von bis zu 97% für die Point-of-Load-Wandlung in der Steuerelektronik. Für höhere Leistungen stehen nicht galvanisch getrennte Auf-/Abwärtswandler mit bis zu 3kW im Half-Brick-Gehäuse zur Verfügung. Sie bieten einen Eingangsspannungsbereich von 9-60VDC und eine einstellbare Ausgangsspannung von 0-60VDC für die Wandlung von Batteriespannungen und leistungsstarke Ladeplattformen.
  Serie Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type
1 RECOM | RBBA3000 Series | DC/DC, THT, 3000W, Single Output
Fokus
(1 Produkt)
3000 9 - 60 0 to 60 THT
2 RECOM | R-78E-1.0 Series | DC/DC, THT, Single Output
(3 Produkte)
3.3, 5, 12 7 - 28, 8 - 28, 15 - 27 12, 3.3, 5 THT

Kundenspezifische Produkte und modulare Systeme

RECOM Power Systems entwickelt hochspezialisierte, kundenspezifische Batterieladegeräte, Balancer und Batteriekonditionierungssysteme auf Basis von Plattformdesigns, die sich in Verteidigungs- und Industrieanwendungen bewährt haben. Die Systeme unterstützen ein- oder dreiphasige AC-Eingänge mit Ausgangsleistungen bis 30kW; höhere Leistungen sind durch Parallelschaltung möglich. Bidirektionale Optionen ermöglichen einen präzisen Energieausgleich und die Energierückgewinnung, unterstützt durch intelligente digitale Überwachung und aktives Batteriemanagement.
Serie Typ Beschreibung
IPS1200
IPS1200
Marine Inverter Power 1200VAC, Vin 48VDC±10%, Vout 3x 115VAC/400Hz (3AC)
PFC1600
PFC1600
PFC Front-end unit Power 1600W, Vin 2301AC, Vout 360VDC
PFC3200
PFC3200
PFC Front-end unit Power 3200W, Vin 230V1AC, Vout 365VDC
PFC800
PFC800
PFC Front-end unit Power 800W, Vin 2301AC, Vout 365VDC
RMOC4000
RMOC4000
MIL-Std PSU Power 4kW, Vin 400V3AC or 700VDC, Vout 24V
RMOC5000
RMOC5000
Cascadable Battery charger Output Power 5kW, Vin 360-440VAC 3 Phases 3 wires RST, Vout 39.5-58VDC
SD1200
SD1200
Railway Converter Power 900-1200W, Vin 24V-110V, Vout 24V-110V
SD280
SD280
Neu
MIL-Std PSU Power 280W, Vin 28VDC, Vout Multiple output

Häufig gestellte Fragen

EV-Ladeanwendungen verwenden typischerweise Hilfs-AC/DC-Netzteile, galvanisch getrennte DC/DC-Wandler sowie Schaltregler. Diese Komponenten versorgen Steuerelektronik, Kommunikationssysteme, Benutzeroberflächen, die Spannungswandlung im Fahrzeug und die Batterieüberwachung zuverlässig mit Energie und unterstützen einen effizienten Betrieb unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen.
EV-Ladestationen können im Außenbereich oder in industriellen Umgebungen installiert sein, in denen das System für extreme Temperaturen, Spannungsspitzen und elektrische Transienten sowie gegebenenfalls für Feuchtigkeit und Staub ausgelegt sein muss. Zuverlässige Stromversorgungen tragen zur kontinuierlichen Funktion und hohen Systemverfügbarkeit bei und schützen in Verbindung mit geeigneten Schutzmaßnahmen auf Systemebene empfindliche elektronische Komponenten.
Bei der Auswahl eines Netzteils für EV-Ladesysteme sollten Entwickler Wirkungsgrad, Eingangsspannungsbereich, Isolation, EMV-Verhalten, Betriebstemperatur, Überspannungsschutz, Einhaltung von Sicherheitsnormen und langfristige Zuverlässigkeit bewerten. Die Wahl von Komponenten für anspruchsvolle Einsatzbedingungen trägt dazu bei, die Funktion des Ladesystems zu verbessern, den Wartungsaufwand zu reduzieren und einen zuverlässigen Betrieb über die gesamte Lebensdauer des Systems zu unterstützen.

Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nutzen Sie unsere Parametersuche, informieren Sie sich über unsere maßgeschneiderten Lösungen oder finden Sie einen Verkaufsberater in Ihrer Nähe.