K-Serie

Viele modulare DC/DC-Wandler mit geringem Stromverbrauch sind für eine einfache, manuelle Montage ausgelegt, aber ihre Leistung ist begrenzt. Die neuesten Drop-in-Upgrades von RECOM verbessern die Leistung und senken gleichzeitig die Kosten, ohne dass es zu einer Preiserhöhung kommt.
Neueste DC/DC-Upgrades von RECOM: Verbesserte Leistung zum gleichen Preis

Videotranskript

Bei RECOM arbeiten wir stets daran, den Entwicklungsprozess für Stromversorgungen zu vereinfachen und zu beschleunigen. Deshalb freuen wir uns, eine Reihe wichtiger Drop-in-Technologie-Upgrades für einige unserer beliebtesten DC/DC-Wandler und Schaltregler vorstellen zu können. Dank fortschrittlicher Schaltungstechniken und Fertigungsautomatisierung kann RECOM maschinell gefertigte, leicht konfigurierbare Wandlerlösungen anbieten, die die Leistung ohne Preisaufschlag verbessern.

Die R-78K-Serie, die als Drop-in-Ersatz für lineare Regler mit drei Anschlüssen konzipiert ist, bietet nun einen größeren Eingangsbereich, mehr Ausgangsspannungsoptionen und einen höheren Wirkungsgrad. Die 0,5A und 1A Versionen haben kleinere Gehäuseabmessungen und ein geringeres Gewicht.

Die neue RKK-Serie bietet Verbesserungen gegenüber unseren bestehenden RKE- und RFMM-Serien von 1W isolierten SIP7 DC/DC-Wandlern. Die RKK-Serie zeichnet sich durch geringere EMI, Betriebstemperaturen bis 105°C ohne Leistungsreduzierung, kontinuierlichen Kurzschlussschutz und einen höheren Wirkungsgrad bei geringer Last aus. Darüber hinaus spart der Verzicht auf Verguss Kosten und reduziert das Gewicht um fast die Hälfte auf nur 1,7 g.

Darüber hinaus bietet die neue RYK-Serie die gleichen Leistungsverbesserungen mit einem vollständig geregelten Ausgang und stellt damit eine Weiterentwicklung der bestehenden RY-Serie dar. Fans unserer beliebten geregelten 4:1-Eingangs-RSO-Reihe können nun die Vorteile der RSOK-Serie nutzen. Zu den Verbesserungen gehören eine höhere Isolationsklasse, eine robustere Isolationsstufe und ein größerer Eingangsspannungsbereich.

In ähnlicher Weise bietet die neue RSK-RUW-Serie Verbesserungen gegenüber unserer RSE-Serie. Die Isolationsspannung wurde von 2kV DC/1 Sek. auf 3kV DC/1 Min. erhöht, der Wirkungsgrad liegt nun bei 88,5% statt 79% und der Eingangsbereich von 4:1 wurde auf 8:1 erweitert. Last but not least bietet die neue RS3K-Z-Serie Verbesserungen gegenüber der RS3E-Serie. Die neue K-Version verfügt über einen Eingangsbereich von 4:1 (bisher 2:1) und eine Grundisolierung von 3kV (bisher 3kV Funktionsisolierung). Außerdem bietet sie einen größeren Betriebstemperaturbereich bis +80°C ohne Leistungsreduzierung, eine geringere Isolationskapazität und einen höheren Wirkungsgrad.

Weitere Informationen und Musterbestellungen finden Sie unter recom-power.com/k-series.
  Serie
1 RECOM | RFMM Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
Fokus
  • Low cost 1W converter
  • Industry standard pinout
  • SIP7 package
  • 4kVDC isolation
2 RECOM | RKE Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
Fokus
  • Low cost
  • 1:1 Input voltage range
  • Efficiency up to 81%
  • 4kVDC/1 second isolation
3 RECOM | RKK Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
Fokus
  • Low cost
  • 1:1 Input voltage range
  • Efficiency up to 82%
  • 4kVDC/1 second isolation
4 RECOM | RS3E Series | DC/DC, THT, 3W, Single Output
Fokus
  • 2:1 wide input range
  • 3kVDC/1 minute isolation
  • -40°C to +70°C (full load) operating range
  • IEC/EN62368-1 2nd & 3rd Ed. certified
5 RECOM | RS3K Series | DC/DC, THT, 3W
Fokus
  • 4.5-9 and 9-36VDC Input voltage ranges
  • SIP8 package
  • Continuous short circuit protection
  • Operating temperature range up to 105°C
6 RECOM | RSE Series | DC/DC, THT, 2W, Single Output
Fokus
  • 2:1 Wide input range
  • 2kVDC/1 second isolation
  • -40°C To +75°C Operating temperature @ full load
  • Industry standard pinout (SIP8)
7 RECOM | RSK-RUW Series | DC/DC, THT, 2W, Single Output
Fokus
  • 8:1 wide input voltage range
  • SIP8 package
  • Continuous short circuit protection
  • No minimum load required
8 RECOM | RYK Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
Fokus
  • Low cost
  • 1:1 Input voltage range
  • Efficiency up to 81%
  • 4kVDC/1 second isolation
9 RECOM | RSO Series | DC/DC, THT, 1W
  • 2:1 and 4:1 Wide input voltage range
  • SIP8 Package style
  • UL94V-0 Package material
  • Continuous short circuit protected