SMD-Schaltregler

0,5–20A
Die SMD-Schaltregler von RECOM wurden speziell für platzkritische Designs entwickelt, die eine hohe Leistung und thermische Effizienz erfordern. Diese oberflächenmontierbaren DC/DC-Wandler sind in flachen QFN-, Gull-Wing- und LGA-Gehäuseformen mit Ausgangsströmen von 0,5A bis zu 20A erhältlich. Durch den Einsatz fortschrittlicher 3D Power Packaging-Technologie erreicht RECOM eine klassenbeste Leistungsdichte. Dies ermöglicht eine nahtlose Integration auf hochdichten Leiterplatten, wo herkömmliche Module keinen Platz finden.

Die hocheffizienten Regler zeichnen sich durch weite Eingangsspannungsbereiche (bis zu 115V) aus und bieten sowohl feste als auch einstellbare Ausgangsspannungen. Sie wurden so konzipiert, dass sie selbst bei hohen Umgebungstemperaturen einen stabilen Betrieb gewährleisten, was sie zur idealen Wahl für moderne Embedded-Systeme, IoT-Geräte und die Industrieelektronik macht. Egal, ob Sie einen Weiteingangs-SMD-Wandler oder einen kompakten QFN-Regler für miniaturisierte Hardware benötigen – die plattformbasierten Lösungen von RECOM bieten die Zuverlässigkeit und Leistung, die für Stromversorgungsarchitekturen der nächsten Generation erforderlich sind.

Nutzen Sie die Produkttabelle unten, um schnell den passenden SMD-Schaltregler basierend auf Stromstärke, Gehäusetyp und Eingangs-/Ausgangsanforderungen zu finden.
Power (W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Vin (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Main Vout (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Nr. of Outputs
    Iout 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Iout 2 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Mounting Type
    Package Style
    Length (mm)
  • Min
  • Max
  • Width (mm)
  • Min
  • Max
  • Height (mm)
  • Min
  • Max
  • Certifications
    MAX Operating Temp (°C)
  • Min
  • Protections
    Current (A)
      Serie Current (A) Vin (V) Main Vout (V) Mounting Type Package Style
    1 RECOM | ROF-78K-0.5 Series | DC/DC, SMD (pinless), Single Output
    Fokus Neu
    0.5 4.5 - 36, 6.5 - 36, 8 - 36, 11 - 36, 15 - 36, 18 - 36, 28 - 36 12, 15, 24, 3.3, 5, 6.5, 9 SMD (pinless) Open Frame
    2 RECOM | RPMH-0.5 Series | DC/DC, SMD (pinless), Single Output
    Fokus
    0.5 4.3 - 65, 6 - 65, 13.5 - 65, 16.5 - 65, 25.5 - 65 15 to 28, 2.64 to 3.63, 4 to 5.5, 7.2 to 13.2, 9 to 16.5 SMD (pinless) 25 pad LGA
    3 RECOM | RPMVH-0.5 Series | DC/DC, SMD (pinless), Single Output
    Fokus Neu
    0.5 6 - 115, 7.5 - 115, 14.5 - 115, 28 - 115 15 to 28, 2.64 to 3.63, 4 to 5.5, 7.2 to 13.2 SMD (pinless) 25 pad LGA
    4 RECOM | RPZ-0.5 Series | DC/DC, SMD (pinless), 2.5W, Single Output
    Fokus
    0.5 2.3 - 5.5 0.6 to 5.375 SMD (pinless) 10-Pad QFN
    5 RECOM | RPL-1.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 5W, Single Output
    Fokus
    1 3 - 22 0.6 to 12 SMD (pinless) 11 pad LGA
    6 RECOM | RPM-1.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), Single Output
    Fokus
    1 3 - 17 0.9 to 6 SMD (pinless) 25 pad LGA
    7 RECOM | RPX-1.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 5W, Single Output
    Fokus
    1 4 - 36 0.8 to 30 SMD (pinless) QFN
    8 RECOM | RPZ-1.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 5W, Single Output
    Fokus
    1 2.3 - 5.5 0.6 to 5.25 SMD (pinless) 10-Pad QFN
    9 RECOM | RPMH-1.5 Series | DC/DC, SMD (pinless), Single Output
    Fokus
    1.5 5 - 60, 7 - 60, 14 - 60, 17 - 60, 26 - 60 15 to 28, 2.64 to 3.63, 4 to 5.5, 7.2 to 13.2, 9 to 16.5 SMD (pinless) 25 pad LGA
    10 RECOM | RPX-1.5 Series | DC/DC, SMD (pinless), 7.5W, Single Output
    Fokus
    1.5 4 - 36 0.8 to 30 SMD (pinless) QFN
    11 RECOM | RPX-1.5Q Series | DC/DC, SMD (pinless), 7.5W, Single Output
    Fokus
    1.5 4 - 36 0.8 to 30 SMD (pinless) QFN
    12 RECOM | RPM-2.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), Single Output
    Fokus
    2 3 - 17 0.9 to 6 SMD (pinless) 25 pad LGA
    13 RECOM | RPMB-2.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), Single Output
    Fokus
    2 4 - 36, 5.5 - 36, 12.8 - 36, 16 - 36 1 to 9, 9 to 24 SMD (pinless) 25 pad LGA
    14 RECOM | RPZ-2.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 10W, Single Output
    Fokus
    2 2.75 - 6 0.6 to 5.74 SMD (pinless) 18-Pad QFN
    15 RECOM | RPX-2.5 Series | DC/DC, SMD (pinless), 12.5W, Single Output
    Fokus
    2.5 4.5 - 28 1.2 to 6 SMD (pinless) QFN
    16 RECOM | RPH-3.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 15W, Single Output
    Fokus
    3 4.5 - 55 1 to 15 SMD (pinless) 47-Pad QFN
    17 RECOM | RPL-3.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 15W, Single Output
    Fokus
    3 4 - 18 0.8 to 5.2 SMD (pinless) 10 pad LGA
    18 RECOM | RPM-3.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), Single Output
    Fokus
    3 3 - 17 0.9 to 6 SMD (pinless) 25 pad LGA
    19 RECOM | RPMB-3.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), Single Output
    Fokus
    3 4 - 36, 5.5 - 36, 12.8 - 36, 16 - 36 1 to 9, 9 to 24 SMD (pinless) 25 pad LGA
    20 RECOM | RPZ-3.0A Series | DC/DC, SMD (pinless), 15W, Single Output
    Fokus
    3 2.75 - 6 0.6 to 5.5 SMD (pinless) 18-Pad QFN
    21 RECOM | RPX-4.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 20W, Single Output
    Fokus
    4 3.8 - 36 1 to 7 SMD (pinless) QFN
    22 RECOM | RPMA-4.5 Series | DC/DC, THT, 22.5W, Single Output
    Fokus
    4.5 9 - 53 5 to 30 THT Open Frame Thirty-second Brick
    23 RECOM | RPL-5.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 25W, Single Output
    Fokus
    5 2.75 - 17 0.6 to 12 SMD (pinless) 24-Pad QFN
    24 RECOM | RPM-6.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), Single Output
    Fokus
    6 4 - 15 0.9 to 6 SMD (pinless) 25 pad LGA
    25 RECOM | RPZ-6.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 30W, Single Output
    Fokus
    6 2.75 - 7 0.6 to 6.65 SMD (pinless) 24-Pad QFN
    26 RECOM | RPMA-8.0 Series | DC/DC, THT, 40W, Single Output
    Fokus
    8 9 - 53 3.3 to 16.5 THT Open Frame Thirty-second Brick
    27 RECOM | RPL-10 Series | DC/DC, SMD (pinless), 50W, Single Output
    Fokus
    10 4 - 16 0.6 to 5.5 SMD (pinless) 29 pad LGA
    28 RECOM | RPL-20 Series | DC/DC, SMD (pinless), 100W, Single Output
    Fokus
    20 4 - 16 0.6 to 5.5 SMD (pinless) 29 pad LGA
    29 RECOM | REH Series | DC/DC, SMD (pinless), Dual Output
    0.05 - 5 1.71 to 3.47 / 1.8 SMD (pinless) 25 pad LGA
    30 RECOM | R-78AA-0.5 Series | DC/DC, SMD, Single Output
    0.5 4.75 - 30, 4.75 - 32, 6.5 - 32, 8 - 32, 11 - 32, 15 - 32, 18 - 32 1.5, 1.5 to 3, 15, 3 to 5.5, 3 to 8, 3.3 to 11, 4.5 to 12.6 SMD SMD 10 Pin
    31 RECOM | ROF-78E-0.5 Series | DC/DC, SMD, Single Output
    0.5 5 - 36, 9 - 36, 15 - 36 12, 3.3, 5 SMD Open Frame
    32 RECOM | R-78AA-1.0 Series | DC/DC, SMD, Single Output
    1 4.75 - 18, 6.5 - 18 1.5, 1.5 to 3, 3 to 5.5 SMD SMD 10 Pin
    33 RECOM | R-78T-1.0 Series | DC/DC, SMD, Single Output
    1 7 - 42, 8 - 42, 15 - 42 12, 3.3, 5 SMD Open Frame
    34 RECOM | RBB10-2.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 20W, Single Output
    4 2.3 - 5.5 1 to 5.5 SMD (pinless) 25 pad LGA

    Häufig gestellte Fragen

    SMD-Schaltregler werden zur effizienten Spannungswandlung und Spannungsregelung in kompakten elektronischen Systemen eingesetzt, bei denen Platzbedarf, Wirkungsgrad und thermische Eigenschaften entscheidend sind. Typische Anwendungen sind Embedded-Systeme, IoT-Geräte und industrielle Elektronik.
    Im Vergleich zu bedrahteten Modulen benötigen SMD-Schaltregler deutlich weniger Platz und bieten eine höhere Leistungsdichte. Dank ihrer flachen Bauform lassen sie sich direkt auf hochverdichteten Leiterplatten montieren und haben sich als Standardlösung für moderne, miniaturisierte Elektronik etabliert.
    RECOM bietet verschiedene SMD-Gehäuse für unterschiedliche Leiterplattenlayouts an, darunter QFN (Quad Flat No-leads), Gull-Wing und LGA (Land Grid Array). Diese Varianten ermöglichen eine flexible Anpassung an unterschiedliche Montageanforderungen und thermische Bedingungen.
    Ja. Durch den Einsatz moderner 3D-Power-Packaging-Technologien wird die Wärmeableitung optimiert und ein hoher Wirkungsgrad sichergestellt. Dadurch arbeiten die Schaltregler auch bei erhöhten Umgebungstemperaturen zuverlässig und stabil, wie sie häufig in industriellen Anwendungen und der Automobilelektronik auftreten.

    Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

    Nutzen Sie unsere parametrische Suche oder finden Sie einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe.