LED-Treiber für integrierte Beleuchtung

Die mini LED-Treiber von RECOM mit Konstantstrom bzw. Konstantspannung sind für preiskritische Anwendungen konzipiert. Dank SELV-Ausgängen (Sicherheitskleinspannung) eignen sie sich ideal für die Stromversorgung einer integrierten LED-Beleuchtung. Ihr kompaktes Design mit Kabelanschlüssen ermöglicht es, die kleinen LED-Treiber von RECOM versteckt in Möbel einzubauen, dezent unter Regale zu montieren oder in beengte Anwendungen zu integrieren.
  • Versionen für Konstantstrom und Konstantspannung
  • Sehr kleiner Footprint und sehr flaches Design
  • Leerlauf-, Kurzschlussschutz
  • Überlast- und Übertemperaturschutz
  • Einfache Installation
  • Mit Kabeln oder Schraubklemmen
  • UL8750, ENEC & CE zertifiziert

Kostengünstiger AC/DC-Konstantstrom (TRIAC Dimmung)

RECOMs besonders preisgünstige TRIAC dimmbare LED-Treiber mit 9W, 12W, 18W und 25W Ausgangsleistung bieten eine Dimmung von 1% bis 100% und können sowohl mit Phasenanschnitt- als auch Phasenabschnittdimmern betrieben werden. Diese Mini-LED-Treiber sind konzipiert für Nachrüstungen oder Neuinstallationen moderner Lichtlösungen mit der Möglichkeit einer exakten Anpassung der Lichtatmosphäre und –stimmung in Eigenheimen, bei Spotbeleuchtungen oder auch bei Möbeleinbauleuchten.
  Serie Power (W) Vin (V) Nr. of Outputs Isolation (kV) Mounting Type
1 RECOM | RACT09 Series | AC/DC, Screw Terminal, 9W, Single Output
9 198 - 264 Single 3.75 Screw Terminal
2 RECOM | RACT12 Series | AC/DC, Screw Terminal, 12W, Single Output
12 198 - 264 Single 3.75 Screw Terminal
3 RECOM | RACT18 Series | AC/DC, Screw Terminal, 18W, Single Output
18 198 - 264 Single 3.75 Screw Terminal
4 RECOM | RACT25 Series | AC/DC, Screw Terminal, 25W, Single Output
25 198 - 264 Single 3.75 Screw Terminal

Preiswerte AC/DC-Konstantspannung

Diese preisgünstigen Serien decken den steigenden Bedarf an kompakten LED-Treibern (3W, 4W, 6W), während die extraflachen 6W, 12W und 20W Geräte den Anforderungen des LED-Beleuchtungsmarktes mit höherer Leistung entsprechen. Die Konstantspannungs-Versionen sind mit Ausgangsspannungen von 12V oder 24V erhältlich und eignen sich für LED-Lichtbänder, Voutenbeleuchtung und Einbauleuchten.
  Serie Power (W) Vin (V) Nr. of Outputs Isolation (kV) Mounting Type
1 RECOM | RACD03 Series | AC/DC, Wired, 3W, Single Output
3 90 - 264 Single 3.75 Wired
2 RECOM | RACV04 Series | AC/DC, Wired, 4W, Single Output
4 90 - 264 Single 3.75 Wired
3 RECOM | RACV06-LP Series | AC/DC, Screw Terminal, 6W, Single Output
6 198 - 264 Single 3.75 Screw Terminal
4 RECOM | RACV12-LP Series | AC/DC, Screw Terminal, 12W, Single Output
12 198 - 264 Single 3.75 Screw Terminal
5 RECOM | RACV20-LP Series | AC/DC, Screw Terminal, 20W, Single Output
20 198 - 264 Single 3.75 Screw Terminal
Abbildung einer integrierten LED-Beleuchtung

LED Drivers for Integrated Lighting

Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nutzen Sie unsere parametrische Suche oder finden Sie einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe.