Isolierte DC/DC-Wandler

RECOM verfügt seit der Gründung im Jahr 1975 über langjährige Erfahrung beim Bau von DC/DC-Wandlern. Daher überrascht es nicht, dass unser Angebot an DC/DC-Modulen eines der umfangreichsten weltweit ist. Es gibt eine große Auswahl an Baugrößen, Pin-Varianten, Betriebstemperaturbereichen, Kombinationen von Eingangs- und Ausgangsspannungen sowie Leistungsstufen – beginnend bei einem Viertel Watt bis hin zu 3kW.

Unser Angebot reicht von nicht-isolierten DC/DC-Wandlern mit Wirkungsgraden über 97% bis zu 20kV DC-isolierten DC/DC-Wandlern. Es gibt Module vom Sub-Miniatur-SMD-Format bis zu Half-Brick-Leistungswandlern. Die Betriebstemperaturbereiche liegen zwischen -40°C und +100°C. Alle Wandler verfügen über internationale Sicherheitszertifizierungen und ausführliche technische Datenblätter, die auf unserer Website verfügbar sind. Die „E“-Ausführungen unserer beliebtesten Wandler sind kostenoptimierte Modelle, ideal für extrem preissensitive Anwendungen im Massenmarkt.

Wir sind überzeugt, dass wir zuverlässige, energiesparende und leistungsstarke DC/DC-Wandler anbieten – mit Sicherheit finden Sie in unserem breiten Portfolio eine passende Lösung für Ihre Anwendung. Als einer der innovativsten Hersteller entwickeln wir im Durchschnitt jeden Monat ein neues DC/DC-Modul.

Welche Funktion hat ein DC/DC-Wandler?

DC/DC-Wandler sind elektronische Komponenten in einer Schaltung, die eine bestimmte Spannung und galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang bereitstellen. Sie kommen aus verschiedenen Gründen zum Einsatz und liefern auf einfache Weise alle unterschiedlichen Spannungen, die elektronische Komponenten auf einer einzigen Platine benötigen. Die Isolation im DC/DC-Wandler hilft dem Entwickler, Sicherheitsstandards einzuhalten und Probleme wie Störungen oder Ausfallschutz zu lösen. DC/DC-Wandler bieten zudem eine saubere und flexible Lösung für verteilte Stromversorgungsarchitekturen.

Ein DC/DC-Wandler erfüllt mindestens eine der folgenden Aufgaben:
  • Anpassung der Sekundärlast an die primäre Stromversorgung
  • Isolation zwischen Primär- und Sekundärkreis
  • Schutz gegen Ausfälle, Kurzschlüsse oder Überhitzung
  • Einhaltung gesetzlicher Anforderungen bezüglich Sicherheit, Leistung oder EMV-Vorgaben

Spannungsanpassung

Eine der häufigsten Anwendungen für DC/DC-Wandler ist das Absenken der Spannung von einer Quelle mit höherer Spannung (z.B. 24V Industrieversorgung) auf eine niedrigere Spannung, die von der Last benötigt wird (z.B. 3,3V für einen Mikrocontroller). Ebenso können DC/DC-Wandler eingesetzt werden, um eine niedrige Spannung (z.B. 5V Systembus) auf eine höhere externe Betriebsspannung (z.B. 12V für einen Motor) zu erhöhen.

Da die Spannung von Batterien mit der Zeit abnimmt, wird bei einem batteriebetriebenen System ein DC/DC-Wandler benötigt, um die Spannung zu stabilisieren. Geregelte DC/DC-Wandler akzeptieren einen weiten Eingangsspannungsbereich und wandeln diesen in eine stabile Ausgangsspannung um. Ein Beispiel: Eine 12V-Batterie hat üblicherweise einen Spannungsbereich zwischen 14V und 9V. Mit einem +12V DC/DC-Wandler wird sichergestellt, dass die Last stets mit konstanten 12V versorgt wird.

Isolation

Ein weiterer wichtiger Grund für den Einsatz eines DC/DC-Wandlers ist die galvanische Trennung zwischen Primär- und Sekundärstromkreis. So werden empfindliche Komponenten vor Störungen oder Fehlerströmen geschützt. Ein Beispiel: Ein stromintensiver Motorsteuerkreis A verursacht Störungen, während Kreis B (z.B. ein Geschwindigkeitsregler) durch einen DC/DC-Wandler isoliert bleibt. In der Medizintechnik ist Isolation besonders wichtig – hier gelten strenge Normen wie UL oder CSA. Elektronische Systeme mit direktem Patientenkontakt benötigen zwingend isolierte Stromversorgungen. Auch externe Schnittstellen wie USB müssen isoliert werden, um Überspannung bei internem Defekt zu vermeiden.
RECOM DC/DC Book of Knowledge

DC/DC Book Of Knowledge

DC/DC-Wandler werden aus verschiedenen Gründen auch in Systemen mit verteilter Power-Architektur eingesetzt: Effizienz und Zuverlässigkeit im Vergleich zu zentraler Stromversorgung mit mehreren Ausgängen sowie Flexibilität und Kosteneinsparung. Größere zentrale Stromversorgungen können signifikante Spannungsabfälle haben, sind teuer und nicht flexibel.

Weitere Informationen zur Theorie von DC/DC-Wandlern finden Sie in unserem DC/DC Book Of Knowledge.

Technologischer Fortschritt bei DC/DC-Wandlern

Früher war die Kombination aus Transformator, Gleichrichter und Linearregler Standard in der Stromversorgung. Heute werden Linearregler zunehmend durch DC/DC-Wandler ersetzt, und einfache 50Hz-Netztransformatoren weichen primärseitigen Schaltreglern. Durch neue Schaltungskonzepte, Bauelemente und Materialien konnten Leistung und thermisches Verhalten verbessert werden, während Größe, Gewicht und Kosten deutlich reduziert wurden. DC/DC-Wandler sind heute in großen Stückzahlen im Einsatz und gelten als Standardtechnologie für Spannungswandlung. Moderne DC/DC-Wandler ermöglichen effiziente, sichere und stabile DC-Versorgungslösungen für unterschiedlichste elektronische Geräte und Systeme.

Modular vs. Diskret

Modulare DC/DC-Wandler galten lange als kostspieliger als diskrete Lösungen. Durch die Inbetriebnahme unserer eigenen SMT-Fertigung können wir ausgewählte Serien zu wettbewerbsfähigen Preisen anbieten. Dank Skaleneffekten erzielen wir mit unseren kosteneffizienten Stromversorgungen Einsparungen von bis zu 50% – ohne Qualitätsverlust. Davon profitieren Entwickler und Einkäufer gleichermaßen, da nur ein einziges Modul beschafft werden muss – keine aufwendige Bauteilspezifikation und -beschaffung mehr.

Unerwartete Probleme wie Bauteiltoleranzen, Prüffehler oder EMV-Probleme bei diskreten Designs führen häufig zu langen Verzögerungen oder kostspieligen Redesigns. Die Markteinführung eines Produkts kann sich dadurch um Monate verzögern. Geprüfte und zertifizierte DC/DC-Wandler sparen Entwicklungszeit, reduzieren Risiken im Time-to-Market und vereinfachen den Zertifizierungsprozess.

Tabelle Sicherheit und Zertifizierungen

Durch das Hinzufügen weniger Komponenten kann die EMV-Konformität eines DC/DC-Wandlers die EN55022, Klasse A oder Klasse B erfüllen.

DC/DC-Wandlerkomponenten für EMC-Konformität

Standardgehäuse, Footprints und Pinbelegungen ermöglichen eine problemlose Integration in Ihr Design.

DC/DC-Wandler-Design

Portfolio

Egal ob geregelt oder ungeregelt, bis zu 10kV DC isoliert oder für Temperaturen über +100°C ausgelegt – wir bieten für jede industrielle Anwendung den passenden modularen DC/DC-Wandler. Ungeregelte Wandler eignen sich für einfache Spannungsanpassung und Isolationsanwendungen und decken einen weiten Betriebstemperaturbereich von -40°C bis +85°C ohne Derating ab. Geregelte DC/DC-Wandler sind für Industrieumgebungen konzipiert, können hohe kapazitive Lasten antreiben und liefern auch bei schwankenden Eingangsspannungen stabile Ausgangswerte.
  Serie Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Mounting Type Package Style
1 RECOM | RxxC05TExxS Series | DC/DC, SMD, 0.5 W, Single Output
Fokus
0.5 5 5 SMD SMD 16 Pin
2 RECOM | RxxCTxxS Series | DC/DC, SMD, 0.5 W, Single Output
Fokus
0.5 5 5 SMD SMD 16 Pin
3 RECOM | R1DX Series | DC/DC, SMD, 1 W, Dual Output
Fokus
1 5 ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 SMD Open Frame
4 RECOM | R1M Series | DC/DC, SMD, 1 W
Fokus
1 4.5 - 18, 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5 SMD SMD 8 Pin
5 RECOM | R1S Series | DC/DC, SMD, 1 W, Single Output
Fokus
1 3.3, 5, 12, 15, 24 12, 15, 24, 3.3, 5, 9 SMD SMD 5 Pin, SMD 8 Pin, SMD 12 Pin
6 RECOM | R1SE Series | DC/DC, SMD, 1 W, Single Output
Fokus
1 5 5 SMD SMD 5 Pin, SMD 8 Pin
7 RECOM | R1SE/H2 Series | DC/DC, SMD, 1 W, Single Output
Fokus
1 3.3, 5, 12, 15 12, 15, 5 SMD SMD 5 Pin
8 RECOM | R1SX Series | DC/DC, SMD, 1 W, Single Output
Fokus
1 3.3, 5, 12 3.3, 5 SMD Open Frame
9 RECOM | RB Series | DC/DC, THT, 1 W
Fokus
1 3.3, 5, 12, 15, 24 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 24, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP7
10 RECOM | RBE Series | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
Fokus
1 5 5 THT SIP7
11 RECOM | REE Series | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
Fokus
1 5 5 THT SIP7
12 RECOM | REM1 Series | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
Fokus
1 3.3, 5, 12, 15, 24 12, 3.3, 5 THT SIP7
13 RECOM | RFB Series | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
Fokus
1 5 5 THT SIP7
14 RECOM | RFM Series | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
Fokus
1 5 5 THT SIP4
15 RECOM | RFMM Series | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
Fokus
1 5 5 THT SIP7
16 RECOM | RK Series | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
Fokus
1 5, 12, 15, 24 12, 15, 5, 9 THT SIP7
17 RECOM | RKE Series | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
Fokus
1 5, 12, 24 5 THT SIP7
18 RECOM | RKK Series | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
Fokus
1 5 5 THT SIP7
19 RECOM | ROE Series | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
Fokus
1 3.3, 5, 12, 15, 24 12, 15, 5 THT SIP4
20 RECOM | RP Series | DC/DC, THT, 1 W
Fokus
1 5, 9, 12, 15, 24 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 24, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP7
21 RECOM | RSOE Series | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
Fokus
1 4.5 - 9, 18 - 36 5 THT SIP8
22 RECOM | RSOE-Z Series | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
Fokus
1 4.5 - 18, 9 - 36 5 THT SIP8
23 RECOM | RSOK-Z Series | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
Fokus
1 9 - 36 3.3 to 17, 5 THT SIP8
24 RECOM | RYK Series | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
Fokus
1 5 3.3, 5 THT SIP7
25 RECOM | RxxC1TFxxS Series | DC/DC, SMD (pinless), 1 W, Single Output
Fokus
1 5 5 SMD (pinless) 12 pad LGA
26 RECOM | RxxCTExxS Series | DC/DC, SMD, 1 W, Single Output
Fokus
1 5 5 SMD SMD 16 Pin
27 RECOM | RxxPxx/R Series | DC/DC, THT, 1 W
Fokus
1 5, 9, 12, 15, 24 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP7
28 RECOM | R2M Series | DC/DC, 2 W
Fokus
2 4.5 - 18, 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD DIP8, SMD 8 Pin
29 RECOM | R2SX Series | DC/DC, SMD, 2 W, Single Output
Fokus
2 5, 12, 24 15, 24, 3.3, 5 SMD Open Frame
30 RECOM | REM2A Series | DC/DC, 2 W
Fokus
2 4.5 - 12, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15 THT, SMD SMD 16 Pin, DIP16
31 RECOM | RKZE Series | DC/DC, THT, 2 W
Fokus
2 5, 12, 15, 24 12, 15, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5 THT SIP7
32 RECOM | RSE Series | DC/DC, THT, 2 W, Single Output
Fokus
2 4.5 - 9, 18 - 36 5 THT SIP8
33 RECOM | RSE-Z Series | DC/DC, THT, 2 W, Single Output
Fokus
2 4.5 - 18, 9 - 36 5 THT SIP8
34 RECOM | RSH2 Series | DC/DC, SMD, 2 W, Single Output
Fokus
2 3.3, 5, 12, 24 12, 15, 24, 3.3, 5 SMD DIP14
35 RECOM | RSK-RUW Series | DC/DC, THT, 2 W, Single Output
Fokus
2 4.5 - 36 3.3 to 17, 5 THT SIP8
36 RECOM | RTC2-RW Series | DC/DC, SMD, 2 W, Single Output
Fokus
2 4.5 - 9, 18 - 36 5 SMD Open Frame
37 RECOM | R12C2T12/R Series | DC/DC, SMD, 2.5 W, Single/dual Output
Fokus
2.5 9 - 18 SMD 36-Pin SSOP
38 RECOM | R12C2T25/R Series | DC/DC, SMD, 2.5 W, Single/dual Output
Fokus
2.5 9 - 18 SMD 36-Pin SSOP
39 RECOM | R15C2T25/R Series | DC/DC, SMD, 2.5 W, Single/dual Output
Fokus
2.5 13.5 - 18 SMD 36-Pin SSOP
40 RECOM | R24C2T25 Series | DC/DC, SMD, 2.5 W, Single/dual Output
Fokus
2.5 21 - 27 SMD 36-Pin SSOP
41 RECOM | R24C2T25/R Series | DC/DC, SMD, 2.5 W, Single/dual Output
Fokus
2.5 21 - 27 SMD 36-Pin SSOP
42 RECOM | R3M Series | DC/DC, SMD, 3 W
Fokus
3 4.5 - 18, 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5 SMD SMD 8 Pin
43 RECOM | R9C1T18/R Series | DC/DC, SMD, 3 W, Single/dual Output
Fokus
3 8.5 - 18 SMD 36-Pin SSOP
44 RECOM | RA3 Series | DC/DC, SMD (pinless), 3 W
Fokus
3 5, 12, 24 15 / -3, 15 / -5, 20 / -5, 7 / -1, 8, 9 SMD (pinless) DIP16
45 RECOM | REC3A-W Series | DC/DC, THT, 3 W, Single Output
Fokus
3 4.5 - 9, 18 - 36 5 THT DIP24
46 RECOM | RP03-RAW Series | DC/DC, THT, 3 W
Fokus
3 36 - 160 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 2.97 to 3.63, 21.6 to 28.8, 4.5 to 5.5, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5, ± 4.5 to ± 5.5 THT DIP24
47 RECOM | RS3E Series | DC/DC, THT, 3 W, Single Output
Fokus
3 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 12, 15, 24, 3.3, 5, 9 THT SIP8
48 RECOM | RS3K Series | DC/DC, THT, 3 W
Fokus
3 4.5 - 9, 9 - 36 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 24, ± 5 THT SIP8
49 RECOM | RSH3 Series | DC/DC, SMD, 3 W
Fokus
3 12, 24 12, 15, 24, 5, ± 12, ± 15 SMD DIP14
50 RECOM | REM3.5E Series | DC/DC, 3.5 W
Fokus
3.5 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 24, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
51 RECOM | REM4A Series | DC/DC, 4 W
Fokus
4 4.5 - 12, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 24, 5, 9, ± 12, ± 15 THT, SMD SMD 16 Pin, DIP16
52 RECOM | R5M Series | DC/DC, SMD, 5 W
Fokus
5 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5 SMD SMD 8 Pin
53 RECOM | REC5A-W Series | DC/DC, THT, 5 W, Single Output
Fokus
5 4.5 - 9, 18 - 36 5 THT DIP24
54 RECOM | REC5K-AW Series | DC/DC, THT, 5 W, Single Output
Fokus
5 9 - 36 5 THT 1"x1"
55 RECOM | REC5K-RW Series | DC/DC, THT, 5 W, Single Output
Fokus
5 9 - 36 3.3 to 15, 5 THT DIP24
56 RECOM | REM5E Series | DC/DC, 5 W
Fokus
5 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 24, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
57 RECOM | REC6A-W Series | DC/DC, THT, 6 W, Single Output
Fokus
6 4.5 - 9, 18 - 36 5 THT DIP24
58 RECOM | REM6E Series | DC/DC, 6 W
Fokus
6 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 24, 9, ± 12, ± 15, ± 9 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
59 RECOM | RP06-RAW Series | DC/DC, THT, 6 W
Fokus
6 36 - 160 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 2.97 to 3.63, 21.6 to 28.8, 4.5 to 5.5, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5, ± 4.5 to ± 5.5 THT DIP24
60 RECOM | REC10K-RW Series | DC/DC, THT
Fokus Neu
6.6, 10 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 21.6 to 26.4, 4.5 to 5.5, 8.1 to 9.9, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5, ± 4.5 to ± 5.5 THT DIP24
61 RECOM | REC8E Series | DC/DC, THT, 8 W
Fokus
8 9 - 18, 18 - 36, 20 - 60 12, 15, 24, 5, 9, ± 12, ± 15 THT 1"x1"
62 RECOM | RP08-AW Series | DC/DC, 8 W
Fokus
8 9 - 36, 18 - 75, 43 - 160 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
63 RECOM | REC10K-AW Series | DC/DC, THT, 10 W
Fokus
10 9 - 36, 18 - 75 THT 1"x1"
64 RECOM | REM10 Series | DC/DC, THT, 10 W
Fokus
10 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT DIP24
65 RECOM | RP10-RAW Series | DC/DC, THT, 10 W
Fokus
10 36 - 160 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 2.97 to 3.63, 21.6 to 28.8, 4.49 to 5.51, 4.5 to 5.5, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5, ± 4.5 to ± 5.5 THT DIP24
66 RECOM | RS12-Z Series | DC/DC, THT, 12 W, Single Output
Fokus
12 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 21.6 to 26.4, 4.5 to 5.5 THT SIP8
67 RECOM | REC20K-Z Series | DC/DC, THT, 20 W
Fokus
20 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 21.6 to 26.4, 4.5 to 5.5, 8.1 to 9.9, ± 12, ± 15 THT 1"x1"
68 RECOM | RPA20-AW Series | DC/DC, THT, 20 W
Fokus
20 9 - 36 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 THT 1"x1"
69 RECOM | RPA20-FR Series | DC/DC, THT, 20 W
Fokus
20 36 - 160 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 21.6 to 28.8, 4.5 to 5.5, 4.59 to 5.61, ± 12, ± 15, ± 5 THT Encapsulated 1.6"x1"
70 RECOM | REC30E-Z Series | DC/DC, THT, 30 W
Fokus
30 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 21.6 to 26.4, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 THT 1"x1"
71 RECOM | REC30K Series | DC/DC, THT, 30 W
Fokus
30 9 - 36, 18 - 75, 36 - 72, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 21.6 to 26.4, 4.5 to 5.5, 8.1 to 9.9, ± 12, ± 15, ± 5 THT 1"x1"
72 RECOM | RPA30-AW Series | DC/DC, THT, 30 W
Fokus
30 9 - 36 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 THT 1"x1"
73 RECOM | RMD40-UW Series | DC/DC, 40 W, Single Output
Fokus Neu
40 14.4 - 154 21.6 to 26.4, 24 DIN-Rail, Chassis mounting 3.94"x2.36", 4.01"x2.36"
74 RECOM | RP40Q-RUW Series | DC/DC, THT, 40 W, Single Output
Fokus
40 14 - 160 12 to 16.5, 19.2 to 26.4, 38.4 to 52.8, 4 to 5.5, 9.6 to 13.2 THT Quarter Brick
75 RECOM | RPA40-FR Series | DC/DC, THT, 40 W
Fokus
40 36 - 160 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 21.6 to 26.4, 4.49 to 5.51, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 THT 2"x1"
76 RECOM | REM60-W Series | DC/DC, THT, 60 W
Fokus
60 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 24, 5, 5.1, ± 12, ± 15 THT 2.3"x1.5"
77 RECOM | RP60Q-RUW Series | DC/DC, THT, 60 W, Single Output
Fokus
60 14 - 160 12 to 16.5, 19.2 to 26.4, 38.4 to 52.8, 4 to 5.5, 9.6 to 13.2 THT Quarter Brick
78 RECOM | RPA60-FW Series | DC/DC, THT, 60 W, Single Output
Fokus
60 9 - 36 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 21.6 to 26.4, 4.5 to 5.5 THT 2"x1"
79 RECOM | RMD75-UW Series | DC/DC, 75 W, Single Output
Fokus Neu
75 14.4 - 154 21.6 to 26.4, 24 DIN-Rail, Chassis mounting 4.40"x2.87", 4.33"x2.87"
80 RECOM | RPA100E-W Series | DC/DC, THT, 100 W, Single Output
Fokus
100 18 - 75 10.8 to 13.2, 4 to 5.5 THT Open Frame Eighth Brick
81 RECOM | REC150H-UW Series | DC/DC, THT, 150 W, Single Output
Fokus
150 9 - 75 10.8 to 13.2, 21.6 to 26.4, 25.2 to 30.8, 43.2 to 52.8, 48.6 to 59.4 THT Half Brick
82 RECOM | RMD150-UW Series | DC/DC, Chassis mounting, 150 W, Single Output
Fokus
150 14.4 - 154 19.2 to 25.2 Chassis mounting 7.42"x4.57"
83 RECOM | RPA150E-EW Series | DC/DC, THT, 150 W, Single Output
Fokus
150 9 - 60 19.2 to 28.8, 38.4 to 57.6, 9.6 to 14.4 THT Eighth Brick
84 RECOM | RPA150Q-RUW Series | DC/DC, THT, 150 W, Single Output
Fokus
150 14.4 - 170 19.2 to 28.32, 43.2 to 59.4, 9.6 to 13.2 THT Quarter Brick
85 RECOM | REC300H-W Series | DC/DC, THT, 300 W, Single Output
Fokus
300 9 - 36 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 21.6 to 26.4, 43.2 to 55.2 THT Half Brick
86 RECOM | RMD300-UW Series | DC/DC, Chassis mounting, 300 W, Single Output
Fokus
300 14.4 - 170 19.2 to 25.2, 88 to 115.5 Chassis mounting 8.23"x5.55"
87 RECOM | RMOD300-UW Series | DC/DC, Connector, 300 W, Single Output
Fokus
300 18 - 126 12.2, 13.7, 24.5 Connector 7.48"x2.99" (IP20), 7.48"x2.99" (IP67)
88 RECOM | RPA300E Series | DC/DC, THT, 300 W, Single Output
Fokus
300 36 - 72 16 to 35 THT Open Frame Eighth Brick
89 RECOM | RMOD360-UW Series | DC/DC, Connector, 360 W, Single Output
Fokus
360 18 - 126 24.5 Connector 7.48"x2.99" (IP20)
90 RECOM | RMOD400-EW Series | DC/DC, Connector, 400 W, Single Output
Fokus
400 24 - 120 13 Connector 8"x4.53" (IP69K)
91 RECOM | RMOD400-W Series | DC/DC, Connector, 400 W, Single Output
Fokus
400 12 - 56, 24 - 120 13, 24 Connector 8"x4.53" (IP69K)
92 RECOM | RMD500-EW Series | DC/DC, Chassis mounting, 500 W, Single Output
Fokus
500 43.2 - 170 19.2 to 25.2 Chassis mounting 8.23"x5.56"
93 RECOM | RMOD500-W Series | DC/DC, Connector, 500 W, Single Output
Fokus
500 32 - 96 11.7, 12.4, 13, 13.7, 23.5, 24.5 Connector 4.53"x8" (IP67)
94 RECOM | RMOD600-EW Series | DC/DC, Connector, 600 W, Single Output
Fokus
600 24 - 120 13 Connector 8"x4.53" (IP69K)
95 RECOM | RMOD600-W Series | DC/DC, Connector, 600 W, Single Output
Fokus
600 24 - 120 24 Connector 8"x4.53" (IP69K)
96 RECOM | RMOD4000-EW Series | DC/DC, Connector, Single Output
Fokus
2500, 4200 180 - 950 12 to 14, 24 to 28 Connector 12.44"x10" (IP67)
97 RECOM | RMOD2000-EW Series | DC/DC, Connector, 2000 W, Single Output
Coming Soon
2000 180 - 950 12 to 14, 24 to 28 Connector 12.44"x10" (IP67)
98 RECOM | RLS-105 Series | DC/DC, SMD
SMD Open Frame
99 RECOM | RLS-126 Series | DC/DC, SMD
SMD Open Frame
100 RECOM | RLS-186 Series | DC/DC, SMD
SMD Open Frame
101 RECOM | RLS-226 Series | DC/DC, SMD
SMD Open Frame
102 RECOM | RLS-397 Series | DC/DC, SMD
SMD Open Frame
103 RECOM | RLS-567 Series | DC/DC, SMD
SMD Open Frame
104 RECOM | RLS-686 Series | DC/DC, SMD
SMD Open Frame
105 RECOM | R0.25D Series | DC/DC, SMD, 0.25 W, Dual Output
0.25 3.3, 5, 12, 15, 24 ± 12, ± 15, ± 24, ± 3.3, ± 5, ± 9 SMD SMD 6 Pin, SMD 10 Pin, SMD 12 Pin
106 RECOM | R0.25DA Series | DC/DC, SMD, 0.25 W, Dual Output
0.25 3.3, 5, 12, 15, 24 12 / 12, 5 / 5 SMD SMD 7 Pin
107 RECOM | R0.25S Series | DC/DC, SMD, 0.25 W, Single Output
0.25 3.3, 5, 12, 15, 24 12, 15, 24, 3.3, 5, 9 SMD SMD 5 Pin, SMD 8 Pin, SMD 12 Pin
108 RECOM | R0.25S/E Series | DC/DC, SMD, 0.25 W, Single Output
0.25 3.3, 5, 12 3.3, 5 SMD SMD 5 Pin, SMD 8 Pin
109 RECOM | RM Series | DC/DC, THT, 0.25 W, Single Output
0.25 3.3, 5, 12, 15, 24 12, 15, 3.3, 5, 9 THT SIP4
110 RECOM | R0.5D Series | DC/DC, SMD, 0.5 W, Dual Output
0.5 3.3, 5, 12, 24 ± 12, ± 15, ± 5 SMD SMD 6 Pin, SMD 10 Pin, SMD 12 Pin
111 RECOM | R0.5S Series | DC/DC, SMD, 0.5 W, Single Output
0.5 3.3, 5, 12, 24 12, 15, 5 SMD SMD 5 Pin, SMD 8 Pin, SMD 12 Pin
112 RECOM | R0.5Z Series | DC/DC, SMD, 0.5 W, Single Output
0.5 5, 12, 15, 24 12, 15, 5 SMD SMD 10 Pin
113 RECOM | R0.5ZX Series | DC/DC, SMD, 0.5 W, Single Output
0.5 5 5 SMD Open Frame
114 RECOM | ROL Series | DC/DC, THT, 0.5 W, Single Output
0.5 5, 12 12, 15, 5 THT SIP4
115 RECOM | R1D Series | DC/DC, SMD, 1 W, Dual Output
1 3.3, 5, 12, 15, 24 ± 12, ± 15, ± 24, ± 3.3, ± 5, ± 9 SMD SMD 6 Pin, SMD 10 Pin, SMD 12 Pin
116 RECOM | R1DA Series | DC/DC, SMD, 1 W, Dual Output
1 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 12 / 12, 15 / 15, 3.3 / 3.3, 5 / 5, 9 / 9 SMD SMD 7 Pin
117 RECOM | R1S/E Series | DC/DC, SMD, 1 W, Single Output
1 3.3, 5, 12, 24 5 SMD SMD 5 Pin, SMD 8 Pin
118 RECOM | R1Z Series | DC/DC, SMD, 1 W, Single Output
1 3.3, 5, 12, 15, 24 12, 15, 3.3, 5, 9 SMD SMD 10 Pin Mini
119 RECOM | R1ZX Series | DC/DC, SMD, 1 W, Single Output
1 5 5 SMD Open Frame
120 RECOM | RB/E Series | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
1 3.3, 5, 12, 24 5 THT SIP7
121 RECOM | RBM Series | DC/DC, THT, 1 W
1 5, 12 12, 15, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT SIP6 Micro
122 RECOM | RE Series | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
1 3.3, 5, 12, 15, 24 12, 15, 24, 3.3, 5, 9 THT SIP7
123 RECOM | RH Series | DC/DC, THT, 1 W, Dual Output
1 5, 12, 15, 24 ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT SIP7
124 RECOM | RH-xx1509 Series | DC/DC, THT, 1 W, Dual Output
1 5, 12, 24 15 / -9 THT SIP7
125 RECOM | RH/H6 Series | DC/DC, THT, 1 W, Dual Output
1 5, 12, 15, 24 ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5 THT SIP7
126 RECOM | RK/H6 Series | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
1 5, 12, 15, 24 12, 15, 3.3, 5 THT SIP7
127 RECOM | RNM Series | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
1 3.3, 5, 12, 15 12, 15, 3.3, 5, 9 THT DIP6
128 RECOM | RO Series | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
1 3.3, 5, 12, 15, 24 12, 15, 24, 3.3, 5, 9 THT SIP4
129 RECOM | RO/E Series | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
1 3.3, 5, 12, 24 5 THT SIP4
130 RECOM | ROM Series | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
1 3.3, 5, 12 12, 15, 5 THT SIP4 Micro
131 RECOM | RP-xx06 Series | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
1 5, 12, 15, 24 6 THT SIP7
132 RECOM | RP-xx1509 Series | DC/DC, THT, 1 W, Dual Output
1 5, 12, 24 15 / -9 THT SIP7
133 RECOM | RSO Series | DC/DC, THT, 1 W
1 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP8
134 RECOM | RSO-Z Series | DC/DC, THT, 1 W
1 4.5 - 18, 9 - 36, 18 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP8
135 RECOM | RU Series | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
1 3.3, 5 5 / 5 THT SIP7
136 RECOM | RUM Series | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
1 3.3, 5 5 / 5 THT SIP6
137 RECOM | RY Series | DC/DC, THT, 1 W
1 5, 9, 12, 15, 24 12, 15, 24, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 24, ± 5, ± 9 THT SIP7
138 RECOM | RxxP06 Series | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
1 5, 12, 15, 24 6 THT SIP7
139 RECOM | RxxP1509 Series | DC/DC, THT, 1 W, Dual Output
1 5, 12, 24 15 / -9 THT SIP7
140 RECOM | RxxPxx Series | DC/DC, THT, 1 W
1 5, 9, 12, 15, 24 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP7
141 RECOM | RN Series | DC/DC, THT, 1.25 W, Single Output
1.25 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 12, 15, 24, 3.3, 5, 7, 9 THT DIP8
142 RECOM | R2D Series | DC/DC, SMD, 2 W, Dual Output
2 5, 12, 15, 24 ± 12, ± 15, ± 24, ± 5, ± 9 SMD SMD 6 Pin, SMD 10 Pin, SMD 12 Pin
143 RECOM | R2S Series | DC/DC, SMD, 2 W, Single Output
2 5, 12, 15, 24 12, 15, 24, 3.3, 5, 9 SMD SMD 5 Pin, SMD 8 Pin, SMD 12 Pin
144 RECOM | RD Series | DC/DC, THT, 2 W, Dual Output
2 5, 12, 24 ± 12, ± 15, ± 24, ± 5 THT SIP7
145 RECOM | REM2 Series | DC/DC, THT, 2 W
2 3.3, 5, 12, 15, 24 12, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 3.3, ± 5 THT SIP8
146 RECOM | RGZ Series | DC/DC, THT, 2 W, Dual Output
2 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 ± 12, ± 15, ± 24, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT DIP14
147 RECOM | RGZ-xx1509 Series | DC/DC, THT, 2 W, Dual Output
2 5, 12, 24 15 / -9 THT DIP14
148 RECOM | RHV2 Series | DC/DC, THT, 2 W
2 5, 12, 24 12, 24, 5, ± 12, ± 5 THT SIP16
149 RECOM | RI Series | DC/DC, THT, 2 W, Single Output
2 5, 12, 15, 24 12, 15, 5 THT SIP4
150 RECOM | RJZ Series | DC/DC, THT, 2 W, Single Output
2 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 12, 15, 24, 3.3, 5, 9 THT DIP14
151 RECOM | RKZ Series | DC/DC, THT, 2 W
2 5, 12, 24 12, 15, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT SIP7
152 RECOM | RKZ-xx1509 Series | DC/DC, THT, 2 W, Dual Output
2 5, 12, 24 15 / -9 THT SIP7
153 RECOM | RKZ-xx2005 Series | DC/DC, THT, 2 W, Dual Output
2 5, 12, 15, 24 20 / -5 THT SIP7
154 RECOM | RS Series | DC/DC, THT, 2 W
2 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP8
155 RECOM | RS-Z Series | DC/DC, THT, 2 W
2 9 - 36, 18 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP8
156 RECOM | RUZ Series | DC/DC, THT, 2 W, Dual Output
2 5 5 / 5 THT SIP7
157 RECOM | RV Series | DC/DC, THT, 2 W
2 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 24, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT DIP24 Mini
158 RECOM | RV-xx1509 Series | DC/DC, THT, 2 W, Dual Output
2 5, 12, 24 15 / -9 THT DIP24 Mini
159 RECOM | RV/R Series | DC/DC, THT, 2 W
2 3.3, 5, 12, 15, 24 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT DIP24 Mini
160 RECOM | RW2 Series | DC/DC, 2 W
2 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT, SMD SMD 16 Pin, DIP16, DIP16 Mini
161 RECOM | RxxP21503 Series | DC/DC, THT, 2 W, Dual Output
2 12, 15, 24 15 / -3 THT SIP7
162 RECOM | RxxP21509 Series | DC/DC, THT, 2 W, Dual Output
2 5, 12, 24 15 / -9 THT SIP7
163 RECOM | RxxP22005 Series | DC/DC, THT, 2 W, Dual Output
2 5, 12, 15, 24 20 / -5 THT SIP7
164 RECOM | RxxP2xx Series | DC/DC, THT, 2 W
2 5, 12, 15, 24 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP7
165 RECOM | RxxP2xx/R Series | DC/DC, THT, 2 W
2 5, 12, 15, 24 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP7
166 RECOM | REC3-R Series | DC/DC, 3 W
3 5, 12, 24 12, 15, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
167 RECOM | REC3-RW Series | DC/DC, 3 W
3 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
168 RECOM | REC3-RWZ Series | DC/DC, 3 W
3 9 - 36, 18 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
169 RECOM | REM3 Series | DC/DC, THT, 3 W
3 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT DIP24
170 RECOM | REM3-W Series | DC/DC, THT, 3 W
3 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT DIP24
171 RECOM | RHV3 Series | DC/DC, THT, 3 W
3 5, 12, 24 12, 24, 5, ± 12, ± 5 THT SIP16
172 RECOM | RI3 Series | DC/DC, THT, 3 W, Single Output
3 5, 12, 15, 24 12, 15, 5, 9 THT SIP4
173 RECOM | RKZ3 Series | DC/DC, THT, 3 W, Single Output
3 5, 12, 24 12, 5 THT SIP7
174 RECOM | RS3 Series | DC/DC, THT, 3 W
3 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP8
175 RECOM | RS3-Z Series | DC/DC, THT, 3 W
3 9 - 27, 20 - 60 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP8
176 RECOM | RW-D Series | DC/DC, THT, 3 W, Dual Output
3 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT DIP24 Mini
177 RECOM | RW-S Series | DC/DC, 3 W, Single Output
3 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9 THT, SMD DIP24 Mini, SMD 24 Pin Mini
178 RECOM | Rxx-B Series | DC/DC, THT, Single Output
3, 5 5, 12, 15, 24 41 to 120, 50 to 135, 56 to 135, 59 to 130, 92 to 200 THT DIP24
179 RECOM | REC3.5-RW/R Series | DC/DC, THT, 3.5 W
3.5 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 24, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT DIP24
180 RECOM | REC5-RW Series | DC/DC, 5 W
5 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
181 RECOM | REC5-RWZ Series | DC/DC, 5 W
5 9 - 36, 18 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
182 RECOM | REC6-RW/R Series | DC/DC, THT, 6 W
6 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 24, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT DIP24
183 RECOM | REM6 Series | DC/DC, THT, 6 W
6 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT DIP24
184 RECOM | REM6-W Series | DC/DC, THT, 6 W
6 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT DIP24
185 RECOM | RS6 Series | DC/DC, THT, 6 W
6 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 11.04 to 13.2, 13.8 to 16.5, 3.036 to 3.63, 4.6 to 5.5, ± 12, ± 15, ± 5 THT SIP8
186 RECOM | REC7.5-RW Series | DC/DC, 7.5 W
7.5 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
187 RECOM | REC8-RW Series | DC/DC, 8 W
8 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
188 RECOM | REC8-RWZ Series | DC/DC, 8 W
8 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
189 RECOM | RP08-A Series | DC/DC, 8 W
8 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
190 RECOM | REC10-RW Series | DC/DC, 10 W
10 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
191 RECOM | REC10-RWZ Series | DC/DC, 10 W
10 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
192 RECOM | REC10-Z/M Series | DC/DC, THT, 10 W
10 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 2"x1"
193 RECOM | REC10/M Series | DC/DC, THT, 10 W
10 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 2"x1"
194 RECOM | REM10-W Series | DC/DC, THT, 10 W
10 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT DIP24
195 RECOM | RP10-A Series | DC/DC, THT, 10 W
10 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 2.97 to 3.63, 21.6 to 28.8, 4.5 to 6, ± 12, ± 15, ± 5 THT 1"x1"
196 RECOM | RP10-AW Series | DC/DC, THT, 10 W
10 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 2.97 to 3.63, 21.6 to 28.8, 4.5 to 6, ± 12, ± 15, ± 5 THT 1"x1"
197 RECOM | RP10-E Series | DC/DC, THT, 10 W
10 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 2"x1"
198 RECOM | RP10-EW Series | DC/DC, THT, 10 W
10 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 2"x1"
199 RECOM | RP12-A Series | DC/DC, 12 W
12 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 3.3, 5.1, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
200 RECOM | RP12-AR Series | DC/DC, THT, 12 W
12 36 - 160 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 2.97 to 3.63, 21.6 to 28.8, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15, ± 24 THT 1"x1"
201 RECOM | RP12-AW Series | DC/DC, 12 W
12 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 3.3, 5.1, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
202 RECOM | REC15-Z/M Series | DC/DC, THT, 15 W
15 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 3.4, 5.1, ± 12, ± 15, ± 5 THT 2"x1"/DIP24
203 RECOM | REC15/M Series | DC/DC, THT, 15 W
15 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 3.4, 5.1, ± 12, ± 15, ± 5 THT 2"x1"/DIP24
204 RECOM | REC15E-Z Series | DC/DC, THT, 15 W
15 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 12, 13.5 to 16.5, 15, 2.97 to 3.63, 21.6 to 26.4, 24, 3.3, 4.5 to 5.5, 5, ± 12, ± 15 THT 1"x1"
205 RECOM | REM15-W Series | DC/DC, THT, 15 W
15 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 21.6 to 28.8, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 1.6"x1"
206 RECOM | RP15-A Series | DC/DC, THT, 15 W
15 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 12, 13.5 to 16.5, 15, 2.97 to 3.63, 3.3, 4.5 to 5.5, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 1"x1"
207 RECOM | RP15-AW Series | DC/DC, THT, 15 W
15 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 12, 13.5 to 16.5, 15, 2.97 to 3.63, 3.3, 4.5 to 5.5, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 1"x1"
208 RECOM | RP15-F Series | DC/DC, THT, 15 W
15 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 2"x1"
209 RECOM | RP15-FW Series | DC/DC, THT, 15 W
15 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 2"x1"
210 RECOM | RPM15-FW Series | DC/DC, Connector, 15 W
15 9.5 - 36, 18 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15 Connector Bulkhead
211 RECOM | RPMD15-FW Series | DC/DC, DIN-Rail, 15 W
15 9.5 - 36, 18 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15 DIN-Rail DIN-Rail
212 RECOM | REC20 Series | DC/DC, THT, 20 W
20 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 3.06 to 3.74, 4.59 to 5.61, ± 12, ± 15 THT 2"x1"
213 RECOM | REC20-Z Series | DC/DC, THT, 20 W
20 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 3.06 to 3.74, 4.59 to 5.61, ± 12, ± 15, ± 5 THT 2"x1"
214 RECOM | REM20-W Series | DC/DC, THT, 20 W
20 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 21.6 to 28.8, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 1.6"x1"
215 RECOM | RP20-A Series | DC/DC, THT, 20 W
20 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 12, 13.5 to 16.5, 15, 2.97 to 3.63, 3.3, 4.5 to 5.5, 5, ± 12, ± 15 THT 1"x1"
216 RECOM | RP20-AW Series | DC/DC, THT, 20 W
20 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 12, 13.5 to 16.5, 15, 2.97 to 3.63, 3.3, 4.5 to 5.5, 5, ± 12, ± 15 THT 1"x1"
217 RECOM | RP20-F Series | DC/DC, THT, 20 W
20 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 THT 2"x1"
218 RECOM | RP20-FR Series | DC/DC, THT, 20 W
20 9 - 36, 18 - 75, 43 - 160 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 THT 2"x1"
219 RECOM | RP20-FW Series | DC/DC, THT, 20 W
20 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 2"x1"
220 RECOM | RPM20-FW Series | DC/DC, Connector, 20 W
20 9.5 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 Connector Bulkhead
221 RECOM | RPMD20-FW Series | DC/DC, DIN-Rail, 20 W
20 9.5 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 DIN-Rail DIN-Rail
222 RECOM | RPP20 Series | DC/DC, THT, 20 W
20 18 - 36 10.8 to 13.2, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 24 THT 1.6"x1"
223 RECOM | RPP20-W Series | DC/DC, THT, 20 W
20 9 - 36 10.8 to 13.2, 4.5 to 5.5, ± 12 THT 1.6"x1"
224 RECOM | REC30 Series | DC/DC, THT, 30 W
30 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 3.06 to 3.74, 4.59 to 5.61, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5 THT 2"x1.6"
225 RECOM | REC30-Z Series | DC/DC, THT, 30 W
30 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 3.06 to 3.74, 4.59 to 5.61, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5 THT 2"x1.6"
226 RECOM | REM30-W Series | DC/DC, THT, 30 W
30 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 21.6 to 28.8, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 2"x1"
227 RECOM | RP30-E Series | DC/DC, THT, 30 W
30 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5 THT 2"x1.6"
228 RECOM | RP30-EW Series | DC/DC, THT, 30 W
30 10 - 40, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5 THT 2"x1.6"
229 RECOM | RP30-F Series | DC/DC, THT, 30 W
30 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 2"x1"
230 RECOM | RP30-FW Series | DC/DC, THT, 30 W
30 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 2"x1"
231 RECOM | RPM30-E Series | DC/DC, Connector, 30 W
30 9.5 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 Connector Bulkhead
232 RECOM | RPM30-EW Series | DC/DC, Connector, 30 W
30 10 - 40, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 Connector Bulkhead
233 RECOM | RPMD30-E Series | DC/DC, DIN-Rail, 30 W
30 9.5 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 DIN-Rail DIN-Rail
234 RECOM | RPMD30-EW Series | DC/DC, DIN-Rail, 30 W
30 10 - 40, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 DIN-Rail DIN-Rail
235 RECOM | RPP30 Series | DC/DC, THT, 30 W
30 18 - 36 10.8 to 13.2, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 24 THT 2"x1.2"
236 RECOM | RPP30-W Series | DC/DC, THT, 30 W
30 9 - 36 10.8 to 13.2, 4.5 to 5.5, ± 12 THT 2"x1.2"
237 RECOM | RP40-FR Series | DC/DC, THT, 40 W
40 9 - 36, 18 - 75, 43 - 160 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 2.97 to 3.63, 21.6 to 28.8, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15, ± 24 THT 2"x1"
238 RECOM | RP40-G Series | DC/DC, THT, 40 W
40 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, 5 / ± 12, 5 / ± 15, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5 THT 2"x2"
239 RECOM | RP40-GW Series | DC/DC, THT, 40 W
40 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5 THT 2"x2"
240 RECOM | RPM40-G Series | DC/DC, Connector, 40 W
40 9.5 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, 5 / ± 12, 5 / ± 15, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5 Connector Bulkhead
241 RECOM | RPM40-GW Series | DC/DC, Connector, 40 W
40 9.5 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5 Connector Bulkhead
242 RECOM | RPMD40-G Series | DC/DC, DIN-Rail, 40 W
40 9.5 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, 5 / ± 12, 5 / ± 15, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5 DIN-Rail DIN-Rail
243 RECOM | RPMD40-GW Series | DC/DC, DIN-Rail, 40 W
40 9.5 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5 DIN-Rail DIN-Rail
244 RECOM | RPP40-W Series | DC/DC, THT, 40 W, Single Output
40 9 - 36 10.8 to 13.2, 4.5 to 5.5 THT 2"x1.2"
245 RECOM | RPA50S-W Series | DC/DC, THT, 50 W, Single Output
50 18 - 75 2.64 to 3.63, 4 to 5.5, 9.6 to 13.2 THT Open Frame Sixteenth Brick
246 RECOM | RPP50 Series | DC/DC, THT, 50 W, Single Output
50 18 - 36 10.8 to 13.2, 4.5 to 5.5 THT 2"x1.2"
247 RECOM | RP60-G Series | DC/DC, THT, 60 W, Single Output
60 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5 THT 2"x2"
248 RECOM | RPM60-G Series | DC/DC, Connector, 60 W, Single Output
60 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5 Connector Bulkhead
249 RECOM | RPMD60-G Series | DC/DC, DIN-Rail, 60 W, Single Output
60 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5 DIN-Rail DIN-Rail
250 RECOM | RP75H-RW Series | DC/DC, THT, Single Output
75, 77 9 - 36, 18 - 75, 43 - 160 12 to 16.5, 19.2 to 26.4, 38.4 to 52.8, 4 to 5.5, 9.6 to 13.2 THT Half Brick

Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nutzen Sie unsere parametrische Suche oder finden Sie einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe.

Parametrische Suche

Finden Sie Produkte anhand Ihrer definierten Spezifikationen.

Vertriebs-Support

Für verkaufsbezogene Anfragen in Ihrer Region.