Sicherheitsnormen sind ein wichtiger Faktor bei der Spezifikation eines AC/DC- oder DC/DC-Wandlers. Diese Normen entwickeln sich stetig weiter und ihre Anforderungen unterscheiden sich je nach Endanwendung mitunter deutlich. Die traditionellen „Standard“-Normen – IEC/EN 60950-1 für die Sicherheit von IT-Ausrüstung und IEC/EN 60065 für audiovisuelle Ausrüstung – wurden im Dezember 2020 komplett zurückgezogen. Künftig gilt generell IEC/EN 62368-1, es können aber je nach Anwendung auch andere Normen besser geeignet sein. Ein nachfolgend verlinkter Artikel vom Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V. (ZVEI) gibt eine Anleitung für die Auswahl der richtigen Norm für den vorgesehenen Verwendungszweck.