Produktentwicklung beschleunigen mit Design-Tools

Für unsere Kunden kann die Markteinführung eines neuen Produkts ein erhebliches Risiko darstellen. Die Entwicklung kundenspezifischer Referenzdesigns erfordert eine kostspielige Investition in Ressourcen, und das Marktfenster kann kurz sein, um genügend Verkäufe zu erzielen, die die hohen Anfangskosten decken. In solchen Fällen bleibt die Markteinführungszeit ein kritischer Faktor bei der Berechnung des Return on Investment. Um unsere Kunden zu unterstützen, bietet RECOM eine Reihe von spezialisierten Evaluierungsboards und Referenzdesigns an, die es Ingenieuren ermöglichen, unsere Wandlerprodukte schnell zu bewerten und zu verifizieren, dass sie die Anforderungen ihrer Anwendungen erfüllen. Diese Stromversorgungslösungen reduzieren die Entwicklungszeit.

Evaluierungsboards: Schnelle Prototypenentwicklung & Tests

Die Evaluierungsboards kommen mit vorgelöteten Wandlern auf PCBs mit Break-out-Anschlüssen für Strom-, Steuer-, Sensor- oder Trimmpins. Ebenfalls enthalten sind Filterkomponenten, um EMV-Klasse B-Werte zu erfüllen. Der Kunde kann alternative Filterkomponenten auf freie Pads löten, um die EMI-Leistung in seiner Anwendung zu optimieren. Widerstände zur Ausgangsspannungseinstellung sind ebenfalls enthalten, damit mehrere Spannungsversorgungen für Leistungsversorgungen schnell realisiert werden können. Diese Netzteil-Tools optimieren das Netzteil-Design.

Referenzdesigns: Vorvalidierte Lösungen für effiziente Integration

Unsere Referenzdesigns sind komplette Unterbaugruppen, die es Kunden ermöglichen, verschiedene Komponenten und Wandler auszuprobieren, um die Leistung ihres Designs zu optimieren. Wir fügen vollständige Stücklisten- und Gerber-Dateiinformationen zu den Referenzdesign-Tools hinzu, sodass Ingenieure ihren Designprozess beschleunigen können, indem sie bekannte funktionierende Lösungen in ihre Endanwendung kopieren. Dies vereinfacht das Schaltungsdesign und mindert das Projektrisiko.
  Serie Current (A) Mounting Type Package Style
1 RECOM | RPH-3.0-EVM-1 Series | DC/DC, 15W, Single Output
Fokus
3 Open Frame
2 RECOM | RPL-1.0-EVM-1 Series | DC/DC, 5W, Single Output
Fokus
1 Open Frame
3 RECOM | RPL-10-EVM-1 Series | DC/DC, 50W, Single Output
Fokus
10 Open Frame
4 RECOM | RPL-20-EVM-1 Series | DC/DC, 100W, Single Output
Fokus
20 Open Frame
5 RECOM | RPL-3.0-EVM-1 Series | DC/DC, 15W, Single Output
Fokus
3 Open Frame
6 RECOM | RPL-5.0-EVM-1 Series | DC/DC, 25W, Single Output
Fokus
5 Open Frame
7 RECOM | RPX-0.5Q-EVM-1 Series | DC/DC, 2.5W, Single Output
Fokus
0.5 Open Frame
8 RECOM | RPX-1.5Q-EVM-1 Series | DC/DC, 7.5W, Single Output
Fokus
1.5 Open Frame
9 RECOM | RPX-4.0-EVM-1 Series | DC/DC, 20W, Single Output
Fokus
4 Open Frame
10 RECOM | RPY-1.5Q-EVM-1 Series | DC/DC, 7.5W, Single Output
Fokus
1.5 Open Frame
11 RECOM | RPZ-0.5-EVM-1 Series | DC/DC, 2.5W, Single Output
Fokus
0.5 Open Frame
12 RECOM | RPZ-1.0-EVM-1 Series | DC/DC, 5W, Single Output
Fokus
1 Open Frame
13 RECOM | RPZ-2.0-EVM-1 Series | DC/DC, 10W, Single Output
Fokus
2 Open Frame
14 RECOM | RPZ-3.0A-EVM-1 Series | DC/DC, 15W, Single Output
Fokus
3 Open Frame
15 RECOM | RPZ-6.0-EVM-1 Series | DC/DC, 30W, Single Output
Fokus
6 Open Frame
16 RECOM | R-78S3.3-0.1-EVM-1 Series | DC/DC, 0.33W, Single Output
0.1 Open Frame
17 RECOM | R-78S3.3-0.1-EVM-1/SBL-1 Series | DC/DC
18 RECOM | R-78S3.3-0.1-EVM-1/STM-1 Series | DC/DC
19 RECOM | R-REF01-HB Series | DC/DC
Open Frame
20 RECOM | R-REF02-78S Series | DC/DC, 0.33W, Single Output
0.1 Open Frame
21 RECOM | R-REF03-CAN1 Series | DC/DC, 1W, Single Output
Open Frame
22 RECOM | R-REF04-RIA12 Series | DC/DC
Open Frame
23 RECOM | RBB10-2.0-EVM-1 Series | DC/DC, 20W, Single Output
4 Open Frame
24 RECOM | REH-3.31.8-EVM-1 Series | DC/DC, Dual Output
Open Frame
25 RECOM | RPM-1.0-EVM-1 Series | DC/DC, Single Output
1 Open Frame
26 RECOM | RPM-2.0-EVM-1 Series | DC/DC, Single Output
2 Open Frame
27 RECOM | RPM-3.0-EVM-1 Series | DC/DC, Single Output
3 Open Frame
28 RECOM | RPM-6.0-EVM-1 Series | DC/DC, Single Output
6 Open Frame
29 RECOM | RPMB-2.0-EVM-1 Series | DC/DC, Single Output
2 Open Frame
30 RECOM | RPMB-3.0-EVM-1 Series | DC/DC, Single Output
3 Open Frame
31 RECOM | RPMH-0.5-EVM-1 Series | DC/DC, Single Output
0.5 Open Frame
32 RECOM | RPMH-1.5-EVM-1 Series | DC/DC, Single Output
1.5 Open Frame
33 RECOM | RPX-1.0-EVM-1 Series | DC/DC, 5W, Single Output
1 Open Frame
34 RECOM | RPX-1.5-EVM-1 Series | DC/DC, 7.5W, Single Output
1.5 Open Frame
35 RECOM | RPX-2.5-EVM-1 Series | DC/DC, 12.5W, Single Output
2.5 Open Frame

Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nutzen Sie unsere parametrische Suche oder finden Sie einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe.