RACPRO1-T-Serie

RECOM freut sich, in Zusammenarbeit mit LECO die Einführung der RACPRO1 Hutschienen-Netzteile bekannt zu geben, die in Konfigurationen mit 240W, 480W und 960W erhältlich sind. Das Produkt zeichnet sich durch sein ultrakompaktes Design, seine Effizienz und seine thermisch optimierte Konstruktion aus. Es benötigt keinen seitlichen Abstand, wodurch eine höhere Systemdichte erreicht wird.
DIN-Schienen sind die schlanksten in der AC/DC-Klasse
  Serie
1 RECOM | RACPRO1-T240 Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
Fokus
  • Slim Design (43mm) with 25° Push-In connectors
  • Fast tool-less mounting and demounting
  • Active Inrush Current Limitation
  • 2-phase AC operation 2x350V to 2x575V
2 RECOM | RACPRO1-T480 Series | AC/DC, DIN-Rail, 480W, Single Output
Fokus
  • Slim Design (52mm) with 25° Push-In connectors
  • Fast tool-less mounting and demounting
  • PFC >0.9 and Active Inrush Current Limitation
  • DC-Input Range 430V to 815V/850V 10s
3 RECOM | RACPRO1-T960 Series | AC/DC, DIN-Rail, 960W, Single Output
Fokus
  • Slim Design (80mm) with 25° Push-In connectors
  • Fast tool-less mounting and demounting
  • PFC >0.9 and Active Inrush Current Limitation
  • DC-Input Range 430V to 815V/850V 10s