AC/DC- & DC/DC-Wandler, Schaltregler und individuelle Stromversorgungslösungen

RECOM ist ein führender Hersteller von AC/DC-Stromversorgungen und DC/DC-Wandlern mit einem Portfolio von mehr als 30.000 kompakten Standard-Stromversorgungen. Darüber hinaus verfügt RECOM über umfassende Expertise in der Entwicklung maßgeschneiderter Stromversorgungslösungen, die exakt auf Ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten sind und in einer Vielzahl von Anwendungen zum Einsatz kommen. RECOM spezialisiert sich auf AC/DC-Wandler, DC/DC-Wandler, Schaltregler, LED-Treiber und bietet umfassenden weltweiten Kundensupport.

RECOMs AC/DC-Wandler reichen von 1W bis 1200W in Standardausführungen, mit kundenspezifischen Lösungen bis zu 75kW oder mehr. Das DC/DC-Wandler-Portfolio umfasst isolierte (0,25W bis 300W) und nicht isolierte Modelle (0,18W bis 3kW), mit maßgeschneiderten DC/DC-Lösungen bis zu 30kW. RECOM Power Systems entwickelt zudem individuelle Hochleistungs-AC/DC- und DC/DC-Lösungen mit einer Leistung von bis zu 30kW.

Buy Now! RACPPRO1 DIN-Rail-Serie

Where Power Meets Innovation


Discover the All-New Three-Phase RACPRO1-T DIN Rail Power Supplies

  • Ultra-Slim Design: The sleekest DIN-Rail power supply on the market
  • Exceptional Efficiency: Up to 97.1% efficiency, reducing energy consumption and costs
  • Advanced Protection: Integrated overload, short circuit, and overvoltage safeguards for maximum durability
  • Unmatched Reliability: Built for demanding industrial environments ensuring long-term reliability
  • Effortless Installation: Tool-free mounting and push-in connectors enable fast, hassle-free setup and wiring

News

Neueste Produkt- und Unternehmensnachrichten von RECOM
Ultrakompaktes DIN-Schienen-Netzteil von RECOM mit hoher Leistungsdichte und einer Breite von 28 mm
Building- & Home Automation / Datacom & Telecom / Energy / Industrial & Automation / Infrastructure

Das kleinste 120W DIN-Schienen-Netzteil am Markt

28.01.2026
RECOM erreicht eine Leistungsdichte von 500W/Liter bei Hutschienen-Netzteilen.
Mehr >
RECOM-Bahnstromversorgung EN50155-konform mit hohem Wirkungsgrad und 110V Ausgang
Railway

300W DC/DC-Wandler für Bahnanwendungen mit 110VDC Ausgang und 12:1 Eingangsbereich

21.01.2026
Erweiterung des bahnzertifizierten DC/DC-Portfolios mit großem Eingangsspannungsbereich.
Mehr >
Das F&E-Zentrum von RECOM in Xiamen

RECOM eröffnet neues F&E-Zentrum und SMT-Prototyping-Linie in Xiamen, China

16.01.2026
Die RECOM Gruppe eröffnet ihr neues Forschungs- und Entwicklungszentrum sowie eine SMT-Prototypenfertigungslinie in Xiamen, China. Dieser Meilenstein markiert eine bedeutende...
Mehr >

Ressourcen-Bibliothek

Erkunden Sie unsere neue Filterseite, auf der Sie durch eine umfangreiche Sammlung von Material navigieren können.

Blog

Unsere Experten teilen ihr technologisches Wissen auf dem Gebiet der Stromversorgung.
Ökologische Stromversorgung mit grüner Pflanze auf Mikrochip

Klimawandel und Energieeffizienz in der Elektronik

05.12.2025
Die Folgen des Klimawandels sind bereits sichtbar: ungewöhnliche Hitzewellen, Schneefälle in Regionen, in denen sie nicht erwartet werden, wochenlange Regenfälle und Stürme,...
Mehr >
Futuristische Smart Factory mit fortschrittlichen industriellen Automatisierungssystemen
Building- & Home Automation / Datacom & Telecom / Energy / Industrial & Automation / Infrastructure

Stromversorgung für die industrielle Automatisierung: RECOM auf der SPS 2025

14.11.2025
Stromversorgungen sind die unbesungenen Helden der industriellen Automatisierung. Auf der SPS 2025 wird RECOM seine neuesten Innovationen vorstellen. Dazu gehört die...
Mehr >
RECOM-Stromversorgungen in industriellen Automatisierungssystemen mit Roboterarm
Building- & Home Automation / Datacom & Telecom / Energy / Industrial & Automation / Infrastructure

Effiziente Power für Automation

17.10.2025
Eine zuverlässige Energieversorgung ist das Fundament jeder Automatisierungslösung. Besonders in der industriellen Fertigung gelten hohe Anforderungen: immer kompaktere...
Mehr >

Newsletter

Registrieren Sie sich, um exklusive Informationen von RECOM direkt in Ihrem Posteingang zu erhalten!

Globaler Vertrieb

Online bestellen — schnelle Lieferung und weltweite Produktverfügbarkeit
Elektronische Komponente auf der in blauer Schrift das Wort Fake steht

Fälschungen vs. Originale

So vermeiden Sie finanzielle und rechtliche Katastrophen durch korrekte Beschaffung Ihrer Komponenten.