Die nicht isolierten Schaltregler von RECOM bieten eine hocheffiziente DC/DC-Abwärtswandlung (Step-Down) ohne die thermischen Verluste von Linearreglern. Mit Wirkungsgraden von bis zu 97% kommen diese Module ohne externe Kühlkörper aus, was das Gesamtgewicht des Systems, die benötigte Grundfläche und die Montagekomplexität reduziert.
Diese vollständig integrierten Stromversorgungsmodule sind sowohl in pinkompatiblen THT-Ausführungen (Durchsteckmontage) als direkter Ersatz für 78xx-Linearregler als auch in flachen SMD/LGA-Gehäusen für die automatisierte SMT-Bestückung erhältlich. Sie verfügen über weite Eingangsspannungsbereiche, integrierte Induktivitäten, eine grundlegende Ein- und Ausgangsfilterung sowie einen Kurzschlussschutz, um das Leiterplatten-Layout und die EMV-Konformität zu vereinfachen.
Diese vollständig integrierten Stromversorgungsmodule sind sowohl in pinkompatiblen THT-Ausführungen (Durchsteckmontage) als direkter Ersatz für 78xx-Linearregler als auch in flachen SMD/LGA-Gehäusen für die automatisierte SMT-Bestückung erhältlich. Sie verfügen über weite Eingangsspannungsbereiche, integrierte Induktivitäten, eine grundlegende Ein- und Ausgangsfilterung sowie einen Kurzschlussschutz, um das Leiterplatten-Layout und die EMV-Konformität zu vereinfachen.