Discover how RECOM’s integrated power modules and validated discrete ICs accelerate prototyping, optimize power architectures, and simplify the transition to high-volume...
RECOM Power GmbH(리콤 파워)는 중국 샤먼에 신규 연구개발(R&D) 센터와 SMT 프로토타이핑(시제품 제작) 라인을 개설했다고 발표했다. 이번 개소는 리콤의 글로벌 R&D 역량을 확장하는 전략적 투자로, 고성능 전원 설계 분야에서 혁신과 개발 속도, 품질 경쟁력을 한층 강화할 것으로 기대된다.
Discover how RECOM Power Systems delivers rugged, high-power AC/DC and DC/DC solutions for mission-critical sectors like transportation, medical, and energy.
RECOM은 CAE(컴퓨터 지원 엔지니어링) 솔루션의 선도적 공급업체인 EPLAN과 전략적 협력을 발표하게 되어 기쁘게 생각합니다. 이 파트너십을 통해 고객과 엔지니어는 EPLAN 플랫폼을 사용하여 주요 RECOM 제품을 전기 스위치 기어 및 캐비닛 설계에 손쉽게 통합할 수 있습니다.
Discover the RACPRO1 series, a high-efficiency AC/DC DIN rail power supply for mission-critical industrial automation and renewable energy applications.
RECOM의 게임 체인저급 제품인 RACPRO1 시리즈를 깊이 있게 살펴보겠습니다. 이 시리즈는 고신뢰성 3상 AC 전원 공급 장치와 전자 퓨즈(E-Fuse)를 포함하고 있으며, 산업용 자동화를 위해 설계되어 효율, 신뢰성, 콤팩트한 디자인 측면에서 새로운 기준을 제시합니다.
Discover RACPRO1 e-Fuse modules for DIN rail systems. Intelligent 24V DC protection with overload control, load priority, and simplified wiring for automation.
DC 전압 조절에는 긴 역사가 있습니다. 최초의 통합형 회로 레귤레이터는 50년 전에 출시되었습니다. 리니어 레귤레이터가 먼저 등장했고, 초창기 설계 중 일부는 지금까지도 사용되고 있습니다. 이후, 효율과 설계 유연성에 대한 요구가 높아지면서 스위칭 레귤레이터 토폴로지 개발에 박차를 가하게 되었습니다. 리니어...
Explore the difference between SOUR and SWEET power supplies and see how RECOM’s RAC15-K/WI delivers universal input, high efficiency, and unmatched versatility.
Explore RECOM's REDIIN slim DIN rail power supplies. Compact, high-efficiency AC/DC units deliver reliable power for demanding industrial applications.
RECOM의 인기 제품이자 비용 효율성이 뛰어난 초소형 AC/DC 컨버터 RAC03-K 라인이 SMT 포맷으로 출시됩니다. RAC03-K/SMT 시리즈 부품은 범용 85~265VAC(또는 120~370VDC) 입력에서 작동하며, 주변 온도 최고 60°C(3.3V와 4V 버전의 경우 50°C)에서 3W 지속...
RECOM에서는 섀시 및 DIN 레일 장착에 적합한 개방형 프레임 및 밀폐형 버전의 15W AC/DC를 제공하게 된 것을 기쁘게 생각합니다. 개방형 RACM15E-K/OF 부품은 크기가 3.1 x 0.9 x 0.8인치(80 x 23.8 x 22mm)이고 ‘MolexTM’ 커넥터가 탑재되어 있으며,...
Simply grounding the output of a standard class II AC/DC switching power supply can create EMC problems. The solution is to use an external mains filter or to select a RECOM...
RECOM의 비용 효율적인 최신형 RPMGE-10, RPMGH-40비절연 DC/DC는 10A, 40A 정격이며 각각 1/2, 1/8 브릭 형식입니다. 두 모델의 입력은 모두 18~75VDC로 광범위한 공칭 값에 적합합니다. 두 시리즈 모두 출력은 공칭 5V 또는 12VDC로 제공되며, 다양한 용도에 따라 각각...
RECOM의 대표작인 비용 효율적이고 고성능의 “K” 시리즈 최신 세대인 핀 고정형 DC/DC가 더 강력해져서 돌아왔습니다. 최고 30W 정격에 더 넓어진 입력 범위를 제공할 뿐만 아니라, 패키지 사이즈는 초소형인 1” x 1”이고 높이는 0.4인치에 불과합니다(25.4 x 25.4 x 10.2mm).
매우 대중적인 캡슐형 보드 마운트 AC/DC 전원 공급장치인 RACM 시리즈는 이제 플라잉 와이어 종단 옵션이 있는 2 x 1.08 x 0.9인치(52.7 x 27.6 x 23mm) 패키지에 16W 정격 부품을 포함합니다. 이 제품군은 공칭 100~277VAC 또는 범용 애플리케이션의 경우 120~430VDC를...
RECOM에서는 기존의 DIN 레일 DC/DC 컨버터 제품군과 더불어 이번에 DIN 레일 AC/DC 전원 공급장치 REDIIN 시리즈를 입력 전압 범위 90V~264V, 정격 전력 120W, 240W, 480W 모델로 출시합니다. 신제품에는 RECOM의 혁신 설계 기술을 적용하여 최고 93.5%의 전력 효율...
QFN, LGA 패키지 형태로 판매되는 RECOM의 RPL, RPH, RPZ 제품은 초소형이므로 성능 기준을 평가하려면 뛰어난 시력과 노련한 솔더링 기술력이 필요한 까다로운 작업이 될 수 있습니다. 하지만 이제는 평가 모듈이 출시되어 전기와 열 특성을 모두 실제 환경에서 실험하므로 컨버터 성능을 간편하게 파악할...
비용 효율적인 RMOD 제품 라인에 두 종류의 신제품, RMOD300-UW와 RMOD360-UW이 추가되어 그 범위가 확장되었습니다. 두 DC/DC 컨버터 모두 MOLEX(TM) 커넥터가 포함된 190 x 76 x 44mm 바닥판 냉각 패키지에 들어 있으며, 24Vnom에서 최대 90Vnom까지의 배터리를...
Discover how leveraging and reusing power supply designs streamlines system development, reduces BOM cost, and improves SWaP-C. Optimize TTM with RECOM.
Explore the benefits and key considerations of new isolated power supply topologies to enhance safety and performance in your applications. Read more to learn how!
Learn how to future-proof power switching designs with bidirectional architecture, wide-band gap semiconductors, and programmable isolated gate driver supply.
광학 모듈이란 고속 전기 데이터 신호를 광학 신호로, 또는 그 반대로 변환해 주는 트랜시버 장치입니다. 이러한 전기 광학 시스템은 고속 통신 시스템의 핵심적인 구성품으로, 수십 킬로미터에 달하는 매우 멀리 떨어진 거리로 데이터를 전송해도 신호 손실이 적거나, 몇 미터밖에 되지 않는 초단거리로도 전송하되 초당...
Explore how carbon, graphene, and CNTs advance power electronics, UWBG transistors, and energy-efficient green systems in next-gen electronic materials.
An EV Power Design Manager overcame integration and scalability issues using RECOM’s modular power subsystem, streamlining design and accelerating deployment
비대칭 레귤레이션 출력은 IGBT, Si, SiC 및 GaN 캐스코드 게이트 드라이브에 적합합니다 - 이제 새로운 R24C2T25 DC/DC 컨버터로 IGBT, Si, SiC 및 GaN 캐스코드 게이트 드라이버를 위한 전력을 생성하는 것이 그 어느 때보다 쉬워졌습니다. 컴팩트한 7.5 x 12.83mm 36핀...
모빌리티 애플리케이션을 위한 인기 있는 '즉시 사용 가능한' RMOD 시리즈 DC/DC에 이제 두 가지 600W 버전이 포함됩니다. RMOD600W는 33.6V~96V 입력 범위(125V/5분)에 24V 출력을 제공하며, RMOD600EW는 13V 출력 및 33.6V~125V의 넓은 연속 입력 범위를...
이제 모빌리티 애플리케이션을 위한 RECOM의 DC/DC 제품군인 RMOD 시리즈의 새 모델을 사용할 수 있습니다. 400W 출력 전력을 갖춘 RMOD400-28-13SW는 입력 범위가 16.8~56V이고, 출력이 13V인 24V, 28V 또는 36V 입력 공칭에 적합합니다. RMOD400-60-24SW는...
Discover RECOM's corporate sustainability initiatives, from global tree planting to green manufacturing and waste reduction in power supply production.
AIoT power supplies with PMBus control enable smart monitoring, remote adjustments, and real-time system management. Learn how RECOM supports AIoT applications.
LED(Light Emitting Diode, 발광 다이오드) 조명이 농업 분야에서 인기를 얻고 있습니다. 특히 축산업, 온실, 실내 농업 부문의 경우 유지 관리가 필요없고 에너지 효율이 높다는 점 등 기존의 조명 방식과 비교해 여러 가지 장점이 있어 LED가 대세로 자리 잡는 추세입니다. LED는 소모 전력의...
Discover RECOM’s low-power DC/DC converters with planar transformers, automated assembly, and high efficiency for industrial and automotive applications.
이제 8.5mm의 낮은 높이와 수평 장착을 위해 90도로 출하전에 성형된 스루홀 핀을 갖춘 저가형 R-78K-2.0 시리즈를 사용할 수 있습니다. 이 새로운 버전 R-78K-2.0(L)은 기존 시리즈와 동일한 전기 사양과 1.2V~15V의 고정 출력 옵션, 최대 36V의 입력 전압을 제공합니다.
RPxx-RAW 시리즈는 다양한 철도 및 광범위 입력 전압 애플리케이션에서 절연형 보조 전원을 제공하기에 이상적인 솔루션입니다. 이 시리즈는 3W, 6W, 10W의 세 가지 정격 출력 전력으로 구성되어 있으며, 가혹한 운전 환경에서도 안정적이고 신뢰성 높은 전원을 제공합니다.
A subsequent whitepaper will expand on the identified items and offer guidance on managing the supply chain resources mentioned in the preceding document. It was developed...
The whitepaper shares some design guidelines and advice on how to reduce failure causes and simplify the design - with application examples for a better comprehension.
This whitepaper will provide a solid overview of energy storage (ES) fundamentals, with a focus on ES solutions at the system level. Gain insights into capacitors vs....
Discover how MIL-grade EMC filters ensure EMI suppression and meet MIL-STD-461G standards for DC/DC converters used in military vehicles, aircraft, and naval systems.
Modern advancements in power supplies and powered solutions are transforming
the “inconvenient necessity” of the system into highly-enabling features that
are driving a...
On the topic “Build or Buy?” [1], we took a fresh, holistic view on perspectives for addressing this difficult, yet common question that system designers and board engineers...
The RBBA3000-50 is a 50A high-current DC/DC converter with advanced protection features, adjustable output voltage, and efficient power conversion for industrial and...
우리는 'K' 시리즈에 고급 회로 설계 기술과 제조 기술을 갖춘 DC/DC 컨버터를 지속적으로 추가하고 있습니다. REC5K-AW는 5W 플라스틱 패키지의 입력 범위가 넓은 제품이며, 크기는 1" x 1" 풋프린트, 0.4" 프로파일(25.4 x 25.4 x 10mm)에 불과합니다.
RECOM은 대규모의 복잡한 전자 부품을 유통하는 전자 제품 유통업체인 Rutronik의 최고의 파워 서플라이 브랜드가 된 것을 영광으로 생각합니다. RECOM은 2018년부터 ADAC GT 마스터즈 팀인 루트로닉 레이싱과 파트너십을 맺어왔습니다. 2023년에 루트로닉 레이싱 팀은 다른 모터스포츠 클래스인...
2" x 1" x 0.4"(50.8 x 25.4 x 10.2mm) 스루핀 패키지의 견고한 보드 실장형 DC/DC 컨버터 RPA40-FR 시리즈는 입력 범위가 36 - 160VDC(200V/1초)로 철도 애플리케이션에 이상적입니다. 72V, 96V, 110V의 공칭 입력 전압은 허용 오차, 딥(dips), 서지를...
우리는 가장 인기 있는 절연 및 비절연 DC/DC 컨버터의 설계를 재검토하고 고급 회로 및 제조 기술을 구현하여 성능을 크게 개선했습니다. 동기 정류가 추가되어 효율성이 향상되고, 새로운 평면형 변압기 적용으로 자동 배치가 가능하게 되었고, 유연한 자동화를 통해 비용을 절감할 수 있게 되었으며, 일부 신제품의...
RECOM의 3단자 스위칭 레귤레이터 R-78 시리즈는 3단자 TO-220 스타일 리니어 레귤레이터의 매우 인기 있는 고효율 대체품으로, 방열판과 조립 오버헤드를 제거하여 에너지, 보드 공간 및 비용을 절약합니다. 2023년에 RECOM은 사양이 개선된 R-78Kxx라는 이름의 업그레이드 시리즈를 출시했습니다.
많이 사용되고 있는 RACM 시리즈에 30W(36W 피크) 정격의 RACM30-K/277 범위의 부품이 추가 되면서, 공기 흐름이 정지된 60°C 온도와 1.6" x 2" x 1"(40 x 52.5 x 25.5mm) 케이스 크기에서 9.2W/inch³ 열효율 파워 밀도를 달성하는 새로운 벤치마크가 세워지게...
새로운 REC30E-Z DC/DC는 전력 밀도가 높고 성능 및 가격이 모두 좋은 25.4 x 25.4 x 10mm 크기의 30W 컨버터입니다. 입력 전압 범위는 9-36V(50V 서지) 및 18-75V(100V 서지) 두가지이며 다양한 출력을 제공합니다. 출력 전압은 완전히 레귤레이션된 3.3V, 5V,...
Temperature critically impacts power supply lifetime. Learn how thermal derating, airflow, and automated testing extend performance and prevent overheating in power systems.
RPMGS-20 및 RPMGQ-20 시리즈는 최대 20A 부하를 지원하는 고전력 비절연형 DC/DC 컨버터입니다. 16분의 1 브릭(1/16 Brick)과 4분의 1 브릭(1/4 Brick) 폼팩터로 제공되며, 출력 전압 옵션, 표준 보호 기능, 그리고 다양한 애플리케이션에서 어떻게 안정적으로 전력을 공급하는지...
The green energy revolution is underway, driven by climate change and sustainable development. High-isolation DC/DC converters also play a key role. Learn more.
광범위한 85-264Vac 입력 범위와 12V, 15V, 24V, 36V 및 48VDC의 엄격하게 조절된 다양한 출력을 제공하는, 인기 있고 비용 효율적인 90W 버전의 RACM 2"x4" AC/DC 시리즈가 이제 공급 가능합니다. 2 x MOPP 'B' 및 'BF' 애플리케이션에 대한 의료 표준인...
새로운 300W 정격 하프 브릭 DC/DC 컨버터인 REC300H-W는 9V~36VDC의 넓은 입력 범위와 12V, 15V, 24V 및 48VDC의 출력 옵션을 제공하며 아이솔레이션은 3kVDC/1분입니다. 추가로 출시된 150W 정격의 REC150H-UW는 9V~75VDC까지의 초광역 입력 범위 그리고 동일한...
Explore the fundamentals of energy storage, including types, applications, and why it's critical for efficient, reliable, and sustainable power systems.
Explore how 800V systems boost EV charging speed, reduce heat, and advance high-voltage power electronics for next-generation mobility solutions from RECOM.
RACM130E-K는 2”×4”의 컴팩트한 크기에서 85~264Vac의 넓은 입력 범위를 지원하며, 최대 130W 피크 출력이 가능한 경제적인 AC/DC 전원 공급 장치입니다. 이번 에피소드에서는 RACM130E-K의 출력 조건(연속/피크), 냉각 방식, 전압 옵션, 온도 특성, 인증, 외형 치수까지 핵심...
To ensure the safety of patients & medical professionals, medical electrical equipment is strictly regulated by standards such as IEC 60601-1. Learn more.
Learn how to optimize power supply design for efficiency, voltage regulation, transient response, and thermal management to ensure maximum system reliability.
Manufacturers are replacing gasoline with cleaner fuel alternatives and EVs are experiencing rapid growth and switching to bidirectional designs. Learn more.
Designing a stable light rail transit (LRT) power supply solution is challenging. This blog talks about how to meet railway standards such as EN51055 and EN50163.
A railway signaling systems maker battled sealed‑box designs in extremes from −40°C to 70°C. RECOM’s power supply delivers full output with no derating.
A rail computing system needed more power for sensors and processors within a fixed chassis. RECOM’s 60W converter fits, and operates from −40°C to +75°C.
A rail system needed a power solution for both 24V metro and 110V train grids. RECOM's customized converter offers reliable performance across both inputs.