Isolierte DC/DC-Wandler

RECOM verfügt seit der Gründung im Jahr 1975 über langjährige Erfahrung beim Bau von DC/DC-Wandlern. Daher überrascht es nicht, dass unser Angebot an DC/DC-Modulen eines der umfangreichsten weltweit ist. Es gibt eine große Auswahl an Baugrößen, Pin-Varianten, Betriebstemperaturbereichen, Kombinationen von Eingangs- und Ausgangsspannungen sowie Leistungsstufen – beginnend bei einem Viertel Watt bis hin zu 3kW.

Unser Angebot reicht von nicht-isolierten DC/DC-Wandlern mit Wirkungsgraden über 97% bis zu 20kV DC-isolierten DC/DC-Wandlern. Es gibt Wandler vom Sub-Miniatur-SMD-Format bis zu Half-Brick-Power Module. Die Betriebstemperaturbereiche liegen zwischen -40°C und +100°C. Alle Wandler verfügen über internationale Sicherheitszertifizierungen und ausführliche technische Datenblätter, die auf unserer Website verfügbar sind. Die „E“-Ausführungen unserer beliebtesten Wandler sind kostenoptimierte Modelle, ideal für extrem preissensitive Anwendungen im Massenmarkt.

Wir sind überzeugt, dass wir zuverlässige, energiesparende und leistungsstarke DC/DC-Wandler anbieten – mit Sicherheit finden Sie in unserem breiten Portfolio eine passende Lösung für Ihre Anwendung. Als einer der innovativsten Hersteller entwickeln wir im Durchschnitt jeden Monat ein neues DC/DC-Modul.

Welche Funktion hat ein DC/DC-Wandler?

DC/DC-Wandler sind elektronische Komponenten in einer Schaltung, die eine bestimmte Spannung und galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang bereitstellen. Sie kommen aus verschiedenen Gründen zum Einsatz und liefern auf einfache Weise alle unterschiedlichen Spannungen, die elektronische Komponenten auf einer einzigen Platine benötigen. Die Isolation im DC/DC-Wandler hilft dem Entwickler, Sicherheitsstandards einzuhalten und Probleme wie Störungen oder Ausfallschutz zu lösen. DC/DC-Wandler bieten zudem eine saubere und flexible Lösung für Distributed Power Architecture Systeme.

Ein DC/DC-Wandler erfüllt mindestens eine der folgenden Aufgaben:
  • Anpassung der Sekundärlast an die primäre Stromversorgung
  • Isolation zwischen Primär- und Sekundärkreis
  • Schutz gegen Ausfälle, Kurzschlüsse oder Überhitzung
  • Einhaltung gesetzlicher Anforderungen bezüglich Sicherheit, Leistung oder EMV-Vorgaben

Spannungsanpassung

Eine der häufigsten Anwendungen für DC/DC-Wandler ist das Absenken der Spannung von einer Quelle mit höherer Spannung (z.B. 24V Industrieversorgung) auf eine niedrigere Spannung, die von der Last benötigt wird (z.B. 3,3V für einen Mikrocontroller). Ebenso können DC/DC-Wandler eingesetzt werden, um eine niedrige Spannung (z.B. 5V Systembus) auf eine höhere externe Betriebsspannung (z.B. 12V für einen Motor) zu erhöhen.

Da die Spannung von Batterien mit der Zeit abnimmt, wird bei einem batteriebetriebenen System ein DC/DC-Wandler benötigt, um die Spannung zu stabilisieren. Geregelte DC/DC-Wandler akzeptieren einen weiten Eingangsspannungsbereich und wandeln diesen in eine stabile Ausgangsspannung um. Ein Beispiel: Eine 12V-Batterie hat üblicherweise einen Spannungsbereich zwischen 14V und 9V. Mit einem +12V DC/DC-Wandler wird sichergestellt, dass die Last stets mit konstanten 12V versorgt wird.

Isolation

Ein weiterer wichtiger Grund für den Einsatz eines DC/DC-Wandlers ist die galvanische Trennung zwischen Primär- und Sekundärstromkreis. So werden empfindliche Komponenten vor Störungen oder Fehlerströmen geschützt. Ein Beispiel: Ein stromintensiver Motorsteuerkreis A verursacht Störungen, während Kreis B (z.B. ein Geschwindigkeitsregler) durch einen DC/DC-Wandler isoliert bleibt. In der Medizintechnik ist Isolation besonders wichtig – hier gelten strenge Normen wie UL oder CSA. Elektronische Systeme mit direktem Patientenkontakt benötigen zwingend isolierte Stromversorgungen. Auch externe Schnittstellen wie USB müssen isoliert werden, um Überspannung bei internem Defekt zu vermeiden.
RECOM DC/DC Book of Knowledge

DC/DC Book Of Knowledge

DC/DC-Wandler werden aus verschiedenen Gründen auch in Systemen mit verteilter Power-Architektur eingesetzt: Effizienz und Zuverlässigkeit im Vergleich zu zentraler Stromversorgung mit mehreren Ausgängen sowie Flexibilität und Kosteneinsparung. Größere zentrale Stromversorgungen können signifikante Spannungsabfälle haben, sind teuer und nicht flexibel.

Weitere Informationen zur Theorie von DC/DC-Wandlern finden Sie in unserem DC/DC Book Of Knowledge.

Technologischer Fortschritt bei DC/DC-Wandlern

Früher war die Kombination aus Transformator, Gleichrichter und Linearregler Standard in der Stromversorgung. Heute werden Linearregler zunehmend durch DC/DC-Wandler ersetzt, und einfache 50Hz-Netztransformatoren weichen primärseitigen Schaltreglern. Durch neue Schaltungskonzepte, Bauelemente und Materialien konnten Leistung und thermisches Verhalten verbessert werden, während Größe, Gewicht und Kosten deutlich reduziert wurden. DC/DC-Wandler sind heute in großen Stückzahlen im Einsatz und gelten als Standardtechnologie für Spannungswandlung. Moderne DC/DC-Wandler ermöglichen effiziente, sichere und stabile DC-Versorgungslösungen für unterschiedlichste elektronische Geräte und Systeme.

Modular vs. Diskret

Modulare DC/DC-Wandler galten lange als kostspieliger als diskrete Lösungen. Durch die Inbetriebnahme unserer eigenen SMT-Fertigung können wir ausgewählte Serien zu wettbewerbsfähigen Preisen anbieten. Dank Skaleneffekten erzielen wir mit unseren kosteneffizienten Stromversorgungen Einsparungen von bis zu 50% – ohne Qualitätsverlust. Davon profitieren Entwickler und Einkäufer gleichermaßen, da nur ein einziges Modul beschafft werden muss – keine aufwendige Bauteilspezifikation und -beschaffung mehr.

Unerwartete Probleme wie Bauteiltoleranzen, Prüffehler oder EMV-Probleme bei diskreten Designs führen häufig zu langen Verzögerungen oder kostspieligen Redesigns. Die Markteinführung eines Produkts kann sich dadurch um Monate verzögern. Geprüfte und zertifizierte DC/DC-Wandler sparen Entwicklungszeit, reduzieren Risiken im Time-to-Market und vereinfachen den Zertifizierungsprozess.

Tabelle Sicherheit und Zertifizierungen

Durch das Hinzufügen weniger Komponenten kann die EMV-Konformität eines DC/DC-Wandlers die EN55022, Klasse A oder Klasse B erfüllen.

DC/DC-Wandlerkomponenten für EMC-Konformität

Standardgehäuse, Footprints und Pinbelegungen ermöglichen eine problemlose Integration in Ihr Design.

DC/DC-Wandler-Design

Portfolio

Egal ob geregelt oder ungeregelt, bis zu 10kV DC isoliert oder für Temperaturen über +100°C ausgelegt – wir bieten für jede industrielle Anwendung den passenden modularen DC/DC-Wandler. Ungeregelte Wandler eignen sich für einfache Spannungsanpassung und Isolationsanwendungen und decken einen weiten Betriebstemperaturbereich von -40°C bis +85°C ohne Derating ab. Geregelte DC/DC-Wandler sind für Industrieumgebungen konzipiert, können hohe kapazitive Lasten antreiben und liefern auch bei schwankenden Eingangsspannungen stabile Ausgangswerte.
  Serie Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Mounting Type Package Style
1 RECOM | RxxC05TExxS Series | DC/DC, SMD, 0.5W, Single Output
Fokus
0.5 5 5 SMD SMD 16 Pin
2 RECOM | RxxCTxxS Series | DC/DC, SMD, 0.5W, Single Output
Fokus
0.5 5 5 SMD SMD 16 Pin
3 RECOM | R1DX Series | DC/DC, SMD, 1W, Dual Output
Fokus
1 5 ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 SMD Open Frame
4 RECOM | R1M Series | DC/DC, SMD, 1W
Fokus
1 4.5 - 18, 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5 SMD SMD 8 Pin
5 RECOM | R1S Series | DC/DC, SMD, 1W, Single Output
Fokus
1 3.3, 5, 12, 15, 24 12, 15, 24, 3.3, 5, 9 SMD SMD 5 Pin, SMD 8 Pin, SMD 12 Pin
6 RECOM | R1SE Series | DC/DC, SMD, 1W, Single Output
Fokus
1 5 5 SMD SMD 5 Pin, SMD 8 Pin
7 RECOM | R1SE/H2 Series | DC/DC, SMD, 1W, Single Output
Fokus
1 3.3, 5, 12, 15 12, 15, 5 SMD SMD 5 Pin
8 RECOM | R1SX Series | DC/DC, SMD, 1W, Single Output
Fokus
1 3.3, 5, 12 3.3, 5 SMD Open Frame
9 RECOM | RB Series | DC/DC, THT, 1W
Fokus
1 3.3, 5, 12, 15, 24 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 24, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP7
10 RECOM | RBE Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
Fokus
1 5 5 THT SIP7
11 RECOM | REE Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
Fokus
1 5 5 THT SIP7
12 RECOM | REM1 Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
Fokus
1 3.3, 5, 12, 15, 24 12, 3.3, 5 THT SIP7
13 RECOM | RFB Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
Fokus
1 5 5 THT SIP7
14 RECOM | RFM Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
Fokus
1 5 5 THT SIP4
15 RECOM | RFMM Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
Fokus
1 5 5 THT SIP7
16 RECOM | RK Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
Fokus
1 5, 12, 15, 24 12, 15, 5, 9 THT SIP7
17 RECOM | RKE Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
Fokus
1 5, 12, 24 5 THT SIP7
18 RECOM | RKK Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
Fokus
1 5 5 THT SIP7
19 RECOM | ROE Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
Fokus
1 3.3, 5, 12, 15, 24 12, 15, 5 THT SIP4
20 RECOM | RP Series | DC/DC, THT, 1W
Fokus
1 5, 9, 12, 15, 24 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 24, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP7
21 RECOM | RSOE Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
Fokus
1 4.5 - 9, 18 - 36 5 THT SIP8
22 RECOM | RSOE-Z Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
Fokus
1 4.5 - 18, 9 - 36 5 THT SIP8
23 RECOM | RSOK-Z Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
Fokus
1 9 - 36 3.3 to 17, 5 THT SIP8
24 RECOM | RYK Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
Fokus
1 5 3.3, 5 THT SIP7
25 RECOM | RxxC1TFxxS Series | DC/DC, SMD (pinless), 1W, Single Output
Fokus
1 5 5 SMD (pinless) 12 pad LGA
26 RECOM | RxxCTExxS Series | DC/DC, SMD, 1W, Single Output
Fokus
1 5 5 SMD SMD 16 Pin
27 RECOM | RxxPxx/R Series | DC/DC, THT, 1W
Fokus
1 5, 9, 12, 15, 24 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP7
28 RECOM | ROF-78K-0.5 Series | DC/DC, SMD (pinless), Single Output
Fokus Neu
1.65 - 12 4.5 - 36, 6.5 - 36, 8 - 36, 11 - 36, 15 - 36, 18 - 36, 28 - 36 12, 15, 24, 3.3, 5, 6.5, 9 SMD (pinless) Open Frame
29 RECOM | R2M Series | DC/DC, 2W
Fokus
2 4.5 - 18, 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD DIP8, SMD 8 Pin
30 RECOM | R2SX Series | DC/DC, SMD, 2W, Single Output
Fokus
2 5, 12, 24 15, 24, 3.3, 5 SMD Open Frame
31 RECOM | REM2A Series | DC/DC, 2W
Fokus
2 4.5 - 12, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15 THT, SMD SMD 16 Pin, DIP16
32 RECOM | RKZE Series | DC/DC, THT, 2W
Fokus
2 5, 12, 15, 24 12, 15, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5 THT SIP7
33 RECOM | RSE Series | DC/DC, THT, 2W, Single Output
Fokus
2 4.5 - 9, 18 - 36 5 THT SIP8
34 RECOM | RSE-Z Series | DC/DC, THT, 2W, Single Output
Fokus
2 4.5 - 18, 9 - 36 5 THT SIP8
35 RECOM | RSH2 Series | DC/DC, SMD, 2W, Single Output
Fokus
2 3.3, 5, 12, 24 12, 15, 24, 3.3, 5 SMD DIP14
36 RECOM | RSK-RUW Series | DC/DC, THT, 2W, Single Output
Fokus
2 4.5 - 36 3.3 to 17, 5 THT SIP8
37 RECOM | RTC2-RW Series | DC/DC, SMD, 2W, Single Output
Fokus
2 4.5 - 9, 18 - 36 5 SMD Open Frame
38 RECOM | R12C2T12/R Series | DC/DC, SMD, 2.5W, Single/dual Output
Fokus
2.5 9 - 18 SMD 36-Pin SSOP
39 RECOM | R12C2T25/R Series | DC/DC, SMD, 2.5W, Single/dual Output
Fokus
2.5 9 - 18 SMD 36-Pin SSOP
40 RECOM | R15C2T25/R Series | DC/DC, SMD, 2.5W, Single/dual Output
Fokus
2.5 13.5 - 18 SMD 36-Pin SSOP
41 RECOM | R24C2T25 Series | DC/DC, SMD, 2.5W, Single/dual Output
Fokus
2.5 21 - 27 SMD 36-Pin SSOP
42 RECOM | R24C2T25/R Series | DC/DC, SMD, 2.5W, Single/dual Output
Fokus
2.5 21 - 27 SMD 36-Pin SSOP
43 RECOM | R3M Series | DC/DC, SMD, 3W
Fokus
3 4.5 - 18, 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5 SMD SMD 8 Pin
44 RECOM | R9C1T18/R Series | DC/DC, SMD, 3W, Single/dual Output
Fokus
3 8.5 - 18 SMD 36-Pin SSOP
45 RECOM | RA3 Series | DC/DC, SMD (pinless), 3W
Fokus
3 5, 12, 24 15 / -3, 15 / -5, 20 / -5, 7 / -1, 8, 9 SMD (pinless) DIP16
46 RECOM | REC3A-W Series | DC/DC, THT, 3W, Single Output
Fokus
3 4.5 - 9, 18 - 36 5 THT DIP24
47 RECOM | RP03-RAW Series | DC/DC, THT, 3W
Fokus
3 36 - 160 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 2.97 to 3.63, 21.6 to 28.8, 4.5 to 5.5, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5, ± 4.5 to ± 5.5 THT DIP24
48 RECOM | RS3E Series | DC/DC, THT, 3W, Single Output
Fokus
3 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 12, 15, 24, 3.3, 5, 9 THT SIP8
49 RECOM | RS3K Series | DC/DC, THT, 3W
Fokus
3 4.5 - 9, 9 - 36 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 24, ± 5 THT SIP8
50 RECOM | RSH3 Series | DC/DC, SMD, 3W
Fokus
3 12, 24 12, 15, 24, 5, ± 12, ± 15 SMD DIP14
51 RECOM | REM3.5E Series | DC/DC, 3.5W
Fokus
3.5 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 24, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
52 RECOM | REM4A Series | DC/DC, 4W
Fokus
4 4.5 - 12, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 24, 5, 9, ± 12, ± 15 THT, SMD SMD 16 Pin, DIP16
53 RECOM | R5M Series | DC/DC, SMD, 5W
Fokus
5 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5 SMD SMD 8 Pin
54 RECOM | REC5A-W Series | DC/DC, THT, 5W, Single Output
Fokus
5 4.5 - 9, 18 - 36 5 THT DIP24
55 RECOM | REC5K-AW Series | DC/DC, THT, 5W, Single Output
Fokus
5 9 - 36 5 THT 1"x1"
56 RECOM | REC5K-RW Series | DC/DC, THT, 5W, Single Output
Fokus
5 9 - 36 3.3 to 15, 5 THT DIP24
57 RECOM | REC6K-AW Series | DC/DC, THT
Fokus Neu
5, 6 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 21.6 to 26.4, 4.5 to 5.5, 8.1 to 9.9, ± 12, ± 15, ± 5 THT 1"x1"
58 RECOM | REC6K-RW Series | DC/DC, THT
Fokus Neu
5, 6 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5 THT DIP24
59 RECOM | REM5E Series | DC/DC, 5W
Fokus
5 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 24, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
60 RECOM | REC6A-W Series | DC/DC, THT, 6W, Single Output
Fokus
6 4.5 - 9, 18 - 36 5 THT DIP24
61 RECOM | REM6E Series | DC/DC, 6W
Fokus
6 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 24, 9, ± 12, ± 15, ± 9 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
62 RECOM | RP06-RAW Series | DC/DC, THT, 6W
Fokus
6 36 - 160 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 2.97 to 3.63, 21.6 to 28.8, 4.5 to 5.5, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5, ± 4.5 to ± 5.5 THT DIP24
63 RECOM | REC10K-RW Series | DC/DC, THT
Fokus Neu
6.6, 10 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 21.6 to 26.4, 4.5 to 5.5, 8.1 to 9.9, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5, ± 4.5 to ± 5.5 THT DIP24
64 RECOM | RP08-AW Series | DC/DC, 8W
Fokus
8 9 - 36, 18 - 75, 43 - 160 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
65 RECOM | REC10K-AW Series | DC/DC, THT, 10W
Fokus
10 9 - 36, 18 - 75 THT 1"x1"
66 RECOM | REM10 Series | DC/DC, THT, 10W
Fokus
10 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT DIP24
67 RECOM | RP10-RAW Series | DC/DC, THT, 10W
Fokus
10 36 - 160 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 2.97 to 3.63, 21.6 to 28.8, 4.49 to 5.51, 4.5 to 5.5, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5, ± 4.5 to ± 5.5 THT DIP24
68 RECOM | RS12-Z Series | DC/DC, THT, 12W, Single Output
Fokus
12 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 21.6 to 26.4, 4.5 to 5.5 THT SIP8
69 RECOM | REC20K-Z Series | DC/DC, THT, 20W
Fokus
20 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 21.6 to 26.4, 4.5 to 5.5, 8.1 to 9.9, ± 12, ± 15 THT 1"x1"
70 RECOM | RPA20-FR Series | DC/DC, THT, 20W
Fokus
20 36 - 160 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 21.6 to 28.8, 4.5 to 5.5, 4.59 to 5.61, ± 12, ± 15, ± 5 THT Encapsulated 1.6"x1"
71 RECOM | REC30E-Z Series | DC/DC, THT, 30W
Fokus
30 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 21.6 to 26.4, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 THT 1"x1"
72 RECOM | REC30K Series | DC/DC, THT, 30W
Fokus
30 9 - 36, 18 - 75, 36 - 72, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 21.6 to 26.4, 4.5 to 5.5, 8.1 to 9.9, ± 12, ± 15, ± 5 THT 1"x1"
73 RECOM | RMD40-UW Series | DC/DC, 40W, Single Output
Fokus Neu
40 14.4 - 154 21.6 to 26.4, 24 DIN-Rail, Chassis mounting 3.94"x2.36", 4.01"x2.36"
74 RECOM | RP40Q-RUW Series | DC/DC, THT, 40W, Single Output
Fokus
40 14 - 160 12 to 16.5, 19.2 to 26.4, 38.4 to 52.8, 4 to 5.5, 9.6 to 13.2 THT Quarter Brick
75 RECOM | RPA40-FR Series | DC/DC, THT, 40W
Fokus
40 36 - 160 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 21.6 to 26.4, 4.49 to 5.51, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 THT 2"x1"
76 RECOM | REM60-W Series | DC/DC, THT, 60W
Fokus
60 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 24, 5, 5.1, ± 12, ± 15 THT 2.3"x1.5"
77 RECOM | RP60Q-RUW Series | DC/DC, THT, 60W, Single Output
Fokus
60 14 - 160 12 to 16.5, 19.2 to 26.4, 38.4 to 52.8, 4 to 5.5, 9.6 to 13.2 THT Quarter Brick
78 RECOM | RMD75-UW Series | DC/DC, 75W, Single Output
Fokus Neu
75 14.4 - 154 21.6 to 26.4, 24 DIN-Rail, Chassis mounting 4.40"x2.87", 4.33"x2.87"
79 RECOM | RPA100E-W Series | DC/DC, THT, 100W, Single Output
Fokus
100 18 - 75 10.8 to 13.2, 4 to 5.5 THT Open Frame Eighth Brick
80 RECOM | REC150H-UW Series | DC/DC, THT, 150W, Single Output
Fokus
150 9 - 75 10.8 to 13.2, 21.6 to 26.4, 25.2 to 30.8, 43.2 to 52.8, 48.6 to 59.4 THT Half Brick
81 RECOM | RMD150-UW Series | DC/DC, Chassis mounting, 150W, Single Output
Fokus
150 14.4 - 154 19.2 to 25.2 Chassis mounting 7.42"x4.57"
82 RECOM | REC300H-W Series | DC/DC, THT, 300W, Single Output
Fokus
300 9 - 36 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 21.6 to 26.4, 43.2 to 55.2 THT Half Brick
83 RECOM | RMD300-UW Series | DC/DC, Chassis mounting, 300W, Single Output
Fokus
300 14.4 - 170 19.2 to 25.2, 88 to 115.5 Chassis mounting 8.23"x5.55" (IP20)
84 RECOM | RMOD300-UW Series | DC/DC, Connector, 300W, Single Output
Fokus
300 18 - 126 12.2, 13.7, 24.5 Connector 7.48"x2.99" (IP20), 7.48"x2.99" (IP67)
85 RECOM | RPA300E Series | DC/DC, THT, 300W, Single Output
Fokus
300 36 - 72 16 to 35 THT Open Frame Eighth Brick
86 RECOM | RMOD360-UW Series | DC/DC, Connector, 360W, Single Output
Fokus
360 18 - 126 24.5 Connector 7.48"x2.99" (IP20)
87 RECOM | RMOD400-EW Series | DC/DC, Connector, 400W, Single Output
Fokus
400 24 - 120 13 Connector 8"x4.53" (IP69K)
88 RECOM | RMOD400-W Series | DC/DC, Connector, 400W, Single Output
Fokus
400 12 - 56, 24 - 120 13, 24 Connector 8"x4.53" (IP69K)
89 RECOM | RMD500-EW Series | DC/DC, Chassis mounting, 500W, Single Output
Fokus
500 43.2 - 170 19.2 to 25.2 Chassis mounting 8.23"x5.56" (IP20)
90 RECOM | RMOD600-EW Series | DC/DC, Connector, 600W, Single Output
Fokus
600 24 - 120 13 Connector 8"x4.53" (IP69K)
91 RECOM | RMOD600-W Series | DC/DC, Connector, 600W, Single Output
Fokus
600 24 - 120 24 Connector 8"x4.53" (IP69K)
92 RECOM | RMOD4000-EW Series | DC/DC, Connector, Single Output
Fokus
2520, 4200 180 - 950 12 to 14, 24 to 28 Connector 12.44"x10" (IP67)
93 RECOM | RBBA3000 Series | DC/DC, THT, 3000W, Single Output
Fokus
3000 9 - 60 0 to 60 THT Half Brick
94 RECOM | ROJ Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
Coming Soon
1 5, 12, 15, 24 12, 5 THT SIP4
95 RECOM | RMOD2000-EW Series | DC/DC, Connector, Single Output
Coming Soon
1960, 2100 180 - 950 12 to 14, 24 to 28 Connector 12.44"x10" (IP67)
96 RECOM | REH Series | DC/DC, SMD (pinless), Dual Output
0.05 - 5 1.71 to 3.47 / 1.8 SMD (pinless) 25 pad LGA
97 RECOM | RLS-105 Series | DC/DC, SMD
SMD Open Frame
98 RECOM | RLS-126 Series | DC/DC, SMD
SMD Open Frame
99 RECOM | RLS-186 Series | DC/DC, SMD
SMD Open Frame
100 RECOM | RLS-226 Series | DC/DC, SMD
SMD Open Frame
101 RECOM | RLS-397 Series | DC/DC, SMD
SMD Open Frame
102 RECOM | RLS-567 Series | DC/DC, SMD
SMD Open Frame
103 RECOM | RLS-686 Series | DC/DC, SMD
SMD Open Frame
104 RECOM | R0.25D Series | DC/DC, SMD, 0.25W, Dual Output
0.25 3.3, 5, 12, 15, 24 ± 12, ± 15, ± 24, ± 3.3, ± 5, ± 9 SMD SMD 6 Pin, SMD 10 Pin, SMD 12 Pin
105 RECOM | R0.25DA Series | DC/DC, SMD, 0.25W, Dual Output
0.25 3.3, 5, 12, 15, 24 12 / 12, 5 / 5 SMD SMD 7 Pin
106 RECOM | R0.25S Series | DC/DC, SMD, 0.25W, Single Output
0.25 3.3, 5, 12, 15, 24 12, 15, 24, 3.3, 5, 9 SMD SMD 5 Pin, SMD 8 Pin, SMD 12 Pin
107 RECOM | R0.25S/E Series | DC/DC, SMD, 0.25W, Single Output
0.25 3.3, 5, 12 3.3, 5 SMD SMD 5 Pin, SMD 8 Pin
108 RECOM | RM Series | DC/DC, THT, 0.25W, Single Output
0.25 3.3, 5, 12, 15, 24 12, 15, 3.3, 5, 9 THT SIP4
109 RECOM | R0.5D Series | DC/DC, SMD, 0.5W, Dual Output
0.5 3.3, 5, 12, 24 ± 12, ± 15, ± 5 SMD SMD 6 Pin, SMD 10 Pin, SMD 12 Pin
110 RECOM | R0.5S Series | DC/DC, SMD, 0.5W, Single Output
0.5 3.3, 5, 12, 24 12, 15, 5 SMD SMD 5 Pin, SMD 8 Pin, SMD 12 Pin
111 RECOM | R0.5Z Series | DC/DC, SMD, 0.5W, Single Output
0.5 5, 12, 15, 24 12, 15, 5 SMD SMD 10 Pin
112 RECOM | R0.5ZX Series | DC/DC, SMD, 0.5W, Single Output
0.5 5 5 SMD Open Frame
113 RECOM | ROL Series | DC/DC, THT, 0.5W, Single Output
0.5 5, 12 12, 15, 5 THT SIP4
114 RECOM | R1D Series | DC/DC, SMD, 1W, Dual Output
1 3.3, 5, 12, 15, 24 ± 12, ± 15, ± 24, ± 3.3, ± 5, ± 9 SMD SMD 6 Pin, SMD 10 Pin, SMD 12 Pin
115 RECOM | R1DA Series | DC/DC, SMD, 1W, Dual Output
1 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 12 / 12, 15 / 15, 3.3 / 3.3, 5 / 5, 9 / 9 SMD SMD 7 Pin
116 RECOM | R1S/E Series | DC/DC, SMD, 1W, Single Output
1 3.3, 5, 12, 24 5 SMD SMD 5 Pin, SMD 8 Pin
117 RECOM | R1Z Series | DC/DC, SMD, 1W, Single Output
1 3.3, 5, 12, 15, 24 12, 15, 3.3, 5, 9 SMD SMD 10 Pin Mini
118 RECOM | R1ZX Series | DC/DC, SMD, 1W, Single Output
1 5 5 SMD Open Frame
119 RECOM | RB/E Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
1 3.3, 5, 12, 24 5 THT SIP7
120 RECOM | RBM Series | DC/DC, THT, 1W
1 5, 12 12, 15, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT SIP6 Micro
121 RECOM | RE Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
1 3.3, 5, 12, 15, 24 12, 15, 24, 3.3, 5, 9 THT SIP7
122 RECOM | RH Series | DC/DC, THT, 1W, Dual Output
1 5, 12, 15, 24 ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT SIP7
123 RECOM | RH-xx1509 Series | DC/DC, THT, 1W, Dual Output
1 5, 12, 24 15 / -9 THT SIP7
124 RECOM | RH/H6 Series | DC/DC, THT, 1W, Dual Output
1 5, 12, 15, 24 ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5 THT SIP7
125 RECOM | RK/H6 Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
1 5, 12, 15, 24 12, 15, 3.3, 5 THT SIP7
126 RECOM | RNM Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
1 3.3, 5, 12, 15 12, 15, 3.3, 5, 9 THT DIP6
127 RECOM | RO Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
1 3.3, 5, 12, 15, 24 12, 15, 24, 3.3, 5, 9 THT SIP4
128 RECOM | RO/E Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
1 3.3, 5, 12, 24 5 THT SIP4
129 RECOM | ROM Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
1 3.3, 5, 12 12, 15, 5 THT SIP4 Micro
130 RECOM | RP-xx06 Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
1 5, 12, 15, 24 6 THT SIP7
131 RECOM | RP-xx1509 Series | DC/DC, THT, 1W, Dual Output
1 5, 12, 24 15 / -9 THT SIP7
132 RECOM | RSO Series | DC/DC, THT, 1W
1 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP8
133 RECOM | RSO-Z Series | DC/DC, THT, 1W
1 4.5 - 18, 9 - 36, 18 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP8
134 RECOM | RU Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
1 3.3, 5 5 / 5 THT SIP7
135 RECOM | RUM Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
1 3.3, 5 5 / 5 THT SIP6
136 RECOM | RY Series | DC/DC, THT, 1W
1 5, 9, 12, 15, 24 12, 15, 24, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 24, ± 5, ± 9 THT SIP7
137 RECOM | RxxP06 Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
1 5, 12, 15, 24 6 THT SIP7
138 RECOM | RxxP1509 Series | DC/DC, THT, 1W, Dual Output
1 5, 12, 24 15 / -9 THT SIP7
139 RECOM | RxxPxx Series | DC/DC, THT, 1W
1 5, 9, 12, 15, 24 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP7
140 RECOM | RN Series | DC/DC, THT, 1.25W, Single Output
1.25 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 12, 15, 24, 3.3, 5, 7, 9 THT DIP8
141 RECOM | ROF-78E-0.5 Series | DC/DC, SMD, Single Output
1.65, 2.5, 6 5 - 36, 9 - 36, 15 - 36 12, 3.3, 5 SMD Open Frame
142 RECOM | R2D Series | DC/DC, SMD, 2W, Dual Output
2 5, 12, 15, 24 ± 12, ± 15, ± 24, ± 5, ± 9 SMD SMD 6 Pin, SMD 10 Pin, SMD 12 Pin
143 RECOM | R2S Series | DC/DC, SMD, 2W, Single Output
2 5, 12, 15, 24 12, 15, 24, 3.3, 5, 9 SMD SMD 5 Pin, SMD 8 Pin, SMD 12 Pin
144 RECOM | RD Series | DC/DC, THT, 2W, Dual Output
2 5, 12, 24 ± 12, ± 15, ± 24, ± 5 THT SIP7
145 RECOM | REM2 Series | DC/DC, THT, 2W
2 3.3, 5, 12, 15, 24 12, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 3.3, ± 5 THT SIP8
146 RECOM | RGZ Series | DC/DC, THT, 2W, Dual Output
2 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 ± 12, ± 15, ± 24, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT DIP14
147 RECOM | RGZ-xx1509 Series | DC/DC, THT, 2W, Dual Output
2 5, 12, 24 15 / -9 THT DIP14
148 RECOM | RHV2 Series | DC/DC, THT, 2W
2 5, 12, 24 12, 24, 5, ± 12, ± 5 THT SIP16
149 RECOM | RI Series | DC/DC, THT, 2W, Single Output
2 5, 12, 15, 24 12, 15, 5 THT SIP4
150 RECOM | RJZ Series | DC/DC, THT, 2W, Single Output
2 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 12, 15, 24, 3.3, 5, 9 THT DIP14
151 RECOM | RKZ Series | DC/DC, THT, 2W
2 5, 12, 24 12, 15, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT SIP7
152 RECOM | RKZ-xx1509 Series | DC/DC, THT, 2W, Dual Output
2 5, 12, 24 15 / -9 THT SIP7
153 RECOM | RKZ-xx2005 Series | DC/DC, THT, 2W, Dual Output
2 5, 12, 15, 24 20 / -5 THT SIP7
154 RECOM | RS Series | DC/DC, THT, 2W
2 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP8
155 RECOM | RS-Z Series | DC/DC, THT, 2W
2 9 - 36, 18 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP8
156 RECOM | RUZ Series | DC/DC, THT, 2W, Dual Output
2 5 5 / 5 THT SIP7
157 RECOM | RV Series | DC/DC, THT, 2W
2 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 24, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT DIP24 Mini
158 RECOM | RV-xx1509 Series | DC/DC, THT, 2W, Dual Output
2 5, 12, 24 15 / -9 THT DIP24 Mini
159 RECOM | RV/R Series | DC/DC, THT, 2W
2 3.3, 5, 12, 15, 24 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT DIP24 Mini
160 RECOM | RW2 Series | DC/DC, 2W
2 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT, SMD SMD 16 Pin, DIP16, DIP16 Mini
161 RECOM | RxxP21503 Series | DC/DC, THT, 2W, Dual Output
2 12, 15, 24 15 / -3 THT SIP7
162 RECOM | RxxP21509 Series | DC/DC, THT, 2W, Dual Output
2 5, 12, 24 15 / -9 THT SIP7
163 RECOM | RxxP22005 Series | DC/DC, THT, 2W, Dual Output
2 5, 12, 15, 24 20 / -5 THT SIP7
164 RECOM | RxxP2xx Series | DC/DC, THT, 2W
2 5, 12, 15, 24 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP7
165 RECOM | RxxP2xx/R Series | DC/DC, THT, 2W
2 5, 12, 15, 24 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP7
166 RECOM | REC3-R Series | DC/DC, 3W
3 5, 12, 24 12, 15, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
167 RECOM | REC3-RW Series | DC/DC, 3W
3 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
168 RECOM | REC3-RWZ Series | DC/DC, 3W
3 9 - 36, 18 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
169 RECOM | REM3 Series | DC/DC, THT, 3W
3 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT DIP24
170 RECOM | REM3-W Series | DC/DC, THT, 3W
3 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT DIP24
171 RECOM | RHV3 Series | DC/DC, THT, 3W
3 5, 12, 24 12, 24, 5, ± 12, ± 5 THT SIP16
172 RECOM | RI3 Series | DC/DC, THT, 3W, Single Output
3 5, 12, 15, 24 12, 15, 5, 9 THT SIP4
173 RECOM | RKZ3 Series | DC/DC, THT, 3W, Single Output
3 5, 12, 24 12, 5 THT SIP7
174 RECOM | RS3 Series | DC/DC, THT, 3W
3 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP8
175 RECOM | RS3-Z Series | DC/DC, THT, 3W
3 9 - 27, 20 - 60 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP8
176 RECOM | RW-D Series | DC/DC, THT, 3W, Dual Output
3 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT DIP24 Mini
177 RECOM | RW-S Series | DC/DC, 3W, Single Output
3 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9 THT, SMD DIP24 Mini, SMD 24 Pin Mini
178 RECOM | Rxx-B Series | DC/DC, THT, Single Output
3, 5 5, 12, 15, 24 41 to 120, 50 to 135, 56 to 135, 59 to 130, 92 to 200 THT DIP24
179 RECOM | REC3.5-RW/R Series | DC/DC, THT, 3.5W
3.5 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 24, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT DIP24
180 RECOM | REC5-RW Series | DC/DC, 5W
5 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
181 RECOM | REC5-RWZ Series | DC/DC, 5W
5 9 - 36, 18 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
182 RECOM | REC6-RW/R Series | DC/DC, THT, 6W
6 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 24, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT DIP24
183 RECOM | REM6 Series | DC/DC, THT, 6W
6 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT DIP24
184 RECOM | REM6-W Series | DC/DC, THT, 6W
6 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT DIP24
185 RECOM | RS6 Series | DC/DC, THT, 6W
6 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 11.04 to 13.2, 13.8 to 16.5, 3.036 to 3.63, 4.6 to 5.5, ± 12, ± 15, ± 5 THT SIP8
186 RECOM | REC7.5-RW Series | DC/DC, 7.5W
7.5 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
187 RECOM | REC8-RW Series | DC/DC, 8W
8 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
188 RECOM | REC8-RWZ Series | DC/DC, 8W
8 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
189 RECOM | RP08-A Series | DC/DC, 8W
8 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
190 RECOM | REC10-RW Series | DC/DC, 10W
10 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
191 RECOM | REC10-RWZ Series | DC/DC, 10W
10 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
192 RECOM | REC10-Z/M Series | DC/DC, THT, 10W
10 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 2"x1"
193 RECOM | REC10/M Series | DC/DC, THT, 10W
10 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 2"x1"
194 RECOM | REM10-W Series | DC/DC, THT, 10W
10 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT DIP24
195 RECOM | RP10-A Series | DC/DC, THT, 10W
10 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 2.97 to 3.63, 21.6 to 28.8, 4.5 to 6, ± 12, ± 15, ± 5 THT 1"x1"
196 RECOM | RP10-AW Series | DC/DC, THT, 10W
10 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 2.97 to 3.63, 21.6 to 28.8, 4.5 to 6, ± 12, ± 15, ± 5 THT 1"x1"
197 RECOM | RP10-E Series | DC/DC, THT, 10W
10 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 2"x1"
198 RECOM | RP10-EW Series | DC/DC, THT, 10W
10 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 2"x1"
199 RECOM | RP12-A Series | DC/DC, 12W
12 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 3.3, 5.1, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
200 RECOM | RP12-AR Series | DC/DC, THT, 12W
12 36 - 160 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 2.97 to 3.63, 21.6 to 28.8, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15, ± 24 THT 1"x1"
201 RECOM | RP12-AW Series | DC/DC, 12W
12 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 3.3, 5.1, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
202 RECOM | REC15-Z/M Series | DC/DC, THT, 15W
15 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 3.4, 5.1, ± 12, ± 15, ± 5 THT 2"x1"/DIP24
203 RECOM | REC15/M Series | DC/DC, THT, 15W
15 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 3.4, 5.1, ± 12, ± 15, ± 5 THT 2"x1"/DIP24
204 RECOM | REC15E-Z Series | DC/DC, THT, 15W
15 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 12, 13.5 to 16.5, 15, 2.97 to 3.63, 21.6 to 26.4, 24, 3.3, 4.5 to 5.5, 5, ± 12, ± 15 THT 1"x1"
205 RECOM | REM15-W Series | DC/DC, THT, 15W
15 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 21.6 to 28.8, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 1.6"x1"
206 RECOM | RP15-A Series | DC/DC, THT, 15W
15 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 12, 13.5 to 16.5, 15, 2.97 to 3.63, 3.3, 4.5 to 5.5, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 1"x1"
207 RECOM | RP15-AW Series | DC/DC, THT, 15W
15 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 12, 13.5 to 16.5, 15, 2.97 to 3.63, 3.3, 4.5 to 5.5, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 1"x1"
208 RECOM | RP15-F Series | DC/DC, THT, 15W
15 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 2"x1"
209 RECOM | RP15-FW Series | DC/DC, THT, 15W
15 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 2"x1"
210 RECOM | RPM15-FW Series | DC/DC, Connector, 15W
15 9.5 - 36, 18 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15 Connector Bulkhead
211 RECOM | RPMD15-FW Series | DC/DC, DIN-Rail, 15W
15 9.5 - 36, 18 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15 DIN-Rail DIN-Rail
212 RECOM | RBB10-2.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 20W, Single Output
20 2.3 - 5.5 1 to 5.5 SMD (pinless) 25 pad LGA
213 RECOM | REM20-W Series | DC/DC, THT, 20W
20 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 21.6 to 28.8, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 1.6"x1"
214 RECOM | RP20-A Series | DC/DC, THT, 20W
20 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 12, 13.5 to 16.5, 15, 2.97 to 3.63, 3.3, 4.5 to 5.5, 5, ± 12, ± 15 THT 1"x1"
215 RECOM | RP20-AW Series | DC/DC, THT, 20W
20 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 12, 13.5 to 16.5, 15, 2.97 to 3.63, 3.3, 4.5 to 5.5, 5, ± 12, ± 15 THT 1"x1"
216 RECOM | RP20-F Series | DC/DC, THT, 20W
20 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 THT 2"x1"
217 RECOM | RP20-FR Series | DC/DC, THT, 20W
20 9 - 36, 18 - 75, 43 - 160 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 THT 2"x1"
218 RECOM | RP20-FW Series | DC/DC, THT, 20W
20 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 2"x1"
219 RECOM | RPM20-FW Series | DC/DC, Connector, 20W
20 9.5 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 Connector Bulkhead
220 RECOM | RPMD20-FW Series | DC/DC, DIN-Rail, 20W
20 9.5 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 DIN-Rail DIN-Rail
221 RECOM | RPP20 Series | DC/DC, THT, 20W
20 18 - 36 10.8 to 13.2, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 24 THT 1.6"x1"
222 RECOM | RPP20-W Series | DC/DC, THT, 20W
20 9 - 36 10.8 to 13.2, 4.5 to 5.5, ± 12 THT 1.6"x1"
223 RECOM | REM30-W Series | DC/DC, THT, 30W
30 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 21.6 to 28.8, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 2"x1"
224 RECOM | RP30-E Series | DC/DC, THT, 30W
30 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5 THT 2"x1.6"
225 RECOM | RP30-EW Series | DC/DC, THT, 30W
30 10 - 40, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5 THT 2"x1.6"
226 RECOM | RP30-F Series | DC/DC, THT, 30W
30 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 2"x1"
227 RECOM | RP30-FW Series | DC/DC, THT, 30W
30 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 2"x1"
228 RECOM | RPM30-E Series | DC/DC, Connector, 30W
30 9.5 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 Connector Bulkhead
229 RECOM | RPM30-EW Series | DC/DC, Connector, 30W
30 10 - 40, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 Connector Bulkhead
230 RECOM | RPMD30-E Series | DC/DC, DIN-Rail, 30W
30 9.5 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 DIN-Rail DIN-Rail
231 RECOM | RPMD30-EW Series | DC/DC, DIN-Rail, 30W
30 10 - 40, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 DIN-Rail DIN-Rail
232 RECOM | RPP30 Series | DC/DC, THT, 30W
30 18 - 36 10.8 to 13.2, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 24 THT 2"x1.2"
233 RECOM | RPP30-W Series | DC/DC, THT, 30W
30 9 - 36 10.8 to 13.2, 4.5 to 5.5, ± 12 THT 2"x1.2"
234 RECOM | RP40-FR Series | DC/DC, THT, 40W
40 9 - 36, 18 - 75, 43 - 160 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 2.97 to 3.63, 21.6 to 28.8, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15, ± 24 THT 2"x1"
235 RECOM | RP40-G Series | DC/DC, THT, 40W
40 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, 5 / ± 12, 5 / ± 15, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5 THT 2"x2"
236 RECOM | RP40-GW Series | DC/DC, THT, 40W
40 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5 THT 2"x2"
237 RECOM | RPM40-G Series | DC/DC, Connector, 40W
40 9.5 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, 5 / ± 12, 5 / ± 15, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5 Connector Bulkhead
238 RECOM | RPM40-GW Series | DC/DC, Connector, 40W
40 9.5 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5 Connector Bulkhead
239 RECOM | RPMD40-G Series | DC/DC, DIN-Rail, 40W
40 9.5 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, 5 / ± 12, 5 / ± 15, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5 DIN-Rail DIN-Rail
240 RECOM | RPMD40-GW Series | DC/DC, DIN-Rail, 40W
40 9.5 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5 DIN-Rail DIN-Rail
241 RECOM | RPP40-W Series | DC/DC, THT, 40W, Single Output
40 9 - 36 10.8 to 13.2, 4.5 to 5.5 THT 2"x1.2"
242 RECOM | RPA50S-W Series | DC/DC, THT, 50W, Single Output
50 18 - 75 2.64 to 3.63, 4 to 5.5, 9.6 to 13.2 THT Open Frame Sixteenth Brick
243 RECOM | RPP50 Series | DC/DC, THT, 50W, Single Output
50 18 - 36 10.8 to 13.2, 4.5 to 5.5 THT 2"x1.2"
244 RECOM | RP60-G Series | DC/DC, THT, 60W, Single Output
60 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5 THT 2"x2"
245 RECOM | RPM60-G Series | DC/DC, Connector, 60W, Single Output
60 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5 Connector Bulkhead
246 RECOM | RPMD60-G Series | DC/DC, DIN-Rail, 60W, Single Output
60 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5 DIN-Rail DIN-Rail
247 RECOM | RP75H-RW Series | DC/DC, THT, Single Output
75, 77 9 - 36, 18 - 75, 43 - 160 12 to 16.5, 19.2 to 26.4, 38.4 to 52.8, 4 to 5.5, 9.6 to 13.2 THT Half Brick
248 RECOM | RP90Q-RW Series | DC/DC, THT, Single Output
82.5 - 90 9 - 36, 16.5 - 75, 40 - 160 12 to 16.5, 19.2 to 26.4, 38.4 to 52.8, 4 to 5.5, 9.6 to 13.2 THT Quarter Brick
249 RECOM | RP100H-RW Series | DC/DC, THT, Single Output
100, 101 9 - 36, 16.5 - 75, 43 - 160 12 to 16.5, 19.2 to 26.4, 38.4 to 52.8, 4 to 5.5, 9.6 to 13.2 THT Half Brick
250 RECOM | RPA100H-RUW Series | DC/DC, THT, 100W, Single Output
100 16.5 - 140 12 to 16.5, 19.2 to 26.4, 38.4 to 52.8, 9.6 to 13.2 THT Half Brick

Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nutzen Sie unsere parametrische Suche oder finden Sie einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe.