PFC Front Ends

PFC1600-Serie
  • Modulare PFC-Einheiten
  • Leistung von 200W bis 4kW
  • Entwickelt für den mobilen Einsatz am Boden oder industrielle Automatisierung
  • Eingang: universelle 1AC- oder 3AC-Netzspannung
Aktive oder passive Leistungsfaktorkorrektur-Stufen (PFC) sind elektrische oder elektronische Schaltungen, die den Leistungsfaktor erhöhen, damit dieser in einem gesetzlich bestimmten Bereich bleibt. Einsatzbereiche sind die unterschiedlichsten elektronischen Lasten. Das Ziel besteht darin, zu verhindern, dass bei nichtlinearen Verbrauchern (hauptsächlich bei Schaltnetzteilen mit Gleichrichter und nachfolgender Glättung), nicht sinusförmige Eingangsströme entstehen, die sich aus einer Summe hochfrequenter Anteile, d.h. Oberschwingungen, zusammensetzen.

Unsere aktiven PFC-Stufen erzielen exzellente Leistungsfaktor-Werte von > 0,95 und mit einer zusätzlich integrierten Regelstufe (z. B. Buck-Boost) kann der Ausgangs-Zwischenkreis auf eine Spannung oberhalb oder unterhalb des Spitzenwertes der Netzwechselspannung (typ. 350–400 V) aufgeladen werden, um gleichzeitig zur Powerfaktor-Korrektur auch Netzspannungsschwankungen auszugleichen. Darüber hinaus können erweiterte Funktionen, z. B. die Messung und Ausgabe (Schnittstelle) jeder Eingang-Phasenspannung und -Phasenstrom sowie Messung der DC-Ausgangsseite (Zwischenkreis), realisiert werden.

Mechanisch sind Lösungen als 19-Zoll-Rack, Open-Frame oder zur Chassis-Montage erhältlich und zusätzlich können sie an kundenspezifische Anwendungen, auch im Leistungsbereich, angepasst werden.

PFC Designs
Serie Typ Beschreibung
PFC1600
PFC1600
PFC Front-end unit Power 1600W, Vin 2301AC, Vout 360VDC
PFC3200
PFC3200
PFC Front-end unit Power 3200W, Vin 230V1AC, Vout 365VDC
PFC4000
PFC4000
PFC Front-end unit Power 4000W, Vin 2301AC, Vout 360VDC
PFC800
PFC800
PFC Front-end unit Power 800W, Vin 2301AC, Vout 365VDC
SA4000
SA4000
Neu
PFC Stage 4kW PFC Frond-End Unit
Attributes PFC Front Ends
AC/DC
Power (W) 800 - 4000W
Isolation Non isolation
Nr. of Outputs Single
Vin (V) 90 - 264 1AC
340 - 480 3AC
Vout (V) adustable with additional regulation stage
Power Factor (%) >95
Efficiency (%) >96
Connection Screw Terminals, Cage Clamps
others on request
Mechanical style Open frame
Chassis mounting, enclosed
19"-Rack style
Certifications CE, EN 62368, UL 60950-1, EN 61000-6-2
EN 61000-6-4, EN 61000-3-2/A14
MIN Operating Temp (°C) -25.0
MAX Operating Temp (°C) 70.0
Protections OCP, OTP, OVP, SCP
Packaging Type Cardboard Box
Directives REACH, RoHS 2+ (10/10), WEEE
Warranty 3 Years
Regulation Regulated
Kontaktieren Sie uns für Verkaufsanfragen oder technischen Support. Wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden.

Vertriebs-Support

Stellen Sie Ihre Fragen zu unseren RPS-Produkten.