3DPP

Modulare, auf Leiterplatten montierte DC/DC-Wandler sollten kleiner und leichter zu löten sein. RECOM nutzt die „Z“-Dimension in 3D Power Packaging® und stapelt Bauteile, um die Leistungsdichte bei minimaler Größe zu maximieren.
Steigern Sie Ihre Leistungsdichte mit 3D Power Packaging®

Videotranskript

Große Leistung in kleinen Gehäusen: Die globale Design- und Fertigungsinfrastruktur von RECOM nutzt die neuesten 3D-Power-Packaging-Technologien mit vollautomatischer Fertigung, um kostengünstige und äußerst zuverlässige Produkte für die globale Elektronikindustrie herzustellen.

Mit 3DPP kann RECOM die Größe seiner Module durch Nutzung der Z-Achse reduzieren. Die RPX-Serie liefert bis zu 2,5A in einem QFN-Gehäuse, das die Flip-Chip-on-Lead-Frame-Technologie nutzt, um die Größe zu miniaturisieren und gleichzeitig die Leistung zu verbessern.

Die RPL-Serie von RECOM liefert 3A in einem LGA-Gehäuse, wobei die Komponenten direkt in die Leiterplatte eingebettet sind. Die RPM-Serie umfasst vollständig nicht isolierte LGA-Leistungsmodule mit einer Ausgangsleistung von bis zu 6A.

Der R05CT05S von RECOM ist ein 500mW DC/DC-Wandler in medizinischer Qualität in einem SOIC16-Gehäuse mit 5kV Isolation.

Bestellen Sie jetzt und testen Sie die neuesten 3DPP-Produkte von RECOM – WE POWER YOUR PRODUCTS.

Weitere Informationen finden Sie unter www.recom-power.com/3dpp.
  Serie
1 RECOM | RPL-1.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 5W, Single Output
Fokus
  • Wide input range (3 - 22V)
  • Low profile 2mm
  • Small footprint 3x3mm
  • Adjustable output 0.6 to 12V
2 RECOM | RPL-1.0-EVM-1 Series | DC/DC, 5W, Single Output
Fokus
  • Evaluation platform for RPL-1.0 Buck Regulator Module
  • Thermal design considerations included
  • EMI Class B filter
  • Easy evaluation of control, power good, soft-start, and sensing functions
3 RECOM | RPL-10 Series | DC/DC, SMD (pinless), 50W, Single Output
Fokus
  • High power density (10A in 7x7x4.4mm)
  • Operating temperature of -40°C to +90°C at full load
  • High efficiency 94%
  • Wide 4-16VDC input voltage
4 RECOM | RPL-10-EVM-1 Series | DC/DC, 50W, Single Output
Fokus
  • Evaluation platform for RPL-10(20) Buck Regulator Module
  • Thermal design considerations included
  • EMI Class B filter
  • Easy evaluation of output voltage selection, control and sensing functions
5 RECOM | RPL-20 Series | DC/DC, SMD (pinless), 100W, Single Output
Fokus
  • High power density (7 x 7 x 4.4mm)
  • Operating temperature of -40°C to +90°C at full load
  • High efficiency 94%
  • Wide 4-16VDC input voltage
6 RECOM | RPL-20-EVM-1 Series | DC/DC, 100W, Single Output
Fokus
  • Evaluation platform for RPL-10(20) Buck Regulator Module
  • Thermal design considerations included
  • EMI Class B filter
  • Easy evaluation of output voltage selection, control and sensing functions
7 RECOM | RPL-3.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 15W, Single Output
Fokus
  • Wide input range (4 - 18V)
  • Low profile 1.45mm
  • Small footprint 3x3mm
  • Adjustable output 0.8 to 5.2V
8 RECOM | RPL-3.0-EVM-1 Series | DC/DC, 15W, Single Output
Fokus
  • Evaluation platform for RPL-3.0 Buck Regulator Module
  • Thermal design considerations included
  • EMI Class A filter
  • Easy evaluation of output voltage selection, control, power good and sensing functions
9 RECOM | RPL-5.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 25W, Single Output
Fokus
  • Buck regulator power module with integrated shielded inductor
  • 17V maximum input voltage
  • Programmable 0.6 - 12V output voltage
  • 5A maximum output current
10 RECOM | RPL-5.0-EVM-1 Series | DC/DC, 25W, Single Output
Fokus
  • Evaluation platform for RPL-5.0 Buck Regulator Module
  • Thermal design considerations included
  • EMI Class B filter
  • Easy evaluation of control, power good, soft-start, and sensing functions
11 RECOM | RPX-0.5Q Series | DC/DC, SMD (pinless), 2.5W, Single Output
Fokus
  • AEC-Q100 qualified buck regulator power module with integrated shielded inductor
  • 36VDC input voltage, 0.5A output current
  • SCP, OCP, OTP, and UVLO protection
  • 3.0 x 5.0mm low profile QFN package with wettable flanks for optical inspection
12 RECOM | RPX-0.5Q-EVM-1 Series | DC/DC, 2.5W, Single Output
Fokus
  • Evaluation platform for RPX-0.5Q Buck Regulator Module
  • Thermal design considerations included
  • EMI Class B filter
  • Easy evaluation of output voltage selection, control and sensing functions
13 RECOM | RPX-1.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 5W, Single Output
Fokus
  • Buck regulator power module with integrated shielded inductor
  • 36VDC input voltage, 1A output current
  • SCP, OCP, OTP, and UVLO protection
  • 3.0 x 5.0mm low profile QFN package
14 RECOM | RPX-1.5 Series | DC/DC, SMD (pinless), 7.5W, Single Output
Fokus
  • Buck regulator power module with integrated shielded inductor
  • 36VDC input voltage, 1.5A output current
  • SCP, OCP, OTP, and UVLO protection
  • 3.0 x 5.0mm low profile QFN package
15 RECOM | RPX-1.5Q Series | DC/DC, SMD (pinless), 7.5W, Single Output
Fokus
  • AEC-Q100 qualified buck regulator power module with integrated shielded inductor
  • 36VDC input voltage, 1.5A output current
  • SCP, OCP, OTP, and UVLO protection
  • 3.0 x 5.0mm low profile QFN package
16 RECOM | RPX-1.5Q-EVM-1 Series | DC/DC, 7.5W, Single Output
Fokus
  • Evaluation platform for RPX-1.5Q Buck Regulator Module
  • Thermal design considerations included
  • EMI Class B filter
  • Easy evaluation of output voltage selection, control and sensing functions
17 RECOM | RPX-2.5 Series | DC/DC, SMD (pinless), 12.5W, Single Output
Fokus
  • Buck regulator power module with integrated shielded inductor
  • 28V maximum input voltage
  • 2.5A maximum output current
  • SCP, OCP, OTP, OVP and UVLO protection
18 RECOM | RPX-4.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 20W, Single Output
Fokus
  • Buck regulator power module with integrated shielded inductor
  • 36VDC input voltage, 4A output current
  • Programmable output voltage: 1 to 7V
  • Ultra-high power density: 5.0 x 5.5mm QFN footprint
19 RECOM | RPX-4.0-EVM-1 Series | DC/DC, 20W, Single Output
Fokus
  • Evaluation platform for RPX-4.0 buck regulator module
  • Thermal design considerations included
  • EMI class B filter
  • Easy evaluation of output voltage selection, control, and sensing functions
20 RECOM | RxxCTxxS Series | DC/DC, SMD, 0.5W, Single Output
Fokus
  • Compact 10.3x7.5mm SMD package
  • 5kVAC reinforced isolation
  • 5V or 3.3V post-regulated, selectable outputs
  • Low EMI emissions
21 RECOM | RPX-1.0-EVM-1 Series | DC/DC, 5W, Single Output
  • Evaluation platform for RPX-1.0 buck regulator module
  • Thermal design considerations included
  • EMI class B filter
  • Easy evaluation of output voltage selection, control, and sensing functions
22 RECOM | RPX-1.5-EVM-1 Series | DC/DC, 7.5W, Single Output
  • Evaluation platform for RPX-1.5 buck regulator module
  • Thermal design considerations included
  • EMI class B filter
  • Easy evaluation of output voltage selection, control, and sensing functions
23 RECOM | RPX-2.5-EVM-1 Series | DC/DC, 12.5W, Single Output
  • Evaluation platform for RPX-2.5 buck regulator module
  • Thermal design considerations included
  • EMI Class B filter
  • Easy evaluation of output voltage selection, control and sensing functions