Plug & Play

Die RMD-Serie von RECOM bietet eine Ausgangsleistung von 40W bis 500W bei 24V, 36V, 48V, 72V oder 110V und Eingangsspannungen von 14,4V bis 170VDC. Sie ist hocheffizient und erfüllt die Eisenbahnnorm EN 50155.
DC/DC-Wandler der RMD-Serie für leistungsstärkere Bahnanwendungen

Videotranskript

Die leistungsstarken Plug & Play DC/DC-Wandler der RMD-Familie von RECOM zeichnen sich durch einen großen Eingangs- und Ausgangsbereich sowie eine robuste Leistung aus, die vielseitig für zahlreiche Bahnanwendungen einsetzbar ist, darunter Antriebssysteme, Zugsteuerungs- und Überwachungssysteme, HLK, Sicherheitssysteme, Datenlogger, Kommunikation und vieles mehr.

Die RMD-Stromversorgungsserie reicht von 40W bis 1000W. Die Eingangs- und Ausgangsspannungen reichen von 24V bis 110V. Mit einem Wirkungsgrad von bis zu 96,7% liefert die RMD-Serie die volle Leistung von -40°C bis 85°C ohne Leistungsreduzierung und ohne dass ein Kühlkörper oder ein Kühlsystem erforderlich ist.

Mit einem hohen Maß an Schutz und Sicherheit bietet die RMD-Serie einen aktiven Verpolungsschutz, eine aktive Einschaltstrombegrenzung, eine verstärkte Isolierung sowie einen parallelen und redundanten Betrieb. Die RMD-Wandler sind in chassismontierbaren Rahmengrößen von 100 x 60mm bis 27,5 x 97mm erhältlich und entsprechen den Normen CE, RoHS und REACH.

RECOM – WE POWER YOUR PRODUCTS