Netzteile für die Heim- und Gebäudeautomation

Leistungs-, Eingangsspannungs- und Gehäuseoptionen passend für sämtliche Smart Home und Gebäudeautomationsanwendungen

Smart Homes und Gebäude benötigen zuverlässige Netzteile für Sensoren, Aktoren, Kommunikationsknoten und Steuerungen. Um dieser Nachfrage gerecht zu werden, bietet RECOM eine breite Palette an AC/DC-Wandlern an, die in gekapselter Ausführung, als Open-Frame-Version oder im DIN-Schienen-Format erhältlich sind. Die AC/DC-Produkte sind kosteneffizient, langlebig und decken einen Leistungsbereich von 2W bis 300W ab. Sie verfügen über weite Eingangsspannungsbereiche und alle erforderlichen Zulassungen für weltweite Anwendungen in der Heim- und Gebäudeautomation.

Miniatur-Netzteile für Smart Home-Automationssysteme

Moderne Smart Homes verfügen über zahlreiche Funktionen wie vernetzte Multimediaanwendungen, Beleuchtungssteuerung, Sicherheitssysteme, HLK-Management, Anwesenheitssimulation und mehr. In der Regel sind alle Geräte drahtlos vernetzt und lassen sich sicher per Smartphone-App fernsteuern, was den Wohnkomfort erhöht und den Energieverbrauch reduziert. Diese Geräte benötigen Netzteile mit Leistungen von wenigen Watt für wandmontierte Temperaturregler bis hin zu mehreren Hundert Watt für ferngesteuerte Garagentore. Während einfache Knoten gelegentlich batteriebetrieben sind, werden die meisten Geräte direkt mit Wechselstrom versorgt. RECOM ist ein bevorzugter Anbieter für geeignete Stromversorgungslösungen.
  • Formfaktor: gekapselt und/oder Open-Frame
  • Leistungsbereich: 2W bis 300W (Peak)
  • Eingangsspannung 100VAC bis 240VAC (nominal)
  • Eingangsoptionen von 277VAC/480VAC
  • Typischer Umgebungstemperaturbereich: -40°C bis +80°C
  • Erfüllen Sicherheits- und EMV-Normen für Anwendungen in der Gebäudeautomation
  • Optionen für die Leiterplattenmontage/fliegende Leitungen/Schraubklemmen
  • Best-in-Class-Miniaturformfaktoren
  • Kosteneffizient und zuverlässig
  • LPS & NEC Klasse 2 begrenzte Leistung
Miniatur-Netzteile für Smart Home-Automationssysteme Bild

Miniatur-Netzteile für Smart Home-Automationssysteme

  Serie Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type
1 RECOM | RAC02E-K/277 Series | AC/DC, THT, 2W, Single Output
Fokus
2 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4 THT
2 RECOM | RAC03-K Series | AC/DC, 3W, Single Output
Fokus
3 85 - 264, 85 - 265 12, 15, 18, 24, 3.3, 5 3, 4.2 THT, SMD
3 RECOM | RAC03E-K/277 Series | AC/DC, THT, 3W, Single Output
Fokus
3 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4 THT
4 RECOM | RAC04NE-K/277 Series | AC/DC, 4W, Single Output
Fokus
4 85 - 305 12, 15, 24, 5, 9 4.2 THT, Wired
5 RECOM | RAC05-K/480 Series | AC/DC, THT, 5W, Single Output
Fokus
5 85 - 528 12, 15, 5 5.4 THT
6 RECOM | RAC05E-KT Series | AC/DC, THT, 5W, Single Output
Fokus
5 90 - 264 12, 15, 24, 4, 5 3 THT
7 RECOM | RAC10-K/277 Series | AC/DC, THT, 10W
Fokus
10 85 - 305 12, 15, 18, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15 4 THT
8 RECOM | RAC15-K/480 Series | AC/DC, THT, 15W, Single Output
Fokus
15 85 - 528 12, 15, 24, 5 3.6 THT
9 RECOM | RAC15-K/WI Series | AC/DC, 15W, Single Output
Fokus
15 18 - 264 12, 15, 24, 5, 54 4 THT, Wired
10 RECOM | RAC20NE-K/277 Series | AC/DC, 20W
Fokus Neu
20 85 - 305, 90 - 460 12, 24, 36, ± 12 4.2 THT, Connector
11 RECOM | RAC25-K/480 Series | AC/DC, THT, 25W, Single Output
Fokus
25 85 - 528 12, 15, 24, 5 3.6 THT
12 RECOM | RACM06E-K/277 Series | AC/DC, THT, 6W, Single Output
Fokus
6 80 - 305 12, 15, 18, 24, 3.3, 5 4.2 THT
13 RECOM | RACM130E-K Series | AC/DC, Connector, 130W, Single Output
Fokus
130 85 - 264 12, 15, 24, 36, 48 4 Connector
14 RECOM | RACM140E-K Series | AC/DC, Connector, Single Output
Fokus
136.8, 140 80 - 264 12 to 18, 22 to 28, 30 to 36, 48 to 54 4.2 Connector
15 RECOM | RACM15E-K Series | AC/DC, Single Output
Fokus
12, 15 80 - 275 12, 15, 24, 3.3, 30, 5 4.2 Connector, Push-in Terminal
16 RECOM | RACM16E-K/277 Series | AC/DC, Single Output
Fokus
12, 16 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 30, 5 4.2 THT, Wired
17 RECOM | RACM30-K/277 Series | AC/DC, 30W
Fokus
30 85 - 305 12, 15, 24, 36, 48, 5, 54, ± 12, ± 15 4 THT, Wired, Connector, Push-in Terminal
18 RECOM | RACM40-K Series | AC/DC, Single Output
Fokus
30, 40 80 - 264 12, 15, 18, 24, 36, 48, 5 4 THT, Connector, PCB Mounting Pins
19 RECOM | RACM60-K Series | AC/DC, Single Output
Fokus
40, 60 80 - 264, 80 - 305 12, 15, 24, 36, 48, 5 4.2 Connector, PCB Mounting Pins
20 RECOM | RACM65S-K/277 Series | AC/DC, Single Output
Fokus Neu
40, 65 90 - 305 12, 15, 24, 36, 48, 5, 52 4 THT, Connector
21 RECOM | RACM90-K Series | AC/DC, Connector, 90W, Single Output
Fokus
90 85 - 264 12, 15, 24, 36, 48 4 Connector

Netzteile für die gewerbliche und industrielle Gebäudeautomation

In Gewerbe- und Industriegebäuden wird verstärkt auf Automatisierung gesetzt, um Vorteile wie Energieeinsparungen, erhöhte Sicherheit, mehr Komfort und eine bessere Betriebseffizienz zu erzielen. Ähnlich wie bei der Heimautomation benötigen diese Systeme AC/DC-Netzteile zur Versorgung der eingesetzten Elektronik. Gleichzeitig müssen sie jedoch raueren, weniger kontrollierten Umgebungen standhalten.

Oft müssen diese Systeme mit bis zu 277VAC betrieben werden, wobei die Komponenten sowohl kosteneffizient als auch zuverlässig sein und eine lange Lebensdauer bieten müssen. Die AC/DC-Netzteile von RECOM sind ideal für solche Anwendungen und in gekapselter Bauform, als Open-Frame-Version oder im DIN-Schienen-Format erhältlich. Sie arbeiten zuverlässig über einen weiten Temperaturbereich, und viele Modelle sind für die Überspannungskategorie III (OVC III) ausgelegt, wodurch sie eine erhöhte Störfestigkeit gegenüber Netztransienten bieten.

  • Formfaktoren: gekapselt, Open-Frame, DIN-Schiene
  • Leistungsbereich: 2W bis 1kW, 1.5kW Spitze
  • Eingangsspannung 100VAC bis 240VAC (nominal)
  • Eingangsoptionen von 277VAC/480VAC
  • Typischer Umgebungstemperaturbereich: -40°C bis +80°C
  • Erfüllen Sicherheits- und EMV-Normen für Anwendungen in der Gebäudeautomation
  • Optionen für die Leiterplattenmontage/fliegende Leitungen/Schraubklemmen
  • Best-in-Class-Miniaturformfaktoren
  • Viele Modelle sind gemäß OVC III klassifiziert
  • Kosteneffizient und zuverlässig
  Serie Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type
1 RECOM | RAC04NE-K/277 Series | AC/DC, 4W, Single Output
Fokus
4 85 - 305 12, 15, 24, 5, 9 4.2 THT, Wired
2 RECOM | RAC10-K/277 Series | AC/DC, THT, 10W
Fokus
10 85 - 305 12, 15, 18, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15 4 THT
3 RECOM | RAC15-K/WI Series | AC/DC, 15W, Single Output
Fokus
15 18 - 264 12, 15, 24, 5, 54 4 THT, Wired
4 RECOM | RAC20-K/277/NE/W Series | AC/DC, Wired, 20W, Single Output
Fokus
20 85 - 305 12, 24 4 Wired
5 RECOM | RAC20NE-K/277/EPID Series | AC/DC, Push-in Terminal, Single Output
Fokus
15, 20 85 - 305 12, 24, 36, 5 4.2 Push-in Terminal
6 RECOM | RACM1200-V Series | AC/DC, Connector, 1200W, Single Output
Fokus
1200 80 - 264 24 to 28, 30 to 36, 48 to 56 4 Connector
7 RECOM | RACPRO1-RD Series | AC/DC, DIN-Rail, Single Output
Fokus Neu
9 - 56 12 / 24 / 48 0.5 DIN-Rail
8 RECOM | RACPRO1-S120 Series | AC/DC, DIN-Rail, 120W, Single Output
Fokus Neu
120 85 - 277 12 to 15, 24 to 29, 48 to 56 4 DIN-Rail
9 RECOM | RACPRO1-S240 Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
Fokus Neu
240 85 - 277 24 to 29 4 DIN-Rail
10 RECOM | RACPRO1-S240E Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
Fokus Neu
240 85 - 277 12 to 15, 24 to 29, 48 to 56 4 DIN-Rail
11 RECOM | RACPRO1-S480 Series | AC/DC, DIN-Rail, 480W, Single Output
Fokus Neu
480 85 - 277 24 to 28, 48 to 56 4 DIN-Rail
12 RECOM | RACPRO1-T240 Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
Fokus
240 320 - 575 24 to 28 5 DIN-Rail
13 RECOM | RACPRO1-T480 Series | AC/DC, DIN-Rail, 480W, Single Output
Fokus
480 320 - 575 24 to 28, 48 to 56 5 DIN-Rail
14 RECOM | RACPRO1-T960 Series | AC/DC, DIN-Rail, 960W, Single Output
Fokus
960 320 - 575 24 to 28, 48 to 56 5 DIN-Rail
15 RECOM | RAC05-K/277/W Series | AC/DC, Wired, 5W, Single Output
5 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4.2 Wired

Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nutzen Sie unsere parametrische Suche oder finden Sie einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe.