15W-AC/DC-Leistungsmodule mit dem größten Eingangsbereich am Markt

RAC15-K/WI Serie mit aufgelisteten USPs
Keine Kompromisse bei der Leistung mit den vielseitigen und kostengünstigen AC/DC-Modulen von RECOM, die über einen sehr großen Eingangsbereich verfügen.

RECOM hat erneut die Grenzen der AC/DC-Leistung mit einem sehr kleinen 15W-Bauteil erweitert, das über einen erstaunlich großen Eingangsbereich von 18 bis 264VAC oder 18 bis 375VDC arbeitet. Das Board-Mount-RAC15-K/WI hat einen Footprint nur 52,5mm x 40mm (1,5Zoll x 2Zoll) mit einer Pinbelegung nach Industriestandard oder optional mit frei liegenden Kabeln (Flying Wires). Es bietet einen Bereich vollständig geregelter Ausgangsspannungen von 5VDC bis 54VDC. Die besonders hohe Betriebseffizienz ermöglicht eine volle Nennleistung von typisch 15W über eine Eingangsspannung von 48VAC und bis zu 60°C Umgebungstemperatur, je nach Ausgangsspannungsvariante. Zwischen 18VAC und 48VAC und bei hohen Umgebungstemperaturen mit Konvektionskühlung sind bis zu 85°C immer noch brauchbare Leistungswerte verfügbar.

Der sehr große Eingangsbereich des RAC15-K/WI-Moduls geht jedoch nicht zu Lasten der Leistung; die Klasse-II-Komponenten erfüllen die verstärkten Isolationsstandards gemäß UL/IEC/EN/CAN-CSA 62368-1 für Audio-/Video- und IT-Geräte und IEC/EN 60335-1 für Haushaltsgeräte. Die EMV-Werte der „Klasse B“ werden ebenso eingehalten wie die Ökodesign-Anforderungen für Standby- und Leerlaufverluste. Die Ausgänge sind als „Limited Power Source“ klassifiziert und vollständig gegen Kurzschlüsse und Überspannung geschützt, während der AC-Eingang für den Betrieb der Überspannungskategorie III bis zu 3000m ausgelegt ist.

„Diese äußerst vielseitigen AC/DC-Module eignen sich für Anwendungen, bei denen die Eingangsleistung stark variieren kann oder bei denen es von Vorteil ist, ein einziges Bauteil zur Abdeckung mehrerer Nenneingänge zu verwenden“, erläutert Michael Schrutka, MSc., AC/DC-Produktmanager bei RECOM. „Zusammen mit unserem mechanisch identischen RAC15-K/480 können nun zwei RECOM-Bauteile mit 15W Nennleistung Nenneingänge zwischen 18VAC und 480VAC abdecken“.
Anwendungen
  Serie
1 RECOM | RAC15-K/WI Series | AC/DC, 15W, Single Output
Fokus
  • Ultra low Input: AC: 18-264V or DC: 18-375V
  • 1.5”x2” compact size; standard pinning [P12]
  • Print mount or flying wire connections
  • OVC III to 3000m or OVC II to 5000m altitude