Diskrete DC/DC-Stromversorgungslösungen

RECOM bietet zudem komplette diskrete Referenzlösungen bestehend aus primärseitigem Treiber-IC, sekundärseitiger Synchrongleichrichtung und abgestimmtem Transformator. Alle Baugruppen sind vorqualifiziert, um Kompatibilität und Funktion sicherzustellen und das Entwicklungsrisiko zu minimieren.

Die Lösungen sind als vormontierte PCB-Varianten für Pilotserien oder Evaluierungszwecke erhältlich und decken gängige Ein-/Ausgangsspannungskombinationen ab. Verfügbare Isolationsspannungen reichen von 1,5 kVDC bis 8 kVDC.
Power (W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Vin (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Main Vout (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Iout 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Iout 2 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Isolation (kV)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Protections
    Regulation
      Part Number Power (W) Vin (V) Vout 1 (V) Iout 1 (mA) Isolation (kV)
    1
    Neu
    1 5 5 200 1.5
    2
    Neu
    1 5 5 200 3
    3
    Neu
    1 5 5 200 6.36
    4
    Neu
    1 5 5 200 7
    5
    Neu
    1 12 12 83 3
    6
    Neu
    1 12 24 42 3
    7
    Neu
    1 24 12 83 3
    8
    Neu
    1 24 24 42 3
    9
    Neu
    1 12 5 200 1.5
    10
    Neu
    1 12 5 200 3
    11
    Neu
    1 24 5 200 3
    12
    Neu
    1 12 15 67 3
    13
    Neu
    1 24 15 67 3
    14
    Neu
    1 24 15 67 3
    15
    Neu
    1 3.3 5 200 1.5
    16
    Neu
    2 5 5 400 1.5
    17
    Neu
    1 5 3.3 303 1.5
    18
    Neu
    1 5 12 83 1.5
    19
    Neu
    1 5 15 67 3
    20
    Neu
    1 5 12 83 3
    21
    Neu
    1 5 5 200 1.5
    22
    Neu
    6 16 - 32 3.3 2000 6
    23
    Neu
    10 40 - 60 5 2000 1.5
    24
    Neu
    6 9 - 36 5 1200 1.5
    25
    Neu
    6 9 - 36 15 400 1.5
    26
    Neu
    6 9 - 36 12 500 3
    27
    Neu
    6 9 - 36 12 500 1.5
    28
    Neu
    6 18 - 75 5 1200 1.5
    29
    Neu
    10 9 - 36 15 333 1.5