DC/DC Stromversorgungen für die Hutschiene

Die Hutschiene (DIN-Schiene) ist ein branchenübliches Montagesystem, das in elektrischen Schaltschrank- und Steuerungsanwendungen weit verbreitet ist. Die Abmessungen der TS35-Metallschiene sind in der Norm EN 50022 definiert, sodass kompatible Geräte wie Relais, Anschlussklemmen und Hutschienen-Netzteile einfach eingerastet werden können. Dies spart erheblich Zeit bei der Montage.

Die meisten Netzteile für DIN-Schienenmontage sind AC/DC-Wandler. RECOM bietet jedoch auch eine Reihe von DC/DC-Netzteilen von 15 bis 60W an, die für die Montage auf TS35-DIN-Schienen mit Schraubklemmen ausgelegt sind. Es handelt sich um komplette Netzteile mit integrierten EMV-Filtern, Einschaltstrombegrenzung, Schutzsicherungen, Ausgangstrimm-Funktion und Betriebsanzeige-LED sowie kurzschlussfesten Ausgängen. Über einen Steuereingang kann das Modul aus der Ferne ein- oder ausgeschaltet werden. Die Eingangsspannung umfasst gängige Versorgungsspannungen von 12V, 24V oder 48V mit 2:1-Bereichen sowie universellere Versionen mit 4:1-Eingang. Die Module sind zum Schutz vor versehentlichen Kurzschlüssen in einem überfüllten Schaltschrank vollständig gekapselt und verfügen über einen integrierten Kühlkörper.
Power (W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Vin (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Main Vout (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Nr. of Outputs
    Iout 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Iout 2 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Iout 3 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Certifications
    MAX Operating Temp (°C)
  • Min
  •   Serie Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type Package Style
    1 RECOM | RPMD15-FW Series | DC/DC, DIN-Rail, 15W
    15 9.5 - 36, 18 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15 1.6 DIN-Rail DIN-Rail
    2 RECOM | RPMD20-FW Series | DC/DC, DIN-Rail, 20W
    20 9.5 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 1.6 DIN-Rail DIN-Rail
    3 RECOM | RPMD30-E Series | DC/DC, DIN-Rail, 30W
    30 9.5 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 1.6 DIN-Rail DIN-Rail
    4 RECOM | RPMD30-EW Series | DC/DC, DIN-Rail, 30W
    30 10 - 40, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 1.6 DIN-Rail DIN-Rail
    5 RECOM | RPMD40-G Series | DC/DC, DIN-Rail, 40W
    40 9.5 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, 5 / ± 12, 5 / ± 15, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5 1.6 DIN-Rail DIN-Rail
    6 RECOM | RPMD40-GW Series | DC/DC, DIN-Rail, 40W
    40 9.5 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5 1.6 DIN-Rail DIN-Rail
    7 RECOM | RPMD60-G Series | DC/DC, DIN-Rail, 60W, Single Output
    60 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5 1.6 DIN-Rail DIN-Rail

    Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

    Nutzen Sie unsere parametrische Suche oder finden Sie einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe.