Von der Modulentscheidung zur diskreten DC/DC-Architektur

Schema der RECOM-Stromversorgungsoptionen mit ICs, Transformatoren und TTM-Lösungen
Die Auslegung einer isolierten DC/DC-Hilfsversorgung ist heute von zwei gegenläufigen Anforderungen geprägt. Einerseits sollen Entwickler kurze Entwicklungszeiten, geringe Projektrisiken und eine rasche Markteinführung erreichen. Andererseits steigen in vielen Anwendungen die Erwartungen an Kostenstruktur, thermisches Verhalten, Bauraumnutzung und an die präzise Anpassung an die Zielapplikation. Genau in diesem Spannungsfeld fällt die Entscheidung zwischen einem fertigen DC/DC-Modul und einer diskreten Topologie.

Modul vs. diskrete Topologie – Entscheidungsfaktoren

Für viele Entwicklungsprojekte bleibt das Modul zunächst die naheliegende Lösung. Ein hoher Integrationsgrad verkürzt die Entwicklungsphase, vereinfacht Layout und Zertifizierung und reduziert den Aufwand für Tests und Validierung. Gerade wenn kleine bis mittlere Stückzahlen geplant sind oder ein Produkt schnell in den Markt gebracht werden soll, ist dieser Ansatz häufig wirtschaftlich und organisatorisch sinnvoll. Time to Market ist in solchen Fällen kein Nebenargument, sondern oft die zentrale Rahmenbedingung.

Mit steigenden Volumina verschieben sich jedoch die Prioritäten. Dann gewinnen Stückkosten, thermische Feinoptimierung und die enge Integration in die Gesamtschaltung an Gewicht. Gerade in volumengetriebenen Anwendungen lassen sich bei diskreten DC/DC-Topologien Transformator, Schaltfrequenz und Layout gezielt auf die jeweilige Applikation abstimmen. Dadurch können sowohl der Wirkungsgrad und das thermische Verhalten verbessert als auch die Stückkosten in der Serie gesenkt werden. In vielen Projekten liegt der wirtschaftliche Übergang im Bereich von etwa 50.000 Einheiten: Unterhalb dieser Größenordnung bleiben Module oft die wirtschaftlichere Lösung, oberhalb davon steigt die Attraktivität diskreter Architekturen deutlich.

Hinzu kommt ein struktureller Faktor in der Elektronikentwicklung: Leistungsstufen gehören zu den anspruchsvolleren Disziplinen des Analogdesigns. Magnetische Bauteile, parasitäre Effekte, Schalttransienten, Isolation und EMV müssen gleichzeitig beherrscht werden. Gleichzeitig ist erfahrenes Analog-Know-how in vielen Entwicklungsteams nicht in beliebigem Umfang verfügbar. Module haben sich auch deshalb etabliert, weil sie einen erheblichen Teil dieser Komplexität bereits in ein getestetes Bauteil verlagern.

RECOM Plattformansatz: Kombination aus IC und Transformer

Interessant wird es dort, wo Entwickler die Vorteile beider Welten verbinden möchten. Genau hier führt RECOM eine diskrete DC/DC-Architektur basierend auf IC + Transformer Lösungen ein, die den Übergang von einem fertigen DC/DC-Modul zu einer diskreten DC/DC-Stromversorgung vereinfacht. Das Unternehmen überträgt sein Integrations- und Applikationswissen aus der Modulwelt auf diskrete Stromversorgungslösungen und stellt dafür eine klar definierte Funktionskette bereit. Im Zentrum stehen drei Elemente: ein primärseitiger Transformator-Treiber-IC, Standard- oder kundenspezifische Transformatoren sowie intelligente Gleichrichter- und Reglerbausteine auf der Sekundärseite.
Primary IC
Transformer
Secondary IC
Abb. 1: Primary IC, Transformator und Secondary IC einer isolierten DC/DC-Stromversorgung

Damit lässt sich eine kompakte isolierte Hilfsversorgung mit überschaubarer Stückliste aufbauen. Der Treiber-IC erzeugt die primäre Ansteuerung, der Transformator übernimmt Energieübertragung und galvanische Trennung, und der sekundärseitige Smart Rectifier wandelt in eine stabile Gleichspannung. In Referenzdesigns kann die externe Beschaltung auf wenige passive Bauelemente begrenzt werden. Zugleich bleibt die Architektur offen genug, um unterschiedliche Schaltungskonzepte umzusetzen, etwa Push-Pull-, Full-Bridge- oder auch LLC-nahe Konfigurationen.

Vorteile für Entwicklungsprozesse

Für Entwickler ist dabei besonders relevant, dass RECOM nicht nur einzelne ICs bereitstellt, sondern auch die passende magnetische Komponente. Die Kombination aus IC + Transformer verkürzt den Aufwand in der Konzeptphase deutlich, weil zentrale Schnittstellen zwischen Ansteuerung, Magnetik und Sekundärseite bereits systematisch aufeinander abgestimmt werden können. Werden IC und Transformator gemeinsam bezogen, können die Komponenten vorab auf ihr Zusammenspiel geprüft werden. Das reduziert Schleifen in der Entwicklung und unterstützt eine schnellere Designvalidierung.
Darstellung einer diskreten DC/DC-Wandlerlösung mit minimaler externer Beschaltung
Abb. 2: Diskrete DC/DC Lösung
Genau daraus entsteht ein wesentlicher Beitrag zur Verkürzung der Entwicklungszeit. Statt die Eignung einer diskreten Topologie vollständig von Grund auf absichern zu müssen, erhalten Entwickler eine vordefinierte Basis, die elektrische und magnetische Kompatibilität berücksichtigt. Leistungsübertragung, Ein- und Ausgangsspannungen, Isolationsanforderungen und Bauhöhen lassen sich damit strukturierter adressieren. Für Projekte mit hohem Termindruck bedeutet das: Der Weg zu einer diskreten Lösung wird deutlich kürzer, ohne die Freiheitsgrade für applikationsspezifische Optimierung aufzugeben.

Marktperspektive und Positionierung

Diese Positionierung ist auch aus Marktsicht bemerkenswert. RECOM ist der einzige führende Stromversorgungshersteller, der sowohl komplette DC/DC-Module als auch die dafür ausgelegten diskreten IC- und Transformatorlösungen aus einer Hand anbietet. Für Kunden entsteht daraus eine konsistente Migrationslinie: Wer zunächst mit einem Modul startet, kann bei wachsendem Volumen oder veränderten Zielkosten auf eine diskrete Architektur wechseln, ohne die technologische Basis vollständig neu denken zu müssen.

Damit wird die Entscheidung zwischen Modul und diskreter Topologie weniger zu einem Entweder-oder als zu einer Entwicklungsstrategie über den Produktlebenszyklus hinweg. In frühen Phasen zählt häufig die schnell verfügbare, getestete Lösung. In späteren Phasen können Kosten, thermische Optimierung und Integrationsgrad den Ausschlag für eine diskrete Umsetzung geben. Der Ansatz zielt darauf, diesen Übergang innerhalb einer gemeinsamen technologischen Basis abzubilden, statt Entwickler zum Wechsel zwischen zwei getrennten Produktwelten zu zwingen. Wenn beide Optionen aufeinander abgestimmt sind und vom selben Anbieter kommen, sinkt der Aufwand an den Schnittstellen – und genau dort liegt für viele Entwickler der praktische Nutzen.

Nicht die Bauform allein entscheidet, sondern die Frage, welche Versorgungsarchitektur zur jeweiligen Projektphase, zum Zielmarkt und zur geplanten Stückzahl passt. RECOM adressiert diesen Zusammenhang mit einem Ansatz, der Time to Market, diskrete Designfreiheit und die Kombination aus IC + Transformer in einem gemeinsamen Portfolio zusammenführt. Die Hauptbotschaft lautet damit nicht nur, dass diskrete Lösungen wirtschaftlich interessant sein können, sondern dass ihr Einstieg heute mit deutlich geringerem Entwicklungsaufwand möglich ist als noch vor wenigen Jahren.

Typische Anwendungsbereiche

Technisch adressiert der Ansatz insbesondere verteilte Versorgungsarchitekturen und kompakte isolierte Hilfsversorgungen, wie sie unter anderem bei Gate-Treiber-Stromversorgungsanwendungen für IGBTs, MOSFETs oder SiC-Leistungshalbleiter benötigt werden. Gerade in diesen Einsatzfeldern sind Isolation, Dynamik, thermische Reserven und reproduzierbares Schaltverhalten entscheidend. Eine aufeinander abgestimmte Kombination aus Treiber-IC und Transformator erleichtert deshalb nicht nur das elektrische Design, sondern auch die Überführung in robuste Serienprodukte.

Fazit: Skalierbare DC/DC-Versorgungskonzepte

Der Markt bewegt sich nicht weg vom Modul und auch nicht pauschal hin zur diskreten Lösung. Vielmehr wächst der Bedarf an skalierbaren Versorgungskonzepten, die je nach Projektphase unterschiedliche Prioritäten bedienen. Wer schnell starten will, benötigt ein sofort einsetzbares Modul. Wer später konsequent auf Stückkosten und applikationsspezifische Optimierung zielt, braucht einen kontrollierten Übergang zur diskreten Topologie. Genau diese Brücke aus schneller Markteinführung und technischer Gestaltungsfreiheit definiert den Kern des RECOM-Ansatzes.