Stromversorgungen, die auf Ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten sind.

RECOM ist für ein außergewöhnlich breites Angebot an kostengünstigen Standardprodukten, die weltweit erhältlich sind, bekannt. Darüber hinaus bieten wir maßgeschneiderte Stromversorgungen für jeden Bedarf als Full- oder Semi-custom Solution an. Alle Leistungsstufen können realisiert werden, von unter 1 Watt bis hin zu mehreren Kilowatt für jede Anwendung, von der Industrie über die Medizintechnik, den Energiesektor, die Luft- und Raumfahrt, die Eisenbahn bis hin zur Verteidigung. Wir bieten AC/DCs, DC/DCs, Batterieladegeräte/Konditionierer, Wechselrichter, PFC-Front-Ends und vieles mehr auch als Kundenlösungen. Ihre speziellen Anforderungen können auch durch die Modifizierung eines Standardprodukts erfüllt werden, wobei die bestehende Sicherheitszertifizierung erhalten bleibt, was eine sehr wirtschaftliche, einfache und schnelle Lösung darstellt. In der Vergangenheit hat RECOM viele Standardprodukte für spezielle Kundenspezifikationen modifiziert; es kann also sein, dass wir das von Ihnen benötigte Teil bereits in unserer Designbibliothek haben.

Mit den besten und modernsten Entwicklungstools ausgestattet, arbeiten die RECOM Entwicklungsteams in Österreich, Italien, Thailand, Taiwan und China an den neuesten Technologien. Die hauseigenen EMV-Testeinrichtungen können die Einhaltung internationaler Normen bestätigen, und unsere erfahrenen F&E-Ingenieure stellen sicher, dass die Designs die Anwendungsanforderungen vollständig erfüllen. Sicherheits- und EMV-Zertifikate von Drittanbietern können für jedes kundenspezifische Design arrangiert werden.

RECOM empfiehlt, dass Sie Ihre Stromversorgungs-Anforderungen mit uns besprechen, bevor Sie eine endgültige Spezifikation erstellen. Dadurch wird sichergestellt, dass das vorgeschlagene Produkt auf die kostengünstigste Art und Weise hergestellt und in kürzester Zeit entwickelt, gebaut und zertifiziert werden kann. Wenn Sie beispielsweise eine neue Konstruktionsbeschreibung mit der RECOM-Datenbank für Fertigungstechnologien abgleichen, können Sie auf gängige Komponenten zurückgreifen, die immer auf Lager sind, und so das wirtschaftlichste und trotzdem individuelle Produkt herstellen.

Maßgeschneiderte Leistung von RECOM

Stromversorgungen nach Ihrer individuellen Spezifikation - modifizierte Standardlösungen, vollständig oder teilweise kundenspezifische Designs

RECOM verfügt über ein umfangreiches Angebot an Standardprodukten zu wettbewerbsfähigen Preisen mit weltweiter Verfügbarkeit. Wenn Sie jedoch eine individuelle Stromversorgung mit einer einzigartigen Spezifikation benötigen, bieten wir einen umfassenden Design- und Fertigungsservice. Wenn Sie eine Stromversorgung mit einer ungewöhnlichen Form benötigen, die in einer bestimmten Betriebsumgebung funktionieren soll, die mit Ihrem vorhandenen pinning übereinstimmen (Plug-n-Play) oder der eine spezielle elektrische Spezifikation haben soll, können wir dies vom Konzept über die Konstruktion bis hin zur Serienfertigung übernehmen. Das Endprodukt kann ein vollständiger oder teilweise kundenspezifischer Wandler sein, der auf einem bestehenden Design basiert, oder für eine schnelle und wirtschaftliche Lösung kann ein modifiziertes Standardprodukt ausgewählt werden.

Full Custom

  • Gebaut nach Ihrer Spezifikation
  • Vom Konzept bis zur Produktion
  • Jede Form, Größe oder Farbe
  • Erfüllt Sicherheits- und EMC-Normen
Unsere Entwicklungsteams in Österreich, Italien, Thailand, Taiwan und China können, je nach individueller Spezifikation, komplette Geräte von unter 1Watt bis zu mehreren Kilowatt entwickeln. Die RECOM-Schwestergesellschaft PCS in Italien verfügt über besondere Fachkenntnisse im Bereich kundenspezifischer ein- und dreiphasiger AC/DC-Generatoren, DC/DC-Generatoren, Batterieladegeräte/Konditionierer, PFC-Frontends und Wechselrichter mit hoher Leistung. Diese können für jeden Markt entwickelt werden, von der Industrie über die Medizintechnik, den Energiesektor, die Luft- und Raumfahrt, den Schienenverkehr bis hin zur Verteidigung. Modernste Designtechniken werden eingesetzt, um eine hohe Leistungsdichte und einen hohen Wirkungsgrad bei niedrigsten Kosten zu erreichen. Die Sicherheitszertifizierung kann so gestaltet werden, dass alle gängigen Normen erfüllt werden. Auch die EMV-Konformität kann durch die in unseren hauseigenen Prüfkammern durchgeführten Pre-Compliance-Tests erreicht werden. Wir können auch eine EMV-Zertifizierung durch Dritte veranlassen.

Semi Custom

  • Basierend auf bewährten Designs
  • Verkürzte Markteinführungszeit
  • Niedrigere Kosten als bei einer vollständigen Anpassung
  • Nutzt die vorhandene Infrastruktur
Oftmals kann eine Kundenspezifikation mithilfe eines bestehenden „Plattform“-Designs erfüllt werden, das den Vorteil einer bewährten Leistung und Zuverlässigkeit in der Praxis hat. Dies ist ein wirtschaftlicherer Ansatz als eine vollständige Sonderanfertigung, und die Gewährleistung der Produktsicherheit und die EMV-Zertifizierung werden vereinfacht, wodurch das Risiko verringert und die Markteinführung beschleunigt wird. Vorhandene Komponenten, Werkzeuge und Fertigungsverfahren aus dem eigenen Haus können verwendet werden, was zu einem kostengünstigen Produkt führt.

Modified Standard

  • Standarddesigns, feinabgestimmt
  • Zertifizierungen bleiben gültig
  • Geringste Kosten und schnellste Markteinführungszeit
  • Nutzt die bestehende Lieferkette
Sehen Sie sich manchmal ein Datenblatt an und denken: „Wenn nur diese eine Spezifikation geändert würde, wäre es ideal“? RECOM und PCS verfügen über eine große Auswahl an Standardprodukten, die leicht modifiziert werden können, um einfache Kundenwünsche zu erfüllen, wie z. B. eine Änderung der Ausgangsspannung, der Pinbelegung oder des Gehäusematerials. In vielen Fällen bleiben bestehende Zertifizierungen für Sicherheit und EMV gültig, was erhebliche Kosten und Zeit spart. RECOM hat in der Vergangenheit bereits viele „modifizierte Standards“ hergestellt; es kann also sein, dass wir Ihre speziellen Anforderungen bereits für ein anderes Projekt erfüllt haben.

RECOMize

Bei jeder Art von kundenspezifischem Design empfehlen wir Ihnen, sich frühzeitig mit RECOM in Verbindung zu setzen, damit wir Sie bei der Erstellung der Spezifikationen unterstützen können. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt mit minimalem Risiko in kürzester Zeit entworfen, hergestellt, getestet und zertifiziert wird. Die Kosten für Produktionsteile können ebenfalls minimiert werden, wenn das Projekt im Voraus mit RECOM besprochen wird, um sicherzustellen, dass das Design, die Komponenten und die Montagetechniken mit unseren internen Standards und automatisierten Prozessen kompatibel sind. Lassen Sie uns über Ihre individuellen Anforderungen sprechen und darüber, wie RECOM mit seiner Expertise im Bereich der kundenspezifischen Entwicklung einen Mehrwert für Ihr Produkt schaffen kann!

Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nutzen Sie unsere Parametrische Suche oder finden Sie einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe.

Parametrische Suche

Finden Sie Produkte anhand Ihrer definierten Spezifikationen.

Vertriebs-Support

Für verkaufsbezogene Anfragen in Ihrer Region.