Industriestromversorgungen

RECOM bietet eine breite Palette an robusten DC/DC-Wandlern, AC/DC-Stromversorgungen und Schaltreglern, die den Anforderungen moderner industrieller Automatisierungsanwendungen zuverlässig gerecht werden.

Für die 24V DC-Versorgungsschiene zur Stromversorgung von Relais, Aktoren, Ventilen sowie Überwachungs- und Steuerungssystemen setzen die meisten industriellen Automatisierungsanwendungen auf ein AC/DC-Front-End – etwa eine Chassis-Montageeinheit oder ein DIN-Schienen-Stromversorgungsgerät. Diese industriegeeigneten AC/DC-Wandler sind nicht nur für hochinduktive oder kapazitive Lasten ausgelegt, sondern müssen auch starken Wechselstrom-Spannungsspitzen standhalten, wie sie beim Ein- und Ausschalten schwerer Maschinen auftreten.

RECOM bietet auch einen programmierbaren Hochstrom-DC/DC-Wandler für 48V-Systeme mit 24V oder 12V Ausgang an, um die Anforderungen industrieller Hochleistungsversorgungsschienen der nächsten Generation, 48V-Soft-Hybriden und fahrerloser Transportsysteme (FTS) zu erfüllen. Zunehmend werden Hochgeschwindigkeitsdaten- und Steuerbusschnittstellen eingesetzt, um Effizienz, Reaktionszeiten und Präzision in industriellen Fertigungsanlagen zu verbessern. Die Komplexität solcher Systeme erfordert isolierte DC/DC-Stromversorgungen, um Erdschleifen zu unterbrechen, Subsysteme zu isolieren, die SCADA-Fehlertoleranz zu erhöhen und die Sicherheit des Bedienpersonals zu gewährleisten. In Steuereinheiten kommen hocheffiziente Schaltreglermodule häufig zum Einsatz, um ungefilterte 24VDC-Eingänge in eine streng geregelte, rauscharme Versorgungsspannung auf Platinenebene umzuwandeln.

RECOM ist spezialisiert auf kosteneffiziente Stromversorgungen für die Industrieautomatisierung und fertigt sicherheitsgeprüfte, EMV-zertifizierte Stromversorgungen von 0,25W bis 10kW mit Isolationswerten von 1kVDC bis 5kVAC in zahlreichen Formfaktoren. Ziel von RECOM ist es, eines der umfassendsten Industrieportfolios am Markt bereitzustellen, mit über 30.000 Standardprodukten. RECOM ist nach ISO 9001, EN 14001 und ANSI/ESD 520.20 zertifiziert und bietet weltweiten Vertrieb, technischen Support und umfassende Design-in-Unterstützung. Wenn Sie eine Lösung benötigen, haben wir sie.

Produktmerkmale:

  • 0,25W - 240W DC/DC-Wandler für die Leiterplattenmontage (Durchgangsbohrung oder SMD, mit einem oder zwei Ausgängen, geregelt oder ungeregelt, isoliert oder nicht isoliert, Industriestandard-Abmessungen und Pinbelegung)
  • 3000W nicht isolierte Netzteile
  • 1W - 60W AC/DC-Wandler für die Platinenmontage (universeller AC-Eingang)
  • 45W - 960W AC/DC-DIN-Schienenstromversorgungen (Einphasen- und Dreiphasenversorgungen)
  • AC/DC Off-Board-Netzteile mit 1 - 1000W (konvektions-, leitungs- oder lüftergekühlt, geschlossen oder offen)
  • Sicherheitszertifizierte Produkte nach UL/IEC (CB Report) / EN

Anwendungen:

  • Industrielle Automatisierung und Steuerung
  • 48V Lithium-Ionen-basierte Systeme
  • Daten- und Steuerkommunikationsbussysteme
  • Fernsensoren und Aktoren
  • Bediener- und Anlagensicherheit
  • Test- und Messgeräte

Produktauswahl

Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nutzen Sie unsere parametrische Suche oder finden Sie einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe.