Spezialanwendungen & Rugged-Vehicle-Lösungen

  • Für kritische Einsatzbedingungen in Verteidigung, Marine und Luftfahrt
  • Stromversorgungslösungen bis 4kW mit integriertem EMI-Filter
  • Hoher mechanischer Schutzgrad und IP-zertifizierte Wasserdichtigkeit
  • Ausgelegt für extreme Robustheit
  • Kompakte Bauweise mit hoher Leistungsdichte

Zuverlässige Lösungen für extreme Einsatzbedingungen

Unsere Lösungen für kritische Anwendungen und Sondertechnik erfüllen die höchsten Anforderungen an Robustheit und Langlebigkeit. Extrem weite Eingangsspannungsbereiche, höchste EMV-Konformitätsklassen und militärspezifische Schock- und Vibrationsanforderungen nach VG-, MIL-, DO- und Stanag-Standards werden ebenso abgedeckt wie Anforderungen an raue Umgebungsbedingungen, extreme Temperaturbereiche sowie erweiterter Schutz gegen Feuchtigkeit und Korrosion.

Modulare Plattformlösungen mit Anpassungsfähigkeit

Die Produkte sind realisiert als systemintegrierbare Wandler mit erweiterter Funktionalität, Mehrfachausgängen sowie optimierter thermischer Anbindung und Mechanik. Ebenfalls stehen Stand-Alone-Einheiten zur Verfügung, die als Bordnetzadapter in Fahrzeugen, Schiffen oder Luftfahrzeugen eingesetzt werden oder als intelligente AC-Ladegeräte für System- oder Bordbatterien dienen. Redundante Gerätekonfigurationen mit AC- und DC-Eingängen sind ebenfalls verfügbar und ermöglichen eine unterbrechungsfreie Stromversorgung mit automatischer Umschaltung. Die nachfolgenden Designs wurden bewusst als plattformbasierte Lösungen entwickelt, um RECOM eine schnelle, flexible und kosteneffiziente Anpassung an kundenspezifische Anforderungen zu ermöglichen.

Technische Highlights

  • Ultraweiter Eingangsspannungsbereich und maximale EMV-Konformität
  • Anwendungen für Marine, Luftfahrt und militärische Fahrzeuge
  • Robuste DC/DC-, AC/DC-, DC/AC-Lösungen
Serie Typ Beschreibung
MD200
MD200
MIL-Std PSU Power 220W, Vin 28VDC, Vout 5V / 2 x 12V
RMOC4000
RMOC4000
MIL-Std PSU Power 4kW, Vin 400V3AC or 700VDC, Vout 24V
SD280
SD280
Neu
MIL-Std PSU Power 280W, Vin 28VDC, Vout Multiple output
Attributes Special Applications and Rugged Vehicle Solutions
AC/DC or DC/DC or DC/AC
Power (W) up to 4000W
Isolation Isolated or non isolated
Nr. of Outputs Single or multiple
Vin (V) 20 - 264 1AC
200 - 600 3AC
8 - 800V DC
Isolation (kV) up to 6
Mounting Type any
Mechanical style Open frame
Chassis mounting, enclosed
Baseplate conduction cooling
19"-Rack style
Certifications UL,EN;IEC 60601 CE, EN 61010, UL,IEC,EN62368, UL 60950-1,
MIL-Std461/810/704, VG96916-5/20, DEF-STAN 59-41, DO-160
MIN Operating Temp (°C) -40.0/-50.0
MAX Operating Temp (°C) 70.0 / 85.0
Protections OCP, OTP, OVP, SCP; OVC III; PD3
Trim Pin Output Voltage Adjustment ADJUSTABLE
Directives REACH, RoHS 2+ (10/10), WEEE
Warranty 3 Years
Regulation Regulated
Kontaktieren Sie uns für Verkaufsanfragen oder technischen Support. Wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden.