RAC10E-K/277-Serie

Die RAC10E-K/277-Serie umfasst ultrakompakte 1,8” x 1“ große PCB-montierte AC/DC-Module mit einem breiten Eingangsspannungsbereich von 85 bis 305VAC und internationalen Sicherheitszulassungen für den Einsatz in Industrie, AV, ITE und Haushalt.
Internationale Sicherheitszertifizierungen für Industrie, AV und ITE sowie Haushaltsstandards
  Serie
1 RECOM | RAC10E-K/277 Series | AC/DC, THT, 10W, Single Output
Fokus
  • Wide input range 85-305VAC
  • 5000m operating altitude
  • OVC III over voltage category up to 2000m
  • Operating temperature ratings: -40°C to +90°C