Für einen elektronisch gesteuerten Schalter benötigt man ein Material, das im ausgeschalteten Zustand ein hohes elektrisches Durchbruchsfeld (z. B. eine Sperrspannung) und im eingeschalteten Zustand niederohmige Leitungskanäle aufweist. Deshalb eignen sich
WBG-Materialien hervorragend als Halbleiterbauelemente. Weitere WBG-Halbleiter sind
Siliziumkarbid (SiC), Galliumarsenid (GaAs) und Aluminiumnitrid (AlN).
Abb. 1: Radar Chart Benchmarking der Leistungszahlen für WBG-Materialien im Vergleich zu Si, mit freundlicher Genehmigung von PowerRox [1]
GaN bietet weitere Eigenschaften, die es für verschiedene Anwendungen attraktiv machen. Seine hohe Elektronenbeweglichkeit und der hohe Schmelzpunkt ermöglichen Hochstromkanäle und den Betrieb bei höheren Temperaturen beziehungsweise eine erhöhte Zuverlässigkeit bei gleichen oder niedrigeren Temperaturen. Bei der Herstellung von Transistoren können die resultierenden Bauelemente eine geringere Gate-Ladung und einen vergleichbaren Kanalwiderstand im Ein-Zustand (RDS_ON) als Metall-Oxid-Halbleiter-Feldeffekttransistoren (MOSFETs) auf Si-Basis aufweisen. Obwohl es viele Arten von GaN-basierten Schaltern gibt, betrachten wir den GaN-Hoch-Elektronen-Mobilitäts-Transistor (HEMT) als Beispiel (seine Struktur ist in Abbildung 2 dargestellt). Bei aktiviertem Gate fließt der Strom sehr schnell durch die flache GaN-Schicht in einem sogenannten zweidimensionalen Elektronengas (2DEG) [2], wie in der Abbildung durch die gepunktete Linie dargestellt.
Wenn GaN-Schaltgeschwindigkeiten zur Designherausforderung werden
WBG-Schalter können sehr schnell sein, tatsächlich extrem schnell. Sie kommen idealen Schaltern (z. B. mit einer Übergangszeit von Null), wie sie in Lehrbüchern beschrieben werden, sehr nahe. Diese schnellen Übergänge sind auf die sehr geringe Gate-Ladung und die hohe Elektronenbeweglichkeit von Materialien wie GaN zurückzuführen. Ein- und Ausschaltvorgänge können selbst bei Anwendungen mit höherer Leistung in <1ns (1ns = 10-9s) erfolgen.
Diese Übergänge sind so schnell, dass viele Ingenieure bei Messungen auf ihren Leiterplatten kein Oszilloskop mit ausreichender Bandbreite (BW) einsetzen, um sie korrekt zu erfassen (siehe z. B. das Nyquist-Shannon-Abtasttheorem [4]). Um Signale mit Übergängen im Nanosekundenbereich zuverlässig zu messen und zu charakterisieren, ist eine Oszilloskop-Bandbreite im GHz-Bereich erforderlich. Solche Oszilloskope sind in der Regel sehr teuer und primär für Hochgeschwindigkeitsdatenanwendungen und weniger für die Analyse von Leistungsstufen ausgelegt.
Herausforderungen für Gate-Treiber in GaN-DC/DC-Wandlern
Die Gate-Schwellenwerte (Vth) von WBG-Bauelementen sind in der Regel niedriger als bei Si-Gegenstücken und weisen zudem geringere maximale Spannungsfestigkeiten auf, sodass die Anforderungen an den Gate-Treiber zur Nutzung des GaN-Potenzials eine entsprechende Lernkurve bei der Entwicklung und robusten Umsetzung erfordern. Es gibt eine Vielzahl von Lösungen zur Bewältigung dieser Herausforderungen, von integrierten Gate-Treibern über komplette Leistungsstufen bis hin zu qualifizierten Leistungsmodulen.
Das bedeutet, dass im Gate-Treiberkreis besondere Sorgfalt erforderlich ist, da das Risiko eines Shoot-Through oder eines unerwünschten Einschaltens durch hohe Übergangsraten (dV/dt) besteht. Diese wirken auf die Gate-Source-Kapazität (auch Miller-Kapazität oder C
GS genannt) und können über die Gate-Drain-Kapazität (C
GD) ein unerwünschtes Einschalten auslösen. Tritt dies auf, während ein synchrones Bauelement ebenfalls eingeschaltet ist, kann es zu einem Shoot-Through-Ereignis (auch als Cross-Conduction bezeichnet) kommen. Im besten Fall reduziert dies den Wirkungsgrad, im schlimmsten Fall führt es zum Ausfall des
DC/DC-Wandlers.
Verschiedene GaN-Technologien können unterschiedliche Anforderungen an den Gate-Treiber stellen, was einen der anspruchsvollsten Aspekte bei der Entwicklung von GaN-basierten Lösungen darstellt. Einige Bauelemente sind direkt ansteuerbar und als normalerweise ausgeschaltete Bauelemente ausgeführt, während andere eine Kaskodenanordnung verwenden, bei der ein MOSFET im Enhancement Mode (d. h. normalerweise ausgeschaltet) das GaN-Bauelement im Depletion Mode (d. h. normalerweise eingeschaltet) steuert. Einige Lösungen erfordern zudem negative oder versetzte Gate-Treiberspannungen. Aus diesem Grund kann der Einsatz eines geeigneten GaN-Treibers auch bei der Entwicklung eigener DC/DC-Wandler vorteilhaft sein.
GaN-Designressourcen und Best Practices
Es gibt zahlreiche Ressourcen, um sich über GaN-Lösungen zu informieren, sie zu evaluieren und umzusetzen. Einige davon wurden bereits oben genannt. Nutzen Sie diese und vertiefen Sie Ihr Verständnis, insbesondere wenn Sie neu im Bereich WBG und GaN sind. Für ein robustes GaN-basiertes Design sind in der Regel mehrere Design-, Aufbau- und Testiterationen erforderlich.
Zur Erinnerung: GaN ist kein direkter Ersatz für Si und sollte entsprechend nicht als solcher betrachtet werden. In den frühen Phasen des Einsatzes von GaN in Stromversorgungen wurde diese Erkenntnis häufig erst durch praktische Erfahrungen gewonnen, da anfängliche Probleme oft auf unzureichend optimierte Layouts und nicht ausreichend robuste Gate-Treiber-Designs zurückzuführen waren.
[1] E. Shelton, P. Palmer, A. Mantooth, B. Zahnstecher, G. Haynes, „WBG Devices, Circuits and Applications,” APEC 2018 Short Course, San Antonio, TX, 4. März 2018.
[2] Wikipedia contributors, „Two-dimensional electron gas,“ Wikipedia, The Free Encyclopedia, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Two-dimensional_electron_gas&oldid=955419012 (abgerufen am 27. Mai 2022).
[3] „eGaN® Technology“, EPC FAQs. [Online]. Verfügbar: https://epc-co.com/epc/FAQ/eGaNTechnology.aspx.
[4] Wikipedia contributors, „Nyquist–Shannon sampling theorem,“ Wikipedia, The Free Encyclopedia, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Nyquist%E2%80%93Shannon_sampling_theorem&oldid=1086141927 (abgerufen am 27. Mai 2022).
[5] „GaN Integration for Higher DC/DC Efficiency and Power Density,“ EPC Application Note AN018. [Online]. Verfügbar: https://epc-co.com/epc/DesignSupport/ApplicationNotes.aspx.