Kompakte geregelte DC/DC-Wandler
Zwei der beliebtesten Formate für geregelte, kompakte DC/DC-Wandler mit niedriger und mittlerer Leistung sind die 8-poligen Single-Inline-Pin (SIP8)- und 1x1-Zoll-Gehäusegrößen. Das SIP8-Format umfasst Ausgangsleistungen von 1W bis 12W, während das 1x1-Zoll-Format Leistungen von 8W bis 30W abdeckt. Beide Formate verfügen über Eingangs-/Ausgangs-Isolation, Enable-Pins, weite 2:1- oder 4:1-Eingangsspannungsbereiche, hohe Betriebstemperaturbereiche und kurzschlusssichere Ausgänge, wodurch sie ideal für Industrie-, Test- und Mess-, Automatisierungs- sowie batteriebetriebene Anwendungen geeignet sind.