Planartransformatoren

Die Planartransformator-Technologie in DC/DC-Wandlern ermöglicht ein schlankes, flaches Design, reduziert die Höhe und verbessert die Wärmeableitung. Die RS12-Z-Serie von RECOM liefert eine beeindruckende Ausgangsleistung von 12W bei einer um 150% höheren Leistungsdichte und ist damit eine äußerst wettbewerbsfähige Lösung. Die Serien RKK und RYK wurden für industrielle und allgemeine Anwendungen entwickelt und bieten Vielseitigkeit und Leistung in einer Vielzahl von Umgebungen.
Revolutionieren Sie das Design von DC/DC-Wandlern

Videotranskript

Planartransformatoren revolutionieren das Design von DC/DC-Wandlern und bieten gegenüber herkömmlichen Transformatoren erhebliche Vorteile, da sie die Fertigungsprozesse rationalisieren und den manuellen Montageaufwand reduzieren.

In der Vergangenheit waren Transformatoren sperrig, teuer und schwer herzustellen. Planartransformatoren verwenden die Kupferschichten in einer mehrschichtigen Leiterplatte, die von einem Ferritkern umgeben ist, wodurch komplexe Wicklungsprozesse entfallen. Trotz einiger konstruktiver Herausforderungen ermöglicht die Planartechnologie die Herstellung kompakter und flacher Transformatoren, wodurch die Bauhöhe von DC/DC-Wandlern reduziert wird. Die Wärmeableitung in den Wicklungen wird verbessert und die Leistungsdichte erhöht.

RECOM führt die planare Technologie für Wandler mit niedrigerer Leistung ein. Die RS12-Z-Serie erreicht eine branchenführende Leistung von 12W in einem kompakten Gehäuse und bietet eine um 150% höhere Leistungsdichte als Konkurrenzprodukte. Die RKK-Serie zielt mit hoher Isolation und einem breiten Betriebstemperaturbereich auf den Industriemarkt ab, während die RYK-Serie eine kostengünstige Allzwecklösung mit integriertem Linearregler bietet.

Die Zeit für die planare Transformatortechnologie ist gekommen und eröffnet neue Möglichkeiten für das Design von DC/DC-Wandlern. RECOM ist führend bei der Integration von planaren Transformatoren in seine gesamte DC/DC-Wandler-Produktlinie.

Weitere Informationen finden Sie unter recom-power.com.
  Serie
1 RECOM | RKK Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
Fokus
  • Low cost
  • 1:1 Input voltage range
  • Efficiency up to 82%
  • 4kVDC/1 second isolation
2 RECOM | RS12-Z Series | DC/DC, THT, 12W, Single Output
Fokus
  • 12W in SIP8 package
  • 3kVDC isolation
  • 4:1 input voltage range
  • Operating temperature from -40°C to +75°C with no derating and convection cooling only
3 RECOM | RYK Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
Fokus
  • Low cost
  • 1:1 Input voltage range
  • Efficiency up to 81%
  • 4kVDC/1 second isolation