Stromversorgungen für die Eisenbahn

Eisenbahnsysteme erfordern zuverlässige Stromversorgungslösungen für Signalgebung, Kommunikation und Steuerung. Diese Lösungen müssen so konstruiert sein, dass sie rauen Bedingungen standhalten und strenge Normen erfüllen. RECOM bietet für diesen Zweck kundenspezifische Wandler mit einer Leistung von bis zu 10kW an.
Stromversorgungen für die Datenkommunikation in der Eisenbahn

Videotranskript

Die moderne Eisenbahninfrastruktur erfordert robuste Stromversorgungslösungen für alle Eisenbahnsysteme: Signalgebung, Internet-Datenübertragung, Steuerungskommunikationseinheiten und Hochleistungs-Hilfs- oder Netzstromversorgung. Diese Kommunikations- und Stromversorgungsnetze müssen unter den extremen Bedingungen der Eisenbahnumgebung zuverlässig funktionieren. Deshalb müssen Stromversorgungen, wie z. B. DC/DC-Wandler, die in Schienenfahrzeugen verwendet werden, anspruchsvolle technische Standards erfüllen.

110V ist die gängigste Gleichspannung in Zügen, während Stadtbahnen und Straßenbahnen häufig 24V bis 48V verwenden. Für Sensorüberwachungs- und Steuerungssysteme sind kompakte DC/DC-Wandler wie die Serien RP08-AW, RP20-FR und RP40-FR von RECOM eine beliebte Wahl, da sie mit nur drei Modellen den gesamten Eingangsspannungsbereich der Eisenbahn abdecken.

DC/DC-Wandler im Half- und Quarter-Brick-Format wie die Serien RPxxx-RW und -RUW sind beliebt für Bahnanwendungen mit höherer Leistung, darunter auch Versionen, die alle Eingangsspannungen mit nur einem Modell abdecken. Für Plug-&-Play-Anwendungen bietet RECOM auch die RMD-Serie an, bei der es sich um vollständig für den Bahnbereich zugelassene Stromversorgungslösungen handelt.

Darüber hinaus bietet RECOM die Bahnbatterieladegeräte der RPS-Reihe von 3kW bis 18kW und mehr an.

Weitere Informationen zu Bahnanwendungen und der gesamten Produktpalette von RECOM finden Sie unter www.recom-power.com/railway.
  Serie
1 RECOM | RP08-AW Series | DC/DC, 8W
Fokus
  • 4:1 Wide input voltage range
  • 1.6kVDC isolation
  • UL60950-1, EN50155 certified
  • Efficiency up to 88%
2 RECOM | RP40Q-RUW Series | DC/DC, THT, 40W, Single Output
Fokus
  • 12:1 ultra wide input voltage range
  • 3kVAC/1 minute reinforced insulation
  • High efficiency over entire input voltage range
  • -40°C to +85°C temperature range without derating
3 RECOM | RP60Q-RUW Series | DC/DC, THT, 60W, Single Output
Fokus
  • 12:1 ultra wide input voltage range
  • 3kVAC/1 minute reinforced insulation
  • High efficiency over entire input voltage range
  • -40°C to +68°C temperature range without derating
4 RECOM | RP300H-(R)W Series | DC/DC, THT, 300W, Single Output
Coming Soon
  • 4:1 wide input voltage range
  • 110VDC nom. input with 3kVAC reinforced isolation
  • Efficiency up to 92.5%
  • Wide operating temperature range -40°C to +105°C
5 RECOM | RP100H-RW Series | DC/DC, THT, Single Output
  • 4:1 wide input range
  • 3kVAC reinforced insulation for 110Vin and 2.25kVDC basic insulation for 24Vin & 48Vin
  • Efficiency up to 93%
  • No minimum load required
6 RECOM | RP120Q-RW Series | DC/DC, THT, Single Output
  • 4:1 wide input range
  • 3kVAC reinforced insulation for 110Vin and 2.25kVDC basic insulation for 24Vin & 48Vin
  • Efficiency up to 90%
  • No minimum load required
7 RECOM | RP180H-RW Series | DC/DC, THT, Single Output
  • 4:1 wide input range
  • 3kVAC reinforced insulation for 110Vin and 2.25kVDC basic insulation for 24Vin & 48Vin
  • Efficiency up to 91%
  • No minimum load required
8 RECOM | RP20-FR Series | DC/DC, THT, 20W
  • Wide 4:1 input voltage range
  • 2.25kVDC isolation
  • Efficiency up to 89%
  • Six-sided continuous shield
9 RECOM | RP240H-RW Series | DC/DC, THT, Single Output
  • 4:1 wide input range
  • 3kVAC reinforced insulation for 110Vin and 2.25kVDC basic insulation for 24Vin & 48Vin
  • Efficiency up to 91%
  • No minimum load required
10 RECOM | RP40-FR Series | DC/DC, THT, 40W
  • Wide 4:1 input voltage range
  • 1.6kVDC isolation for 24Vin and 48Vin, 3kVDC isolation for 110Vin
  • Efficiency up to 92%
  • Six-sided continuous shield
11 RECOM | RP75H-RW Series | DC/DC, THT, Single Output
  • 4:1 wide input range
  • 3kVAC reinforced insulation for 110Vin and 2.25kVDC basic insulation for 24Vin & 48Vin
  • Efficiency up to 91%
  • No minimum load required
12 RECOM | RP90Q-RW Series | DC/DC, THT, Single Output
  • 4:1 wide input range
  • 3kVAC reinforced insulation for 110Vin and 2.25kVDC basic insulation for 24Vin & 48Vin
  • Efficiency up to 90%
  • No minimum load required