Stromversorgungen für Mobilitätsanwendungen

Elektrofahrzeuge, Elektromobile für Menschen mit eingeschränkter Mobilität und ähnliche Kleinfahrzeuge benötigen hochzuverlässige Batterieladegeräte und On-Board-Stromwandler für Motorantriebe und Hilfssysteme. Anspruchsvollere Systeme erfordern zusätzlich moderne Funktionen wie Batteriemanagement und bidirektionale Stromwandler, um einen präzisen Energieausgleich sicherzustellen. RECOM bietet als Spezialist für kundenspezifische Leistungselektronik ein umfassendes Portfolio an robusten AC/DC-Netzteilen, DC/DC-Wandlern, Batteriekonditionierern sowie Leistungsfaktorkorrektur-(PFC)-Frontend-Lösungen. Dabei kommen bewährte Plattformdesigns zum Einsatz, die sich schnell an spezifische Kundenanforderungen anpassen lassen.

Hauptmerkmale

  • Robuste Konstruktion: Entwickelt für höchste Zuverlässigkeit, lange Lebensdauer und einen erweiterten Einsatzbereich unter unterschiedlichsten Umgebungsbedingungen.
  • Umweltschutz: Mit Abdichtungen und IP-zertifizierten Schutzoptionen für den zuverlässigen Einsatz in rauen Umgebungen.
  • Erweiterte Leistungsfunktionen: Integrierte Leistungsfaktorkorrektur (PFC) sowie umfassende Funktionen zum Laden und Management von Batterien.
  • Flexible und skalierbare Ausgangsleistung: Vielseitige AC/DC- und DC/DC-Wandlungslösungen mit Leistungsbereichen bis über 20kW.

Häufig gestellte Fragen

Leistungselektronik für Mobilitätsanwendungen muss einen hohen Wirkungsgrad bieten, einen weiten Eingangsspannungsbereich unterstützen und außergewöhnlich robust ausgelegt sein. Da diese Systeme in Fahrzeugen und Außenanwendungen eingesetzt werden, sind eine hohe Vibrationsfestigkeit sowie eine zuverlässige Funktion unter wechselnden und anspruchsvollen Umgebungsbedingungen unerlässlich.
Galvanisch getrennte DC/DC-Wandler schützen empfindliche On-Board-Steuerungen und Kommunikationssysteme vor Hochspannungsschwankungen und elektrischem Rauschen. Durch die Trennung des Hauptbatteriesystems von der Hilfselektronik erhöht die galvanische Isolation die Gesamtsicherheit des Systems und verhindert die Ausbreitung von Fehlern.
Kleine Elektrofahrzeuge und Mobilitätslösungen sind häufig Staub, Feuchtigkeit und mechanischen Erschütterungen ausgesetzt. Robuste interne Konstruktionen in Kombination mit wetterfesten, IP-zertifizierten Gehäusen schützen die Elektronik zuverlässig, verlängern die Lebensdauer der Fahrzeuge und tragen gleichzeitig zur Senkung der Wartungskosten bei.

Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nutzen Sie unsere Parametersuche, informieren Sie sich über unsere maßgeschneiderten Lösungen oder finden Sie einen Verkaufsberater in Ihrer Nähe.