Im Jahr 2019 erwarb RECOM das italienische Unternehmen RECOM Power Systems Srl (RPS) und ergänzte damit das RECOM-Portfolio um weitere Produkte und mehr als 40 Jahre Expertise, insbesondere im Bereich hochzuverlässiger Leistungsumwandler, etwa für die Marktsegmente Bahntechnik, Medizin, Verteidigung und Energieversorgung. Die verfügbaren Produkte reichen von wenigen Watt bis zu 10kW oder mehr. Sie umfassen AC/DC- und DC/DC-Hochleistungswandler sowie Wechselrichter mit AC- und DC-Eingängen für ein- und dreiphasige Systeme. Batterieladegeräte und Blindstromkorrektur-Front-Endswerden bedarfsweise mit bidirektionalen Fähigkeiten unterstützt.
Zu den Standardprodukten gehören DIN-Schienen-Netzteile von 60 bis 1.500W, echte Sinus-Wechselrichter von 500 bis 3.000VA, modulare AC/DC-Netzteile zum Einbau in Kundengeräte, 19-Zoll-AC/DC- und DC/DC-Wandler für Rackmontage im Euro-Rack-Format mit Weitbereichs-DC-Eingangsstromversorgungen für Bahnanwendungen. Die Produkte von RPS sind auf Anwendungen ausgerichtet, bei denen hohe Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit gefordert sind und welche nach den strengeren Militärstandards konstruiert und hergestellt werden. Zertifizierungen nach allen gängigen Sicherheits- und EMV-Normen sind möglich, kundenspezifische Versionen aller Produkte lieferbar. Ein vollständiger, dokumentierter automatischer Test der Produkte wird zusammen mit einem mindestens 12 Stunden langen Burn-in durchgeführt, um den Kunden ein störungsfreies Qualitätsprodukt zu garantieren.
Zu den Standardprodukten gehören DIN-Schienen-Netzteile von 60 bis 1.500W, echte Sinus-Wechselrichter von 500 bis 3.000VA, modulare AC/DC-Netzteile zum Einbau in Kundengeräte, 19-Zoll-AC/DC- und DC/DC-Wandler für Rackmontage im Euro-Rack-Format mit Weitbereichs-DC-Eingangsstromversorgungen für Bahnanwendungen. Die Produkte von RPS sind auf Anwendungen ausgerichtet, bei denen hohe Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit gefordert sind und welche nach den strengeren Militärstandards konstruiert und hergestellt werden. Zertifizierungen nach allen gängigen Sicherheits- und EMV-Normen sind möglich, kundenspezifische Versionen aller Produkte lieferbar. Ein vollständiger, dokumentierter automatischer Test der Produkte wird zusammen mit einem mindestens 12 Stunden langen Burn-in durchgeführt, um den Kunden ein störungsfreies Qualitätsprodukt zu garantieren.