Power ICs, Transformatoren & diskrete Stromversorgungslösungen

Seit über 50 Jahren zählt RECOM zu den Technologieführern im Bereich DC/DC-Module. Diese Position basiert auf kontinuierlicher Innovationsarbeit sowie konsequenter Optimierung von Qualität, Zuverlässigkeit und Leistungsdichte. RECOM verfügt inzwischen über eigene Power-ICs die in ausgewählten DC/DC-Modulserien eingesetzt werden, um reproduzierbares Betriebsverhalten und hohe Prozessstabilität sicherzustellen – bei gleichzeitig optimierten Fertigungskosten im Volumen.

Erstmals bietet RECOM nun diskrete Lösungen neben kompletten DC/DC-Modulen an. Damit entfällt der Zielkonflikt zwischen Integrationskomfort und Designfreiheit. Anwender entscheiden selbst: ein vollständig qualifiziertes, vormontiertes Standardmodul oder eine flexibel anpassbare diskrete Lösung, die sich nahtlos in bestehende SMT-Fertigungsprozesse integrieren lässt. Layout, Platzierung und thermisches Design bleiben vollständig unter Ihrer Kontrolle – mit Skaleneffekten bei steigenden Stückzahlen, vergleichbar mit klassischen SMD-Bauelementen.

RECOM ist damit der einzige führende Hersteller von Stromversorgungslösungen, der beide Ansätze aus einer Hand anbietet.

Die diskrete IC-Lösung von RECOM umfasst drei zentrale Funktionsblöcke: Primärseitige Transformator-Treiber-ICs, Standard- oder kundenspezifische Transformatorlösungen, Sekundärseitige intelligente Gleichrichter- und Regler-ICs.
Verifiziertes Kundenfeedback (Y.P.): „Die Einführung des RVP6501 und der SMD-Transformatoren ist ein kluger Schachzug von RECOM. Damit erhalten Ingenieure die Möglichkeit, eigenständige DC/DC-Netzteile mit größerer Flexibilität und Zuverlässigkeit zu entwickeln. Meiner Erfahrung nach wird die Push-Pull-Topologie oft aufgrund von Bedenken hinsichtlich der flux imbalance übersehen, aber die hier integrierten Schutzfunktionen gehen genau darauf ein. Diese Art von Innovation ist genau das, was wir brauchen, um die Markteinführungszeit zu verkürzen und unseren Kunden robustere Stromversorgungslösungen zu liefern.“

Isoliert unreguliert

RVP IC Serie RMR Transformator Serie Standard & Kundenspezifisch RVS IC Serie
Primärseitiger IC-Treiber ✓
SMD-Transformator ✓
Sekundärseitiger IC-Gleichrichter ✓
Treiber-IC + Transformator* ✓ ✓
Diskrete Lösung ✓ ✓ ✓

Isoliert reguliert

RVPW IC Serie RBA, RBE, RPE Transformator Serien Standard & Kundenspezifisch RVS IC Serie
Primärseitiger IC-Treiber ✓
SMD-Transformator ✓
Sekundärseitiger IC-Gleichrichter ✓
Treiber-IC + Transformator* ✓ ✓
Diskrete Lösung ✓ ✓ ✓

Nicht-isoliert

RVB IC Serie RVL IC Serie
Buck-IC ✓
Linearregler-IC ✓
* Werden Treiber-ICs und Transformatoren gemeinsam bestellt, erfolgt eine Vorabqualifikation, um das optimale Zusammenspiel sicherzustellen.