Kosteneffektive AC/DC-Wandler

2–140W
Kosteneffiziente AC/DC-Netzteile bilden das Rückgrat moderner Industrieautomatisierung, IoT-Anwendungen und Smart-Home-Ökosysteme. Um die Verordnung für energieverbrauchsrelevante Produkte (ErP) und die europäische Ökodesign-Richtlinie (Los 6) zu erfüllen, bieten diese kompakten Netzgeräte eine hohe Effizienz über breite Lastprofile hinweg sowie extrem niedrige Standby-Verluste.

In der Praxis müssen diese Wandler auch platzsparend sein; sie Durch den Einsatz fortschrittlicher, automatisierter SMT-Fertigung und die Produktion in großen Stückzahlen stellt RECOM vorgetestete, hochverlässliche AC/DC-Module bereit, die bis zu 50% günstiger sind als vergleichbare diskrete oder modulare Konzepte. Dies bietet Entwicklern einen direkten Weg zur Senkung der Stücklistenkosten (BoM), ohne Abstriche bei Verarbeitungsqualität oder Sicherheitskonformität zu machen.

Hauptmerkmale:

  • Universal-Eingangsspannungsbereich: Von 85VAC bis 528VAC Eingangsspannung für weltweite Netzkompatibilität in Industrie- und Gewerbeinstallationen.
  • Hohe Effizienz bei Volllast & Teillast: Optimierte Energieeffizienz zur Erfüllung strenger Anforderungen von ErP-Ökodesign und Energy Star im Standby-Betrieb.
  • Integrierter Schaltungsschutz: Eingebaute Schutzfunktionen gegen Kurzschluss, Überlast und Überspannung.
  • Ultra-kompakte Grundfläche: Platzsparende Designs für die Leiterplatten- und Chassis-Montage für extrem kompakte Layouts.
  • EMC-Konformität: Integrierte EMC-Filter der Klasse A oder Klasse B zur Vereinfachung der Zertifizierung auf Systemebene.
  • Internationale Sicherheitszulassungen: Zertifiziert nach UL/IEC/EN 62368-1 (Industrie), 60335-1 (Haushalt/Gebäudeautomation) und ES/IEC/EN 60601-1 (Serie RACM, 2MOPP) mit CB-Reports.

Anwendungen:

  • Industrieautomatisierung & Steuerungen: Zuverlässige, budgetschonende Hilfsenergie für SPS, Sensoren und Aktorik.
  • Smart Home & Gebäudeautomation: Kompakte Netzteile für smarte Thermostate, automatisierte Beleuchtung und Sicherheitssysteme.
  • IoT- & IIoT-Geräte: Energieeffiziente Stromversorgungslösungen für vernetzte Edge-Knoten, drahtlose Überwachungssysteme und Remote-Gateways.
  • Medizintechnik & Gesundheitswesen: Medizinisch zugelassene Module für die Leiterplattenmontage für Patientensysteme am Krankenbett und Diagnostikgeräte.
  • Kommerzielle Mess- & Prüftechnik: Stromversorgungslösungen mit niedrigem Standby-Verbrauch für eingekapselte Messgeräte und automatisierte Testsysteme.
  Serie Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type
1 RECOM | RAC02E-K/277 Series | AC/DC, THT, 2W, Single Output
Fokus
2 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4 THT
2 RECOM | RAC03-K Series | AC/DC, 3W, Single Output
Fokus
3 85 - 264, 85 - 265 12, 15, 18, 24, 3.3, 5 3, 4.2 THT, SMD
3 RECOM | RAC03E-K/277 Series | AC/DC, THT, 3W, Single Output
Fokus
3 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4 THT
4 RECOM | RAC04NE-K/277 Series | AC/DC, 4W, Single Output
Fokus
4 85 - 305 12, 15, 24, 5, 9 4.2 THT, Wired
5 RECOM | RAC05-K/277 Series | AC/DC, THT, 5W, Single Output
Fokus
5 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4.2 THT
6 RECOM | RAC05-K/480 Series | AC/DC, THT, 5W, Single Output
Fokus
5 85 - 528 12, 15, 5 5.4 THT
7 RECOM | RAC05E-KT Series | AC/DC, THT, 5W, Single Output
Fokus
5 90 - 264 12, 15, 24, 4, 5 3 THT
8 RECOM | RAC10-K/277 Series | AC/DC, THT, 10W
Fokus
10 85 - 305 12, 15, 18, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15 4 THT
9 RECOM | RAC10E-K/277 Series | AC/DC, THT, 10W, Single Output
Fokus
10 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4 THT
10 RECOM | RAC20E-K/277 Series | AC/DC, THT, 20W, Single Output
Fokus
20 85 - 305 12, 24, 5 4.2 THT
11 RECOM | RAC20NE-K/277 Series | AC/DC, 20W
Fokus
20 85 - 305, 90 - 460 12, 24, 36, ± 12 4.2 THT, Connector
12 RECOM | RAC25-K/480 Series | AC/DC, THT, 25W, Single Output
Fokus
25 85 - 528 12, 15, 24, 5 3.6 THT
13 RECOM | RACM06E-K/277 Series | AC/DC, THT, 6W, Single Output
Fokus
6 80 - 305 12, 15, 18, 24, 3.3, 5 4.2 THT
14 RECOM | RACM130E-K Series | AC/DC, Connector, 130W, Single Output
Fokus
130 85 - 264 12, 15, 24, 36, 48 4 Connector
15 RECOM | RACM140E-K Series | AC/DC, Connector, Single Output
Fokus
136.8, 140 80 - 264 12 to 18, 22 to 28, 30 to 36, 48 to 54 4.2 Connector
16 RECOM | RACM16E-K/277 Series | AC/DC, Single Output
Fokus
12, 16 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 30, 5 4.2 THT, Wired
17 RECOM | RAC01-GA Series | AC/DC, THT, 1W, Single Output
1 85 - 264 12, 5 3 THT
18 RECOM | RAC01-GB Series | AC/DC, THT, 1W, Single Output
1 85 - 264 12, 24, 3.3, 5 3 THT
19 RECOM | RAC02-GA Series | AC/DC, THT, 2W, Single Output
2 85 - 264 12, 15, 24, 3.3, 5 3 THT
20 RECOM | RAC02-GB Series | AC/DC, THT, 2W, Single Output
2 85 - 264 12, 15, 24, 3.3, 5 3 THT
21 RECOM | RAC04-K/277 Series | AC/DC, THT, 4W, Single Output
4 80 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4 THT
22 RECOM | RAC05-K Series | AC/DC, THT, 5W, Single Output
5 85 - 264 12, 15, 24, 3.3, 5 3 THT
23 RECOM | RAC05-K/277/W Series | AC/DC, Wired, 5W, Single Output
5 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4.2 Wired
24 RECOM | RAC05E-K Series | AC/DC, THT, 5W, Single Output
5 90 - 264 12, 15, 24, 5 3 THT
25 RECOM | RAC15-K Series | AC/DC, THT, 15W, Single Output
15 85 - 264 12, 15, 24, 5 3 THT
26 RECOM | RAC3.5-K/277 Series | AC/DC, THT, 3.5W, Single Output
3.5 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4.2 THT

Häufig gestellte Fragen

Kosteneffiziente AC/DC-Netzteile reduzieren die Designkomplexität, Entwicklungsaufwände und die Zeit bis zur Markteinführung (Time-to-Market) im Vergleich zum Aufbau diskreter Schaltungen drastisch. Durch hohe Effizienz, kompakte Grundflächen für die Leiterplattenmontage und integrierte Schutzfunktionen (Überlast, Kurzschluss, Überspannung) bieten vorkonstruierte Module eine zuverlässige, risikoarme Stromversorgungslösung für Industrie-, Gewerbe- und embedded IoT-Systeme.
Integrierte AC/DC-Stromversorgungsmodule eliminieren die schwierigen Schaltungsherausforderungen der Netzspannungs-Umwandlung – einschließlich komplexer Sicherheits- und Isolationsabstände, der Auswahl von Hochvolt-Bauteilen sowie des Wärmemanagements. Da diese Module für die Arbeitssicherheit vorzertifiziert sind und über eine integrierte EMC-Filterung verfügen, vermeiden Entwickler teure Wiederholungsprüfungen bei der Konformitätsbewertung und beschleunigen die Zertifizierung des Endprodukts.
Zu den wesentlichen Kriterien gehören die erforderliche Ausgangsleistung (1W bis 130W), der Eingangsspannungsbereich (wie Universal-AC bis zu 528VAC), die Effizienz bei geringer Last (zur Erfüllung der ErP-Los-6-Standby-Vorgaben), Betriebstemperaturgrenzen und die angestrebten Sicherheitszulassungen (wie IEC/EN 62368-1 für IT/Industrie oder IEC/EN 60601-1 für Medizintechnik). Die Bewertung der Gesamtsystemkosten (Total Cost of Ownership) – einschließlich eingesparter Entwicklungszeit – stellt sicher, dass Sie das beste Verhältnis von Preis und Leistung wählen.

Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nutzen Sie unsere parametrische Suche oder finden Sie einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe.