22.04.2026
Neue SMD-Transformatorlösungen ab sofort verfügbar.
Mit einer neuen Reihe von Power-ICs und SMD-Transformatoren ermöglicht RECOM die Entwicklung eigener diskreter, galvanisch getrennter DC/DC-Stromversorgungen. Das Sortiment umfasst Transformatoren, die mit Flyback-, Push-Pull- und Full-Bridge-Treibern im Leistungsbereich von 1W bis 15W kompatibel sind. Diese Standard-Subminiatur-SMD-Transformatoren decken die gängigsten Eingangs-/Ausgangsspannungskombinationen ab und bieten eine Isolationsfestigkeit bis zu 5000VAC/min. Sie halten einer maximalen Reflow-Temperatur von bis zu 250°C für bis zu 10s stand und können einen zweimaligen Reflow-Prozess bewältigen.
Die RMR-xxx-Serie besteht aus Subminiatur-1W/2W-SMD-Ringkerntransformatoren, die für Push-Pull- oder Full-Bridge-Transformator-Treiber mit Isolationsspannungen von 1,5kVDC/min bis zu 4,5kVDC/min ausgelegt sind. Ausnahmen bilden die RMR-028- und RMR-031-Bauteile, bei denen es sich um SMD-Transformatoren mit hoher Isolierung mit einer verbesserten Isolationsspannung von 5kVAC/min (7000kVDC/min) und breiteren Abständen zwischen Kriech- und Luftstrecken handelt. Sie sind so konzipiert, dass sie optimal zu den RVP-xxx Push-Pull- und Full-Bridge-Transformator-Treibern von RECOM passen.
Die RBE-xxx-Serie umfasst 6W bis 15W SMD-Transformatoren vom Spulentyp, die für Transformatorentreiber mit Flyback-Topologie entwickelt wurden, mit Isolationsspannungen von 1,5kVDC/min bis 6kVDC/min oder 4,5kVAC/min. Sie passen zum Sortiment der RVPW-xxx Flyback-Transformator-Treiber von RECOM. Der RPE-021 ist ebenfalls ein SMD-Transformator vom Spulentyp, jedoch mit einer verbesserten Isolationsfestigkeit von 6000VDC/min und größeren Abständen zwischen Kriech- und Luftstrecken. Der RPE-026 wurde speziell für das bidirektionale Laden/Entladen von Batteriezellen in Verbindung mit dem bidirektionalen PWM-Regler/Synchrongleichrichter-IC RPSV013 entwickelt.
„Seit über 50 Jahren ist RECOM Technologieführer im Bereich DC/DC-Module, eine Position, die nur durch einen konstanten Fluss neuer Ideen und kontinuierliche Verbesserungen bei Qualität, Zuverlässigkeit und Leistung gehalten werden kann. Jetzt bietet Ihnen RECOM erstmals sowohl diskrete IC-Lösungen als auch komplette DC/DC-Module an. Sie müssen keine Kompromisse mehr eingehen. Sie können eine diskrete Treiber-IC- und Transformator-Komponentenlösung wählen, bei der Sie das Layout und die Positionierung der Komponenten bestimmen und außerdem von niedrigeren Preisen profitieren, wenn das Volumen steigt – genau wie bei jeder anderen SMD-Komponente“, kommentiert Sven Krumpel, Projektmanager IC & Solutions, RECOM.