Hochleistungslösungen für DC- oder AC-Leitungen

SD1200-Serie von RECOM
  • Lösungen für DC-, 1AC- oder 3AC-Leitungen
  • Ausgabeleistung von 1000W bis 20kW
  • Medizinische, Industrie-, Automations- oder Bahnanwendungen
  • AC-Eingang: 1AC- oder 3AC-Eingang mit aktiver PFC
  • DC-Eingang: 24V–110VDC oder 200–1000VDC
Überall dort, wo hochleistungsfähige Plug-&-Play-Stromversorgungen benötigt werden, hat RECOM die passende Lösung. Ob mit DC-Eingang oder bei Betrieb an 1AC- oder 3AC-Wechselspannung, RECOM bietet Power Solutions mit hoher Leistungsdichte und hervorragenden Wirkungsgraden. Je nach Anwendungsbereich sind Lösungen für Industrie und Automatisierung, Medizintechnik und Transportprojekte verfügbar – sowohl für stationären als auch mobilen Einbau. Mit aktiver PFC an Wechselstromleitungen oder Überspannungsschutz an DC-Eingängen sowie den neuesten Schaltungstopologien und Konzepten mit digitaler Regelung bieten diese Lösungen höchste Funktionalität, Zuverlässigkeit und eine außergewöhnlich lange Lebensdauer. Die Plattformdesigns ermöglichen attraktive Preis/Leistungs-Verhältnisse sowie verkürzte Time-to-Market-Zeiten durch modifizierte Standardlösungen.

  • DC-Ausgang: 12, 24, 36 , 48, 110, 500VDC – andere Spannungskategorien auf Anfrage
  • Erstklassige Effizienz und kompaktes Design
  • Kaskadierbare Spannungsversorgung und n+1-Redundanz
  • Standardlösungen, abgewandelte Standardlösungen und kundenspezifische Lösungen
  • Digitale Schnittstellen für Steuerung und Überwachung (z. B. Leistungsmodul-Bus)
Serie Typ Beschreibung
RMOD400-HV
RMOD400-HV
Fokus Coming Soon
Vehicle High-Voltage DC/DC Power 400W, Vin 350-950V, Vout 12V, 28V or 48V
RMOD700-HV
RMOD700-HV
Fokus Coming Soon
Vehicle High-Voltage DC/DC Power 700W, Vin 350-950V, Vout 12V, 28V or 48V
SD1200
SD1200
Railway Converter Power 900-1200W, Vin 24V-110V, Vout 24V-110V
SD2800
SD2800
Step-Down-Rectifier Power 2.5-3.5kW, Vin 44V3AC or 16-110VDC, Vout 12-48V
SD4000
SD4000
Cascadable PSU Power 4kW, Vin 320/450/600VDC, Vout 24-110V
  Serie Power (W) Vin (V) Nr. of Outputs Main Vout (V) Mounting Type
1 RECOM | RMD150-UW Series | DC/DC, Chassis mounting, 150W, Single Output
Fokus
150 14.4 - 154 Single 19.2 to 25.2 Chassis mounting
2 RECOM | RMD300-UW Series | DC/DC, Chassis mounting, 300W, Single Output
Fokus
300 14.4 - 170 Single 19.2 to 25.2, 88 to 115.5 Chassis mounting
3 RECOM | RMD40-UW Series | DC/DC, 40W, Single Output
Fokus Neu
40 14.4 - 154 Single 21.6 to 26.4, 24 DIN-Rail, Chassis mounting
4 RECOM | RMD75-UW Series | DC/DC, 75W, Single Output
Fokus Neu
75 14.4 - 154 Single 21.6 to 26.4, 24 DIN-Rail, Chassis mounting
Attributes High Power solutions for DC or AC line
AC/DC or DC/DC Available Features / Options:
Power (W) up to 5000W Modules, cascadable up to 20000W
Isolation Isolated or non isolated
Nr. of Outputs Single or multible outputs
Vin (V) 20 - 264 1AC
200 - 600 3AC
200 - 2500VDC
Vout (V) low voltage or >1kV
Isolation (kV) up to 6kV
Connection Screw Terminals, Cage Clamps
others on request
Mechanical style Open frame
Chassis mounting, enclosed
19"-Rack style
Certifications CE, EN55024, EN55032, EN62368, UL60950-1, EN50155
MIN Operating Temp (°C) -40.0/-50.0
MAX Operating Temp (°C) 70.0/85.0
Protections OCP, OTP, OVP, SCP
Trim Pin Output Voltage Adjustment ADJUSTABLE
Interfaces I²C, Ethernet, CAN, ….?
Directives REACH, RoHS 2+ (10/10), WEEE
Warranty 3 Years
Regulation Regulated
Kontaktieren Sie uns für Verkaufsanfragen oder technischen Support. Wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden.

Vertriebs-Support

Stellen Sie Ihre Fragen zu unseren RPS-Produkten.