AEC-Q100

In kritischen Systemen wie der Motorsteuerung sind Stromrichter auf zertifizierte, belastungsgeprüfte und den Industriespezifikationen entsprechende Bauteile angewiesen. Die AEC-Q-Normen gelten nicht für DC/DC-Wandler; daher kommen andere Normen wie JEDEC, MIL-STD und UL zur Anwendung.
AEC-Q100-konforme Stromwandler für Automobilanwendungen

Videotranskript

Stromwandler für kritische Anwendungen wie Sicherheitssysteme und Motorsteuerungen sind oft diskrete Designs, die in andere Elektronikbauteile eingebettet sind und aus Komponenten bestehen, die gemäß den entsprechenden Belastungstestspezifikationen zertifiziert wurden.

Die Industriestandards für die Qualifizierung von elektronischen Belastungstests werden vom Automotive Electronics Council (AEC) veröffentlicht und legen Anforderungen für Hersteller von Automobilkomponenten fest. Die AEC-Q-Normen gelten jedoch nicht direkt für DC/DC-Wandler, sodass ein Hersteller die relevanteste Norm auswählen muss – in der Regel AEC-Q100, Q101 oder Q200, die jeweils für ICs, Halbleiter oder passive Komponenten vorgesehen sind.

Die AEC-Q-Standards decken in ihren Tests eine breite Palette von elektronischen Bauteilen ab. Die Anwendung wird entsprechend der Umgebungstemperatur bewertet.

Zwar gibt es viele Tests, die speziell für die Automobilindustrie entwickelt wurden, doch verweisen die AEC-Q-Standards für allgemeine Tests auch auf Dokumente aus anderen Quellen, wie MIL-STD-883, JEDEC, JESD, IPC und UL.

Beispielsweise sind unsere RPX-Q- und RPY-Q-Familien von Power Modulen für Automobilausrüstung kleiner als ein 1825-Kondensator und bieten eine Reihe von Funktionen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.recom-power.com.