Energy Harvesting: Umgebungsenergie für Niedrigleistungssysteme
Unter „Energy Harvesting“ versteht man die Energiegewinnung aus Umgebungsenergie wie Licht, Wärme, Bewegung oder elektromagnetischen Feldern sowie deren Speicherung als elektrische Energie in einer Batterie oder einem Kondensator zur späteren Nutzung. Das Prinzip besteht darin, dass eine kontinuierlich verfügbare Energiemenge auf niedrigem Leistungsniveau gesammelt und zwischengespeichert wird, um bei Bedarf kurzfristig eine höhere Leistung bereitzustellen. Die gespeicherte Energie wird in der Regel zur Stromversorgung drahtloser elektronischer Niedrigleistungsgeräte genutzt, beispielsweise für Mikroprozessoren, Sensoren oder drahtlose Kommunikationsmodule.
Abb. 1: Das elektromagnetische Spektrum von UV- und sichtbarem Licht
Abb. 1: Das elektromagnetische Spektrum von UV- und sichtbarem Licht