SMD Transformatoren

Der Transformator bildet das zentrale Element jedes isolierten DC/DC-Wandlers. RECOM bietet kompakte, eigenständige SMD-Transformatoren für Anwendungen im Niedrigleistungsbereich an. Sie können entweder mit einem RECOM-Treiber-IC oder mit kundeneigenen Schaltungen betrieben werden.

Da Transformatorparameter wie Streuinduktivität, Übersetzungsverhältnis, Kernmaterial und Isolationsanforderungen exakt auf Treiber und Applikation abgestimmt sein müssen, bietet RECOM vorkonfigurierte Treiber-IC-/Transformator-Paare an, die hinsichtlich Funktion und Kompatibilität qualifiziert sind.

Standardvarianten für typische isolierte DC-Applikationen sind in der Regel ab Lager verfügbar. Kundenspezifische Magnetiklösungen können kurzfristig realisiert werden.
Vin (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Main Vout (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Iout 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Iout 2 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Isolation (kV)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Mounting Type
    Package Style
    Length (mm)
  • Min
  • Max
  • Width (mm)
  • Min
  • Max
  • Height (mm)
  • Min
  • Max
  • MAX Operating Temp (°C)
  • Min
  • Topology
    Primary Winding
    Secondary Winding
    Primary Inductance (µH)
    Center Tap
      Part Number Isolation (kV) Topology Primary Inductance (µH) WindingTurnsRatio Mounting Type
    1
    Fokus Neu
    6 Flyback 20 1:0.59:0.88 SMD
    2
    Fokus Neu
    1.5 Flyback 15 1.67:1:1:1 SMD
    3
    Fokus Neu
    1.5 Flyback 11 1:0.63:0.81:1 SMD
    4
    Fokus Neu
    3 Flyback 11 1:1.4:1.4:1.4 SMD
    5
    Fokus Neu
    1.5 Flyback 11 1:1.67:1:1 SMD
    6
    Fokus Neu
    1.5 Flyback 11 1:0.71:0.5:1 SMD
    7
    Fokus Neu
    1.5 Flyback 6.9 1.75:1.75:2.25:1:1:1 SMD
    8
    Fokus Neu
    1.5 Flyback 48 3.6:2.4:1:1 SMD
    9
    Fokus Neu
    1.5 Flyback 7 1:1.25:1.5:1.5 SMD
    10
    Fokus Neu
    1.5 Flyback 6.9 0.88:0.88:1:1:1:1 SMD
    11
    Fokus Neu
    1.5 Flyback 36 1:4.67:1:4.67:1:1.67 SMD
    12
    Fokus Neu
    1.5 Full-Bridge 121 1:1.12 SMD
    13
    Fokus Neu
    3 Full-Bridge 519 1:1:1.03:1.03 SMD
    14
    Fokus Neu
    1.5 Push-Pull 169 1:0.9 SMD
    15
    Fokus Neu
    1.5 Push-Pull 60 1:1.67 SMD
    16
    Fokus Neu
    1.5 Push-Pull 82 1:1.14 SMD
    17
    Fokus Neu
    3 Full-Bridge 158 1:1:1.125:1.125 SMD
    18
    Fokus Neu
    1.5 Push-Pull 121 1.31:1 SMD
    19
    Fokus Neu
    3 Full-Bridge 519 2.23:2.23:1:1 SMD
    20
    Fokus Neu
    6.36 Full-Bridge 108 1:1:1.11:1.11 SMD
    21
    Fokus Neu
    3 Full-Bridge 519 1.53:1.53:1:1 SMD
    22
    Fokus Neu
    1.5 Push-Pull 82 1:1.29 SMD
    23
    Fokus Neu
    3 Push-Pull 88 1:1:3.17:3.17 SMD
    24
    Fokus Neu
    7.07 Full-Bridge 108 2.56:1 SMD
    25
    Fokus Neu
    3 Push-Pull 139 1:1:2.53:2.53 SMD
    26
    Fokus Neu
    7.07 Full-Bridge 85 1:1.125 SMD
    27
    Fokus Neu
    7.07 Full-Bridge 381 1:0.67:0.42 SMD
    28
    Fokus Neu
    1.5 Push-Pull 130 1:1.11 SMD
    29
    Fokus Neu
    6.08 Flyback 11 1:2.25:1:1.25 THT