E-Sicherungen

In komplexen industriellen 24VDC-Anlagen ist es notwendig, einzelne Lasten vor Überstrom- oder Kurzschlussfehlern zu schützen. Das ist besonders wichtig, wenn viele Lasten mit geringer Leistung von einer zentralen Hochstromversorgung gespeist werden. Ein Fehler an einer Last kann das gesamte System lahmlegen oder, schlimmer noch, einen kontinuierlichen Überstrom verursachen, der die Verkabelung beschädigen oder einen Brand auslösen kann. Die Installation von Gleichstromsicherungen oder Leistungsschaltern kann problematisch sein da sie entweder zu früh auslösen (Fehlauslösung) oder zu viel Strom fließen lassen, bevor sie abschalten.

Fortschrittliche Schutzfunktionen der RACPRO1-4SP e-Sicherung

Die Lösung ist die elektronische Sicherung (e-Fuse) RACPRO1-4SP, ein elektronischer Lastschalter mit vier Kanälen, der individuell einstellbare Stromgrenzen für jeden Ausgangskanal bietet. Einschalt- und Überlastströme kann er kurzzeitig sicher verarbeiten, ohne auszulösen, schaltet jedoch eine Last unter Fehlerbedingungen wie anhaltendem Überstrom oder Kurzschluss zuverlässig ab. Echtzeit-Laststromanzeigen, wählbare Startverzögerung, individuelle Kanal-Ein-/Aus-Steuerung, DC-OK-Ausgang und eine intelligente Hiccup-Funktion vereinfachen die Inbetriebnahme und Fehlersuche.

Die RACPRO1-4SP-Serie ist entweder mit 5A oder 10A pro Ausgangskanal und mit einer Leistungssteigerung von 150% erhältlich, um Einschaltströme zu bewältigen und unnötige Auslösungen zu vermeiden, selbst bei kapazitiven Lasten von mehr als 20mF. Die Fehlerbehebung kann zwischen automatisch oder verriegelt mit Fernrücksetzung eingestellt werden. Eine UVLO-Funktion stellt sicher, dass die e-Fuse nur dann startet, wenn die 24V Versorgungsspannung innerhalb des Bereichs liegt. Die elektronischen Sicherungen können mit jedem 24V DC-Netzteil verwendet werden. RECOM bietet darüber hinaus passende RACPRO-Netzteile für die Hutschienenmontage mit Leistungen von 120W bis 960W für ein- oder dreiphasige Wechselstromversorgung an.

Sicherheit, Zertifizierungen und einfache Installation

Die RACPRO1-4SP‑5A‑Serie verfügt über einen NEC‑Class‑2‑Leistungsbegrenzer. Beide Serien sind nach IEC- und UL‑Sicherheitsstandards zertifiziert und bieten eine hohe Zuverlässigkeit mit einer erwarteten Lebensdauer von über 80.000 Stunden bei einer Umgebungstemperatur von 40°C. Sie werden mit einer 3‑jährigen Garantie geliefert. Die Installation erfolgt werkzeuglos über eine Snap‑In‑Hutschienenmontage. Gepaarte Push‑In‑Klemmen mit Schnelllösefunktion ermöglichen eine schnelle und effiziente Installation vor Ort sowie eine einfache Daisy‑Chain‑Verdrahtung.

Eigenschaften der RACPRO1‑4SP‑Serie

  • Lastüberwachung mit 100ms Zeitverzögerung zur Vermeidung von Fehlauslösungen
  • Sichere Inbetriebnahme gegen hochkapazitive Lasten >20mF
  • 4-Kanal-Lastanzeigen über LEDs
  • Steckverbinder für werkzeuglose Verdrahtung
  • NEC Klasse 2 Leistungsbegrenzung, schaltbar*
  • 24VDC‑Eingangsüberwachung und -schutz durch Unterspannungssperre (UVLO)
  • Ausgangsmodus Hiccup oder Auslösung per Schalter wählbar
  • Einfache Modulkopplung und Verdrahtung
  • Gepaarte Eingangsanschlüsse (+, -) integriert

* nur für RACPRO1‑4SP/24V/5A
  • Intelligente Hiccup‑Funktion mit ansteigenden Zeitintervallen
  • Einschaltverzögerung per Schalter einstellbar
  • Individuelle Ein/Aus-Funktion und Überstrombegrenzung für jeden Kanal
  • Einstellbare Leistungsbegrenzung und Lastanzeige über LEDs
  • Kurzschlussschutz und Leistungssteigerung: 150% für 5s
  • DC-OK-Signal verfügbar
  • Fernrücksetzung möglich
  • Überlastschutz für Prioritätskanäle
  • Jeder Kanal mit separatem (+, -) Ausgangsanschluss
  Serie Current (A) Vin (V) Main Vout (V) Mounting Type Package Style
1 RECOM | RACPRO1-4SP Series | AC/DC, DIN-Rail, 4 Channels Output
Fokus
5, 10 22 - 28 24 DIN-Rail DIN-Rail (IP20)

Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nutzen Sie unsere parametrische Suche oder finden Sie einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe.