DC/DC-Wandler für Anwendungen in rauen Umgebungen – Die RPxx-RAW

Podcast zur RPxx-RAW-Serie von RECOM
Die RPxx-RAW-Serie ist die ideale Wahl für die Bereitstellung von isolierter und Hilfsstromversorgung in verschiedenen Bahn- und Weitbereichsspannungsszenarien. Die drei verschiedenen Leistungsstufen dieser Bauteilserie umfassen 3W, 6W und 10W. Hören Sie rein, um mehr über diese Stromversorgungen zu erfahren.



Podcast Transkript

Jeff: Willkommen zum RECOM Powerful Podcast, in dem wir neue Themen und Produkte diskutieren. Ich bin Jeff Deutschman, Ihr Produktmoderator. Von einem Viertel Watt bis zu 2kW, egal ob die Leistung für eine industrielle Umgebung, ein neues IoT-Gerät oder ein hochwertiges medizinisches Gerät benötigt wird, RECOM hat die passende Lösung für Sie.
In dieser Folge sprechen wir über die neue RECOM-Bauteilserie RPxx-RAW, die für den Einsatz im Eisenbahnbereich zertifiziert ist. Louis, was kannst du uns über diese neuen Bauteile erzählen?


Louis: Die Bauteilserie RPxx-RAW umfasst isolierte und geregelte DC/DC-Abwärtswandler. Es gibt drei verschiedene Leistungsstufen dieser Bauteilserie: 3W, 6W und 10W. Diese heißen RP03-RAW, RP06-RAW und RP10-RAW. Jedes Bauteil wird in einem industriellen Standard-DIP24-Gehäuse für die Durchsteckmontage auf einer Leiterplatte geliefert.

Jeff: Okay, und welche Eingangs- und Ausgangsspannungen bieten diese Bauteile?

Louis: Das ist das Besondere an diesen Bauteilen. Sie haben alle einen extrem breiten Eingangsbereich von 4:1, der Eingänge von 36V bis 160VDC abdeckt. Es gibt Versionen mit einem Ausgang von 3,3V bis 24V und auch Versionen mit zwei Ausgängen.

Jeff: Das ist ein beeindruckender Eingangsspannungsbereich. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Bauteile in allen möglichen Anwendungen eingesetzt werden, nicht nur in der Eisenbahn, sondern auch in der Industrie.

Louis: Das stimmt, Jeff. Diese Teile sind für die typischen Eingangsspannungen von 72V, 96V und 110V ausgelegt, die im Eisenbahnbereich üblich sind, können aber auch in vielen allgemeinen Industrieanwendungen mit hohen Eingangsspannungen eingesetzt werden. Eine Anwendungsmöglichkeit wäre beispielsweise die Schaffung einer isolierten Ausgangsschiene aus einer 48V oder 36V Batteriequelle.

Jeff: Apropos Isolierung: Für welchen Isolationsgrad sind diese Teile ausgelegt?

Louis: Die RPxx-RAW-Serie verfügt über eine verstärkte Isolierung und ist für 3kVAC für 1 Minute ausgelegt.

Jeff: Ausgezeichnet. Wie sieht es mit den Zertifizierungen für diese Teile aus?

Louis: Zusätzlich zu den allgemeinen UL62368-1-Sicherheitszertifizierungen für die Industrie sind diese Teile nach der Eisenbahnnorm EN5155 zertifiziert.

Jeff: Hervorragend. Und über welche zusätzlichen Funktionen und Schutzvorrichtungen verfügen diese Teile?

Louis: Alle RPxx-RAW-Teile verfügen über einen integrierten Kurzschlussschutz ohne Wiederherstellung. Zu den weiteren Schutzfunktionen gehören Überspannungsschutz, Überlastschutz und Unterspannungsabschaltung am Eingang. Als zusätzliche Funktionen verfügen diese Wandler über einen Pin zur Trimmung der Ausgangsspannung und einen Pin zur Ein-/Aus-Steuerung.

Jeff: Eine Trimmfunktion zur Abdeckung nicht standardmäßiger Ausgangsspannungen wäre hilfreich. Über welchen Bereich kann ich die Ausgänge trimmen?

Louis: Durch Verwendung eines externen Trimmwiderstands kann die Ausgangsspannung auf ±10% des Nennwerts getrimmt werden. Dies wäre auch hilfreich, um etwas zusätzliche Spannung bereitzustellen, wenn lange PCP-Leitungen verwendet werden und dies zu einem erheblichen Spannungsabfall an der Last führt.

Jeff: Zurück zur Verwendung im Eisenbahnbereich: Ich nehme an, dass es Anwendungen mit einigen rauen Betriebsbedingungen geben könnte. Wie sieht die thermische Leistung des RPxx-RAW aus?

Louis: Das ist eine gute Frage. Die RPxx-RAW-Bauteile sind alle in der Lage, ihre volle Last über einen Betriebsbereich von -40°C bis 90°C zu liefern, und das nur mit natürlicher Konvektionskühlung. Mit einer Zwangsluftkühlung oder einer Leistungsreduzierung können Umgebungstemperaturen von bis zu 105°C erreicht werden.

Jeff: Alles klar. Gibt es noch andere Punkte, die ich beachten sollte, bevor ich dies in meine nächste Hochspannungsanwendung integriere?

Louis: Ja, nur eine. Es wird empfohlen, eine Eingangssicherung zum Schutz des Wandlers zu verwenden. Die Sicherung sollte ein träges Modell sein. Die empfohlene Sicherung für jedes Bauteil ist im Datenblatt aufgeführt.

Jeff: Ausgezeichnet. Der RP03-RAW, der RP06-RAW und der RP10-RAW sind beeindruckende Produkte. Ich bin mir sicher, dass alle diese Teile auch unter rauen Bedingungen hervorragende Leistungen erbringen werden. Louis, vielen Dank.

Louis: Kein Problem, Jeff.

Jeff: Nun, damit sind wir am Ende dieser Folge des RECOM Powerful Podcast angelangt. Seien Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir uns mit den Vorteilen eines weiteren RECOM-Themas befassen. Wie immer, wenden Sie sich für Muster oder Preisangaben bitte an Ihren regionalen Vertriebsleiter. Unsere Ingenieure helfen Ihnen gerne bei technischen Fragen oder Anfragen weiter. Sie erreichen sie per E-Mail unter techsupportamericas@recom-power.com. Bis dahin wünschen wir Ihnen einen schönen Tag und denken Sie daran: RECOM powers your products!
Anwendungen
  Serie
1 RECOM | RP03-RAW Series | DC/DC, THT, 3W
Fokus
  • Ultra wide 4:1 input range (36-160VDC)
  • Certified for Railway applications (EN50155)
  • -40°C to +105°C operating temperature with derating
  • Input under voltage lockout
2 RECOM | RP06-RAW Series | DC/DC, THT, 6W
Fokus
  • Ultra wide 4:1 input range (36-160VDC)
  • Certified for Railway applications (EN50155)
  • -40°C to +105°C operating temperature with derating
  • Input under voltage lockout
3 RECOM | RP10-RAW Series | DC/DC, THT, 10W
Fokus
  • Ultra wide 4:1 input range (36-160VDC)
  • Certified for Railway applications (EN50155)
  • -40°C to +105°C operating temperature with derating
  • Input under voltage lockout