SIP-Schaltregler

0,1-5A
Die SIP-Schaltregler von RECOM wurden speziell für Fachleute entwickelt, die eine kompakte, effiziente und zuverlässige, nicht isolierte Stromumwandlung für THT-Anwendungen benötigen. Mit einem Leistungsbereich von 0,1 bis 5A dienen diese SIP-Schaltregler als leistungsstarke Alternative zu herkömmlichen linearen Reglern in industriellen und batteriebetriebenen Umgebungen.

Diese SIP-Buck- oder Boost-Regler bieten überragenden Wirkungsgrad und eine stabile Ausgangsspannung in einem kompakten Single-In-Line-Gehäuse und ermöglichen so eine schnelle Integration in dicht bestückte PCB-Layouts. Die nicht isolierten SIP-Regler optimieren die Stromumwandlung bei geringer Leistung und minimieren die Wärmeabgabe – ideal für die Modernisierung älterer 78xx-Designs oder zur Steigerung des systemweiten Wirkungsgrads.

In industriellen Steuerungen oder eingebetteten Elektroniksystemen reduzieren diese Schaltregler für geringe Leistungen und geregelten SIP-Schaltmodule Energieverluste und vereinfachen das Wärmemanagement. Ingenieure können auf Drop-in-kompatible Formate und kompakte SIP-Leistungsregler zurückgreifen, um Entwicklungszyklen zu beschleunigen und den Aufwand für Neukonstruktionen zu verringern.

Als weltweit führender Hersteller garantiert RECOM langfristige Verfügbarkeit und umfassenden technischen Support für seine hocheffizienten SIP-Regler. Dieses Engagement macht RECOM zur ersten Wahl für industrielle SIP-Regler und zuverlässige Stromumwandlungslösungen.
Sehen Sie sich die detaillierten Spezifikationen unten an, um den optimalen SIP-Schaltregler für Ihre spezifischen technischen Anforderungen auszuwählen.
Power (W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Vin (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Main Vout (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Iout 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Package Style
    Length (mm)
  • Min
  • Max
  • Width (mm)
  • Min
  • Max
  • Height (mm)
  • Min
  • Max
  • Certifications
    MAX Operating Temp (°C)
  • Min
  • Protections
    Current (A)
      Serie Current (A) Vin (V) Main Vout (V) Mounting Type Package Style
    1 RECOM | R-78HE-0.3 Series | DC/DC, THT, 1.5W, Single Output
    Fokus
    0.3 6.5 - 72 5 THT SIP3
    2 RECOM | R-78CK-0.5 Series | DC/DC, THT, Single Output
    Fokus
    0.5 5 - 40, 6.5 - 40, 15 - 40, 18 - 40 12, 15, 3.3, 5 THT SIP3
    3 RECOM | R-78K-0.5 Series | DC/DC, THT, Single Output
    Fokus
    0.5 4.5 - 36, 6.5 - 36, 8 - 36, 12 - 36, 15 - 36, 18 - 36 1.5, 1.8, 12, 15, 2.5, 3.3, 5, 6.5, 9 THT SIP3
    4 RECOM | R-78K-1.0 Series | DC/DC, THT, Single Output
    Fokus
    1 4.5 - 36, 6.5 - 36, 12 - 36, 15 - 36, 18 - 36 1.8, 12, 15, 2.5, 3.3, 5, 9 THT SIP3
    5 RECOM | R-78K-2.0 Series | DC/DC, THT, Single Output
    Fokus
    2 4.5 - 36, 6.5 - 36, 11 - 36, 15 - 36, 18 - 36 1.2, 1.5, 1.8, 12, 15, 2.5, 3.3, 5, 9 THT SIP3
    6 RECOM | R-78S-0.1 Series | DC/DC, THT, Single Output
    0.1 0.65 - 1.3, 0.65 - 3.15, 0.65 - 3.3 1.8, 3.3, 3.6 THT SIP4
    7 RECOM | R-78HB-0.3 Series | DC/DC, THT, 7.2W, Single Output
    0.3 36 - 72 24 THT SIP3
    8 RECOM | R-78-0.5 Series | DC/DC, THT, Single Output
    0.5 4.75 - 30, 4.75 - 32, 6.5 - 32, 8 - 32, 11 - 32, 15 - 32, 18 - 32 1.5, 1.8, 12, 15, 2.5, 3.3, 5, 6.5, 9 THT SIP3
    9 RECOM | R-78E-0.5 Series | DC/DC, THT, Single Output
    0.5 6 - 28, 7 - 28, 12 - 28, 15 - 28, 18 - 28 12, 15, 3.3, 5, 9 THT SIP3
    10 RECOM | R-78HB-0.5 Series | DC/DC, THT, Single Output
    0.5 9 - 72, 14 - 72, 17 - 72, 20 - 72 12, 15, 3.3, 5, 6.5, 9 THT SIP3
    11 RECOM | R-6 Series | DC/DC, THT, Single Output
    1, 2 9 - 32, 11 - 32, 14 - 32 1.5 to 3.6, 1.5 to 4.5, 1.8 to 6, 1.8 to 9, 3.3 to 15 THT SIP12
    12 RECOM | R-78-1.0 Series | DC/DC, THT, Single Output
    1 4.75 - 18, 6.5 - 18 1.8, 2.5, 3.3, 5 THT SIP3
    13 RECOM | R-78B-1.0 Series | DC/DC, THT, Single Output
    1 4.75 - 26, 4.75 - 32, 6.5 - 32, 9 - 32, 12 - 32, 16 - 32, 20 - 32 1.5, 1.8, 12, 15, 2.5, 3.3, 5, 6.5, 9 THT SIP3
    14 RECOM | R-78C-1.0 Series | DC/DC, THT, Single Output
    1 5 - 42, 7 - 42, 8 - 42, 12 - 42, 15 - 42, 18 - 42 1.8, 12, 15, 3.3, 5, 9 THT SIP3
    15 RECOM | R-78E-1.0 Series | DC/DC, THT, Single Output
    1 7 - 28, 8 - 28, 15 - 27 12, 3.3, 5 THT SIP3
    16 RECOM | R-78B-1.5 Series | DC/DC, THT, Single Output
    1.5 4.75 - 18, 6.5 - 18, 8 - 18 3.3, 5, 6.5 THT SIP3
    17 RECOM | R-7 Series | DC/DC, THT, Single Output
    2, 3, 4 4.5 - 28, 6.5 - 28, 8.5 - 28, 12 - 28, 15 - 28, 19 - 28 10 to 14, 13 to 17, 2.5 to 5.5, 3 to 5.5, 5 to 7.5, 5 to 8, 7 to 11 THT SIP12
    18 RECOM | R-78B-2.0 Series | DC/DC, THT, Single Output
    2 4.75 - 32, 6.5 - 32, 11 - 32, 15 - 32, 18 - 32 1.2, 1.5, 1.8, 12, 15, 2.5, 3.3, 5, 9 THT SIP3

    Häufig gestellte Fragen

    SIP-Schaltregler wurden für Fachleute entwickelt, die eine effiziente, nicht isolierte Spannungsumwandlung in platzsparenden THT-Designs benötigen. Sie kommen vor allem in industriellen Steuerungen, eingebetteten Systemen und batteriebetriebener Elektronik zum Einsatz und sind unverzichtbar, wenn die Minimierung der Wärmeabgabe und die Maximierung des Systemwirkungsgrads von entscheidender Bedeutung sind. Ihr Single-In-Line-Format gewährleistet eine nahtlose Integration sowohl in dichte ältere als auch in moderne Leiterplattenlayouts.
    Der Hauptvorteil ist der Wirkungsgrad. Während lineare Regler überschüssige Spannung als Wärme abgeben (was oft große, teure Kühlkörper erfordert), wandeln Schaltregler die Spannung mit einem Wirkungsgrad von bis zu 97% um. Dies reduziert die Wärmeabgabe drastisch, macht Kühlkörper überflüssig und verlängert die Lebensdauer der umliegenden Komponenten.
    Nein, SIP-Schaltregler sind nicht isoliert (Eingang und Ausgang teilen sich eine gemeinsame Masse). Sie sind für die Point-of-Load-Umwandlung (POL) vorgesehen, bei der keine galvanische Trennung erforderlich ist. Wenn Ihre Anwendung Schutz vor Hochspannungstransienten oder eine separate Masse erfordert, sollten Sie die isolierten DC/DC-Wandler von RECOM in Betracht ziehen.
    Ja, viele SIP-Buck-Regler sind speziell als pin-kompatible Upgrades für standardmäßige lineare 78xx-Regler konzipiert. Dies ermöglicht es Fachleuten, den Wirkungsgrad zu steigern und bestehende Systeme mit minimalem Aufwand für die Neukonstruktion zu modernisieren, wobei Drop-in-kompatible Formate genutzt werden, um Entwicklungszyklen zu beschleunigen.

    Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

    Nutzen Sie unsere parametrische Suche oder finden Sie einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe.