Stromversorgungslösungen

RECOM Power Systems SrL („RPS“) ,ist ein Tochterunternehmen der RECOM Power GmbH. Als Spezialist für kundenspezifische Lösungen entwickelt und produziert RPS zuverlässige Stromversorgungslösungen für anspruchsvolle Anwendungen. Diese Lösungen sind speziell für Einsatzbereiche konzipiert, in denen es auf höchste Sicherheit und Robustheit ankommt – etwa in sicherheitskritischen Systemen und unter extremen Umweltbedingungen.

Das Produktspektrum von RPS umfasst unter anderem AC/DC- und DC/DC-Hochleistungswandler mit Ausgangsleistungen von bis zu 75kW, die beispielsweise als Range-Extender bei wasserstoffbetriebenen Trucks oder in stationären Anwendungen eingesetzt werden. Vielseitige Lösungen für Batterieladung, ZCell-Balancing, das bidirektionales Energiemanagement sowie für Brems-, Signal- und Steuerungssysteme in Zügen ergänzen das Portfolio. Ebenfalls dazu gehören Wechselrichter mit hochverfügbarem AC-Ausgang sowie PFC-Frontends zur effizienten Umwandlung von Wechselstrom in Hochspannungs-Gleichstrom mit integrierter Leistungsfaktorkorrektur. Darüber hinaus bietet RPS bidirektionale Stromversorgungen an, die typischerweise in Ladegeräten verwendet werden, um überschüssige Energie zurück ins Netz zu speisen.

RPS liefert spezialisierte Stromversorgungslösungen für Anwendungen in den Bereichen Transport, Material Handling, Verteidigung, Medizintechnik, Energieversorgung und Industrie. Um den hohen Anforderungen dieser Branchen gerecht zu werden, kombiniert RPS bewährte Standardlösungen mit maßgeschneiderten Plattformkonzepten.

Über uns – RECOM Power Systems und RECOM

RECOM Power Systems S.r.l. („RPS“) ist eine Tochtergesellschaft der RECOM Power GmbH
2019 übernahm RECOM den italienischen Stromversorgungsspezialisten "RECOM Power Systems" (RPS).

RPS wurde 1980 gegründet. Das Unternehmen befindet sich in einer modernen 6.500m2 großen R&D- und Produktionsstätte in Italien. RPS konzentriert sich auf äußerst zuverlässige Qualitätsprodukte und ist ein Experte auf dem Gebiet der Hochstromversorgungen.

RPS hat traditionell eine starke Präsenz in Italien und Frankreich und ist besonders auf dem Eisenbahnmarkt vertreten, wo RPS alle großen Akteure bedient. Darüber hinaus beliefert RPS auch andere Branchen wie Seefahrt, Avionik, Telekommunikation, Industrie, Verteidigung und Medizin. Die Übernahme von RPS passt perfekt in RECOMs Strategie, ein Komplettdienstleister für Stromversorgungen zu werden, der Stromversorgungslösungen auf dem AC/DC- und DC/DC-Markt für jede Anwendung liefern kann: von niedriger bis hoher Leistung, von standard bis kundenspezifisch.

RECOMs starke internationale Marktpräsenz hat bereits in kurzer Zeit zu einer massiven Ausweitung des Geschäfts von RPS geführt. Mit über 3.000 Designs in der DACH-Region und durch die Anfragen aus aufstrebenden Märkten wie E-Mobilität und Energiespeicherung sowie aus den USA, Indien und China geriet RPS jedoch an seine Kapazitätsgrenzen. Daher konnte RPS diese Anfragen vor dem Zusammenschluss nicht bedienen.

Zu den derzeit von RPS erfolgreich entwickelten Produkten gehören Wandler, Wechselrichter, Batterieladegeräte, bidirektionale Wandler, PFC-Frontends und Booster für Wasserstoffanwendungen mit einer Leistung bis 75kW sowie Spezialanwendungsprodukte für Sonderfahrzeuge. Als Mitglied der RECOM-Familie wird RPS nun durch ein weltweites Netz von Vertriebshändlern und Vertretern unterstützt.