EMV-Dienstleistungen

RECOM unterstützt seine Kunden mit Produkten und Knowhow bei der Lösung von EMV-Problemen aller Art.

Das neue Labor verfügt über Messgeräte zur manuellen Identifizierung von Quellen von gestrahlten und leitungsgebundenen Störungen. Mit Hilfe von Nahfeldsonden ist es möglich, Störquellen manuell zu lokalisieren, so dass das Problem umgehend behoben werden kann. Mit Unterstützung von RECOMs EMV-Experten können Kunden nun Interferenzprobleme schnell und präzise identifizieren und beheben.

Kompetenz in Hochfrequenz

Um sich noch effektiver auf die Verbesserung von Stromversorgungen konzentrieren zu können, hat RECOM in Gmunden, Österreich, eine 3000 m2 große Zentrale im Campus-Stil errichtet.

Neben der Erweiterung des bestehenden Prüf- und Qualitätslabors hat RECOM ein hochmodernes EMV-Labor geschaffen und damit eine bedeutende neue Einrichtung im Hochfrequenzforschungssektor für Süddeutschland und Österreich etabliert. Das von Rohde & Schwarz ausgestattete neue Labor verfügt über eine 3 m große Semi-Absorberkammer (Semi-Anechoic Chamber oder SAC), die dem CISPR-16-Standard entspricht. Sie ermöglicht es dem Unternehmen, entwicklungsbegleitende Messungen im Frequenzbereich von 30MHz bis 3GHz durchzuführen. Die SAC ist für die automatische Messung von Produktmustern mit einem Durchmesser von bis zu 1,5 Metern geeignet. Das Labor verfügt auch über alle Geräte, die für Messungen nach EN61000-4-x und EN61000-3-2 erforderlich sind.
Stromversorgung trifft auf EMV-Wissen

Entwicklungsbegleitende Messungen

Der hauseigene Zertifizierungsprozess ist für RECOMs neueste Produkte von entscheidender Bedeutung und steht auch Kunden als Mehrwertdienstleistung zur Verfügung. Die gestrahlte Emission wird in einem automatisierten Prozess in einer Semi-Absorberkammer (SAC) gemessen.

Emissionstests:
  • Abgestrahlte Emission bis zu 3GHz, Entfernung 3 Meter
  • Geleitete Emission von 9KHz bis 30MHz
  • Oberwellen gemäß EN61000-3-2

Störfestigkeitsprüfungen:
  • ESD (Elektrostatische Entladung) gemäß EN61000-4-2
  • Entladungsstoß gemäß EN61000-4-4
  • Spannungsstoß gemäß EN61000-4-5
  • Spannungseinbrüche, kurze Unterbrechungen und Schwankungen gemäß EN61000-4-11
  • HF-induzierte Störungen gemäß EN61000-4-6

Externes Labor

Kunden und Partnerunternehmen haben Zugang zu unseren besten Labors, um ihre neuesten Prototypen zu testen.

Dank der engen Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen, Universitäten und Unternehmen aus dem Energieversorgungssektor ist RECOM immer mit den neuesten technischen Entwicklungen vertraut. Infolgedessen hat sich im Technologiedreieck München, Linz und Graz eine Gruppe innovativer Stromversorgungshersteller herausgebildet.
EMC Book of Knowledge Bild

EMC Book of Knowledge

EMC Know-How Folder Bild

EMC Know-How Folder

Power Supply meets EMC Whitepaper Bild

Power Supply meets EMC Whitepaper