Videotranskript
Innovation – Technologie
RECOM – WE POWER YOUR PRODUCTS
Um sich noch effektiver auf die Verbesserung von Stromversorgungen konzentrieren zu können, hat RECOM seinen 3000m² großen
Hauptsitz im Campus-Stil in Gmunden, Österreich, errichtet. Neben der Erweiterung der bestehenden Forschungs-, Entwicklungs-, Test- und Qualitätslabore hat RECOM ein
hochmodernes EMV-Labor eingerichtet.
Dieses neue, von Rohde & Schwarz ausgestattete Labor verfügt über eine 3m große halb-anechoische Kammer, die dem CISPR-16-Standard entspricht. Damit kann das Unternehmen vorläufige Konformitätsmessungen im Frequenzbereich von 30MHz bis 3GHz durchführen. Die halbechofreie Kammer ermöglicht die automatisierte Messung von Proben mit einem Durchmesser von bis zu 1,5m. Nicht zuletzt ermöglicht eine hauseigene GTEM-Zelle den Fachingenieuren die Bestimmung der Störfestigkeit von Testproben. Die Einhaltung der EMV-Richtlinie ist in vielen Fällen zu einem entscheidenden Faktor bei der Zertifizierung neuer Elektronikprodukte geworden.
RECOM widmet sich diesem wichtigen Thema in einer Reihe von Seminaren, die sich auf praktische Anwendungen für Elektronikentwickler konzentrieren. Unter dem Titel „Power Supply Meets EMC Know-how” bieten die Seminare zahlreiche Informationen zum EMV-konformen Design – von der Positionierung von Bauteilen und der Kabelführung bis hin zu spezifischen Richtlinien und Messtechnik – einschließlich praktischer Lösungen für Probleme. Der Erfolg der Veranstaltung wurde durch die Reaktionen der Teilnehmer unterstrichen:
„RECOM unterstützt mich mit Geräten und Know-how und hilft mir dabei, alle Arten von EMV-Problemen zu lösen.”
„Ich schätze besonders die Offenheit und das ECO-Gebäude selbst. Es ist eine gute Möglichkeit, unsere Arbeit in der Energiebranche zu beschreiben.”
„Ich habe die letzten Tage hier bei RECOM Power sehr genossen. Ich habe einige hilfreiche Tipps zu EMV-Themen erhalten und kann dieses Seminar weiterempfehlen.”
Kunden und Partnerunternehmen haben Zugang zu unseren hochmodernen Labors, um ihre neuesten Prototypen zu testen. RECOM unterstützt Kunden mit Ausrüstung und Know-how und hilft bei der Lösung aller Arten von EMV-Problemen. Durch die enge Zusammenarbeit mit Forschungsorganisationen, Universitäten und Unternehmen aus dem Bereich der Stromversorgung ist RECOM stets auf dem neuesten Stand der Technik.
RECOM – WE POWER YOUR PRODUCTS