Anwendungen für das Laden zu Hause

Die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen (EV) steigt rapide an und stellt die Hersteller vor große Herausforderungen. Um die Sicherheit und Effizienz beim Laden von Elektrofahrzeugen (EV) zu Hause zu gewährleisten, sind zuverlässige unabhängige Stromversorgungen von größter Bedeutung. RECOM bietet OVCIII-konforme, überspannungsfeste Lösungen, um diesen Anforderungen gerecht zu werden.
Stromversorgungen sorgen für sicheres Laden von E-Fahrzeugen zu Hause

Videotranskript

Die Handhabung von EV-Ladegeräten im Kilowattbereich erfordert ein sicheres, zuverlässiges und geschütztes Ladegerätdesign. Je nach EV-Ladeanwendung können die Lösungen variieren.

Bei Heimladeanwendungen kommuniziert das EV-Ladegerät (Onboard Charger, OBC) nach der Installation einer EV-Ladestation mit dem EVSE, um den Stromfluss gemäß den Sicherheitsstandards zu steuern. Das EV steuert die Ladegeschwindigkeit des EVSE und schaltet das Ladegerät aus, wenn die Batterie voll ist.

Allerdings ist eine unabhängige Hilfsstromversorgung erforderlich, um die Hauptstromstufen zu aktivieren, wenn dies sicher ist. Dies erfordert Stromversorgungen, die gut mit Spannungsabfällen und -spitzen zurechtkommen und OVC3-konform sind, darunter: das RAC03E-K/277, ein sehr kleines, kostengünstiges 3W AC/DC-Netzteil mit Abmessungen von 37 x 24mm; das RAC05-K/PD3/H, ein 5W AC/DC-Netzteil, das für feuchte, schmutzige und staubige Umgebungen zertifiziert ist; das RAC05-K/480, ein 5W Universal-AC/DC-Netzteil in einem 2″x1″-Gehäuse mit 85VAC bis 538VAC für Netz-Netz-Verbindungen oder L-N-Verbindungen; oder das RAC20-K/277, ein 20W AC/DC-Netzteil in einem 2″x1″-Gehäuse mit zusätzlicher Leistung zum Betreiben von Displays oder

Weitere Informationen zu Ladeanwendungen für zu Hause finden Sie unter recom-power.com/ev-charging.
  Serie
1 RECOM | RAC03E-K/277 Series | AC/DC, THT, 3W, Single Output
Fokus
  • 85 to 305Vac input / OVC III
  • Full load output power up to 75°C
  • 15.4mm low profile
  • -40°C to 85°C operating temperature
2 RECOM | RAC05-K/480 Series | AC/DC, THT, 5W, Single Output
Fokus
  • Ultra-wide input range 85-528VAC
  • OVC III input rating without additional fuses
  • Operating temperature range: -40°C to +80°C
  • Overvoltage and overcurrent protected
3 RECOM | RAC05-K/PD3/H Series | AC/DC, THT, 5W, Single Output
  • OVC III and PD3 rating
  • Continuous max withstanding voltage 528VAC
  • UL certified input 90-318VAC
  • Operating temperature range: -40°C to +85°C
4 RECOM | RAC20-K/277 Series | AC/DC, THT, 20W
  • Wide input range 85-264VAC / 85-305VAC
  • Standby mode optimized PSU (ENER Lot 6)
  • Operating Altitude up to 5000m
  • Operating temperature range: -40°C to +85°C