5-mal kleiner als ein typischer isolierter 5W DC/DC-Wandler – Die RxM-Serien

Podcast über die Serien R1M, R2M, R3Mm und R5M
Dies sind sehr kompakte, isolierte DC/DC-Wandler, die einen breiten Eingangsspannungsbereich von 4:1 unterstützen. Erfahren Sie mehr über die vier verschiedenen Wandler der RxM-Familie.



Podcast Transkript

Jeff: Willkommen zum RECOM Powerful Podcast, in dem wir neue Themen und Produkte diskutieren. Ich bin Jeff Deutschman, Ihr Produktmoderator. Von einem Viertel Watt bis zu 2kW, egal ob die Leistung für eine industrielle Umgebung, ein neues IoT-Gerät oder ein hochwertiges medizinisches Gerät benötigt wird, RECOM hat die passende Lösung für Sie.
In dieser Folge sprechen wir über einige neue DC/DC-Wandler, die RxMs. Peter, was kannst du uns darüber erzählen?


Peter: Hallo Jeff, das sind sehr kompakte, isolierte DC/DC-Wandler, die einen breiten Eingangsspannungsbereich von 4:1 unterstützen.

Jeff: Fantastisch. Und welche Leistungsstufen bieten wir an?

Peter: Es wird vier verschiedene RxM-Wandlerfamilien geben. Die Leistungen betragen 1W, 2W, 3W und 5W. Sie sind nach ihrer Leistung benannt, also R1M für 1W, R2M für 2W und so weiter.

Jeff: Eine gute Auswahl. Und welche Eingangsspannungen werden sie unterstützen?

Peter: Der 4:1-Eingang deckt 4,5–18, 9–36 und 18–75VDC ab. Damit decken sie die Standard-Eingangs- und Busspannungen ab, die typischerweise bei diesen Leistungsstufen auftreten.

Jeff: Alles klar. Und das gilt für alle RxMs, richtig?

Peter: Ja, alle bis auf einen. Das R5M ist auf die höheren Eingänge beschränkt und kann 4,5–18Vin nicht unterstützen.

Jeff: Ah, gut zu wissen. Hey, du hast erwähnt, dass diese sehr kompakt sind. Wie groß ist der Footprint?

Peter: Ja, alle RxMs kommen im gleichen Gehäuse. Sie haben eine Grundfläche von 13,2 x 9,1mm und eine Höhe von 10,2mm.

Jeff: Wow, die sind ja klein. Wie sieht es im Vergleich zu unseren anderen ähnlichen Produkten aus?

Peter: Gute Frage. Vergleichen wir es mit einem typischen isolierten 5W DC/DC-Wandler. Die älteren Generationen kommen in einem DIP24-Gehäuse, das eine Grundfläche von etwa 32 x 20 Millimetern hat. Das bedeutet, dass der R5M etwa fünfmal kleiner ist.

Jeff: Oh, das ist sehr beeindruckend. Das wird sicherlich Kunden helfen, die nur wenig Platz auf der Platine zur Verfügung haben. Wie werden diese montiert?

Peter: Die RxMs sind alle oberflächenmontierte Bauelemente, und der R2M bietet auch eine Durchsteckoption. Bisher waren unsere 1W und 2W Bauelemente für geregelte SMD etwas eingeschränkt, daher sind diese eine großartige Ergänzung.

Jeff: Oh ja. Wie gut können diese Wandler bei einer so kleinen Grundfläche die Wärme abführen?

Peter: Eigentlich sehr gut. Alle Teile können bei -40°C gestartet werden, und mit Derating können alle Teile über 100°C betrieben werden. Das Derating beginnt bei jeder Leistungsoption bei unterschiedlichen Temperaturen. Beispielsweise beginnt das Derating beim 1W Modell bei 90°C und beim 5W Modell bei 50°C, während die anderen Leistungsoptionen irgendwo dazwischen liegen.

Jeff: Das leuchtet ein. Lass uns zum Abschluss noch über EMV und die Schutzvorrichtungen sprechen.

Peter: Ja, machen wir das. Diese Teile benötigen einige zusätzliche Komponenten, um die EMV-Anforderung EN-55032 zu erfüllen. Wir empfehlen in unseren Datenblättern Standard-EMV-Filter für alle Spannungskombinationen innerhalb der Serie.

Jeff: Sehr gut. Nun, die EMV haben wir abgedeckt, und wie sieht es mit den Schutzvorrichtungen aus?

Peter: Alle RxMs sind standardmäßig mit einem kontinuierlichen Kurzschlussschutz ausgestattet. Sie halten auch kurzen Eingangsüberspannungen stand und haben eine Isolationsfestigkeit von 1,6kV für eine Minute.

Jeff: Alles klar, eine weitere großartige Ergänzung des Portfolios. Peter, wie immer vielen Dank. Nun, damit sind wir am Ende dieser Folge des RECOM Powerful Podcast angelangt. Hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn wir uns mit den Vorteilen eines weiteren RECOM-Themas befassen. Wie immer, wenden Sie sich für Muster oder Preisangaben bitte an Ihren regionalen Vertriebsleiter. Unsere Ingenieure helfen Ihnen gerne bei technischen Fragen oder Anfragen weiter. Sie erreichen sie per E-Mail unter techsupportamericas@recom-power.com. Bis dahin wünschen wir Ihnen einen schönen Tag und denken Sie daran: RECOM powers your products!
Anwendungen
  Serie
1 RECOM | R1M Series | DC/DC, SMD, 1 W
Fokus
  • 1W power in SMD package
  • 4:1 Input voltage range
  • Efficiency up to 81%
  • 1.6kVDC/1min isolation
2 RECOM | R2M Series | DC/DC, 2 W
Fokus
  • 2W power in SMD or DIP8 package
  • 4:1 Input voltage range
  • Efficiency up to 81%
  • 1.6kVDC/1min isolation
3 RECOM | R3M Series | DC/DC, SMD, 3 W
Fokus
  • 3W power in SMD package
  • 4:1 Input voltage range
  • Efficiency up to 84%
  • 1.6kVDC/1min isolation
4 RECOM | R5M Series | DC/DC, SMD, 5 W
Fokus
  • 5W power in SMD package
  • 4:1 Input voltage range
  • Efficiency up to 86%
  • 1.6kVDC/1min isolation