Spezielle Anwendungen für Hochleistungswandler

RECOM Power Systems als Spezialist für kundenspezifische Lösungen hat eine lange Tradition bei der Entwicklung von Produkten für Spezialanwendungen in Luft- und Raumfahrt, Medizintechnik, Militär und robusten Transportmitteln. Zu den Produkten gehören AC/DC-, DC/DC- und DC/AC-Wandler bis zu 11kW sowie ‘Front-Ends’ zur Blindleistungskompensation bis zu 4kW. Bewährte Plattform-Designs lassen sich für neue Konstruktionen nach Kunden-Spezifikationen modifizieren.

AC/DC-Wandler für kritische Anwendungen

Die Baureihe SD2800 ist ein Beispiel von Wandlern für Spezialanwendungen, die am Eingang mit Dreiphasen-Wechselstrom mit Nennspannungen von 44V oder 24V arbeitet und entsprechend 28V oder 14V Ausgang mit 2,8kW oder 1,4kW liefert. Weitere Beispiele sind die Modelle MA2000 und MA11000. Das sind speziell für E-Mobiliät entwickelte Batterieladegeräte/Balancer mit 2kW bzw. 1kW Leistung mit sehr großen Ausgangsspannungsbereichen für einen flexiblen Einsatz.

Spezielle eigenständige und modulare ‘Front-Ends’ für die Blindleistungskompensation gibt es mit 800W, 1600W und 3200W (Einphasen-Wechselstromeingang) sowie mit 4kW (Drehstromeingang). Die Produkte gibt es im 19“ Rack, Open-Frame, in Chassis-Formaten oder nach Kundenspezifikation.
Serie Typ Beschreibung
PFC1600
PFC1600
PFC Front-end unit Power 1600W, Vin 2301AC, Vout 360VDC
PFC3200
PFC3200
PFC Front-end unit Power 3200W, Vin 230V1AC, Vout 365VDC
PFC800
PFC800
PFC Front-end unit Power 800W, Vin 2301AC, Vout 365VDC
RMOC4000
RMOC4000
MIL-Std PSU Power 4kW, Vin 400V3AC or 700VDC, Vout 24V

DC/AC-Wandler für kritische Anwendungen

RECOM hat besondere Erfahrung bei der Entwicklung von Power Modules für die Marine. Ein Produktbeispiel für diese Anwendung ist die Baureihe IPS1200 von DC/AC-Wandlern mit 48VDC Eingangsspannung und 110V AC Ausgangsspannung mit 1,2kW Leistung. Das Produkt ist für kritische Umgebungsbedingungen und Normen für Verteidigungsgeräte klassifiziert.
Serie Typ Beschreibung
IPS1200
IPS1200
Marine Inverter Power 1200VAC, Vin 48VDC±10%, Vout 3x 115VAC/400Hz (3AC)

Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nutzen Sie unsere Parametersuche, informieren Sie sich über unsere maßgeschneiderten Lösungen oder finden Sie einen Verkaufsberater in Ihrer Nähe.