Leistungsstarke Module arbeiten mit bis zu 115VDC

RECOMs DC/DC-Serie RPMVH-0.5 mit extrem breitem Eingangsspannungsbereich bis zu 115 VDC und hoher EMI-Leistung
Die neue RPMVH-Serie von RECOM überzeugt durch ihre außergewöhnliche Vielseitigkeit.

Die neue, kostengünstige RPMVH-0.5-Serie nicht-isolierter Buck-Reglermodule von RECOM liefert 0,5A Ausgangsstrom bei vollständig geregelten Nennspannungen von 3,3, 5, 12 oder 24VDC. Der Eingangsspannungsbereich reicht dabei bis 115VDC. Ein Wirkungsgrad von bis zu 90% und das thermisch optimierte Gehäuse ermöglichen den Betrieb mit voller Leistung bei Umgebungstemperaturen bis 100°C – mit Derating sogar bis 120°C.

Die RPMVH-Module verfügen über trimmbare Ausgänge, Sequenzierung, Ein-/Ausschaltsteuerung und Power-Good-Signale. RPMVH ist das neueste Mitglied der RPM-Familienserie von RECOM (RPM, RPMB, RPMH) und bietet den höchsten Eingangsspannungsbereich ihrer Klasse.

Die Module werden in einem miniaturisierten, 12,19x12,19x3,75mm großen DOSA-kompatiblen LGA-Gehäuse präsentiert. Sie verfügen über eine sechsseitige Abschirmung für eine optimale EMV-Leistung und ein hervorragendes Wärmemanagement gewährleistet. Ein Übertemperatur-, Überstrom- und Kurzschlussschutz sind integriert und die Module erfüllen die Emissionsnorm EN 55032 »Klasse B« mit einem einfachen externen Filter.

„Die hohe maximale Eingangsspannung und der breite Betriebstemperaturbereich machen diese Module ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen – etwa dort, wo schwankende Nennspannungen, Überspannungen oder Transienten auftreten können“, kommentiert Stanislav Suchovsky, MSc. Technologieingenieur bei RECOM.
Anwendungen
  Serie
1 RECOM | RPMVH-0.5 Series | DC/DC, SMD (pinless), Single Output
Fokus Neu
  • Wide Vin 6V to 115VDC
  • Non isolated power module
  • High power density
  • Operating temperature -40°C to +100°C at full load