RFxx-Serie

Die kostengünstigen, leistungsstarken 1W DC/DC-Wandler der RFxx-Serie von RECOM eignen sich hervorragend für IoT- und IIoT-Anwendungen und bieten zuverlässige Energieeffizienz zu einem wettbewerbsfähigen Preis.
DC/DC-Wandler mit geringem Stromverbrauch

Videotranskript

Innovation – Technologie
RECOM – WE POWER YOUR PRODUCTS

Die extrem kostenbewusste Anwendung mit geringem Stromverbrauch erfordert eine außerordentlich kostengünstige Stromversorgung, die zudem tariffrei ist. Die isolierten 1W DC/DC-Wandler von RECOM sind ideal, um Ihre Materialkosten so gering wie möglich zu halten.

Die RFxx-Serie umfasst Module mit 1kVDC oder 4kVDC Isolation in einem SIP4 oder SIP7 Gehäuse. Sie haben einen Betriebstemperaturbereich von -40°C bis 85°C ohne Leistungsreduzierung und einen Wirkungsgrad von 80%.

Diese hochwertigen Wandler sind vollständig getestet und nach UL6950-1 zertifiziert. Sie eignen sich hervorragend für Sensor- und Embedded-Steuerungsanwendungen, die eine Isolierung oder eine eins-zu-eins isolierte Spannungsumwandlung erfordern, sowie für industrielle Anwendungen.

WE POWER YOUR PRODUCTS

Erfahren Sie mehr unter www.recom-power.com/low-cost.
  Serie
1 RECOM | RFB Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
Fokus
  • Low cost 1W converter
  • 1:1 input voltage range
  • SIP7 package
  • 1kVDC isolation
2 RECOM | RFM Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
Fokus
  • Low cost 1W converter
  • Industry standard pinout
  • SIP4 package
  • 1kVDC isolation
3 RECOM | RFMM Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
Fokus
  • Low cost 1W converter
  • Industry standard pinout
  • SIP7 package
  • 4kVDC isolation