Bidirektionale Stromversorgungen

Bidirektionale Stromversorgungen
  • Spannungsversorgungen von 2kW bis 11kW
  • Entwickelt für den mobilen Einsatz am Boden oder industrielle Automatisierung
  • Eingang/Ausgang: 3AC-Eingang mit aktiver PFC
  • Ausgang/Eingang: Hoch- oder Niederspannung (DC)
  • Hohe Effizienz und hoher Leistungsfaktor
Es gibt etliche Beispiele für die Notwendigkeit bidirektionaler Leistungskonzepte. Systemwirkungsgrad-Steigerung, Energierückgewinnung, funktionsrelevante Bedingungen, Netz-Intelligenz (E-Fahrzeuge als Netz-Energie-Zwischenspeicher) sowie Kosten- und Platzeinsparung sind nur einige Beispiele für Applikationen, die bidirektionale Netzteile bzw. Wandler benötigen. Entscheidend für die Applikation ist die Topologie-Auswahl in Bezug auf die Netz- oder DC-Spannungsebenen sowie deren Übersetzungsverhältnis. Wenn bei einem 3AC-Netz die Batteriespannung ähnlich wie die PFC-Busspannung (ca. 400 VDC) ist, ist CLLC eine gute Wahl. Wenn die Batteriespannung aber viel niedriger (48 V) oder viel höher (800 VDC) als die PFC-Busspannung ist, ist eine phasenverschobene Vollbrücke (PSFB) die bessere Alternative. Die gezeigte bidirektionale 10kW-Plattformlösung wurde auf Basis von 3AC-Netzen und 48V-Lithium-Ionen-Akkus entwickelt und es wurde eine PSFB-Topologie ausgewählt, deren Blockdiagramm wie folgt aussieht:

Schema einer bidirektionalen Stromversorgung
Serie Typ Beschreibung
MAB1256
MAB1256
Neu
UPS Bidirectional Power Supplies 1AC/DC Online UPS unit with multiple Output
SAB10000
SAB10000
Battery conditioner Power 10kW, Vin 340-470VAC / 520-700VDC, Vout 20VDC/24VDC
SAB20K
SAB20K
Neu
Bidirectional Battery balancer Bidirectional non-isolated HV-DC/DC
SAB6000
Neu
Bidirectional Battery balancer 6kW bidirectional 3AC/DC for Cell Formation / Battery charging
Attributes Bidirectional Power Supplies
AC/DC or DC/DC
Power (W) up to 10000W
Isolation Isolated
Nr. of Outputs Single, bidirectional
Vin (V) 90 - 264 1AC
340 - 480 3AC
200 - 1000 DC
Vout (V) 3-300 DC
Iout (A) 0-80 charging
Iin (A) 0-40A discharge
progammable Charging curve
progammable Discharging curve
Connection Screw Terminals, Cage Clamps
others on request
Mechanical style Open frame
Chassis mounting, enclosed
19"-Rack style
Certifications CE, EN 62368, EN61010, UL 60950-1
MIN Operating Temp (°C) -40.0
MAX Operating Temp (°C) 70.0 / 85.0
Protections OCP, OTP, OVP, SCP
Interfaces I²C, Ethernet, CAN, ….?
Directives REACH, RoHS 2+ (10/10), WEEE
Warranty 3 Years
Regulation Regulated
Kontaktieren Sie uns für Verkaufsanfragen oder technischen Support. Wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden.

Vertriebs-Support

Stellen Sie Ihre Fragen zu unseren RPS-Produkten.